South Korea | 한국어

획기적 기술 개발

필츠는 혁신적인 제품을 통해서 산업의 역사를 새로 써 왔습니다. 제어 기술 분야에서 필츠는 세계 최초의 공급업체 중 하나로 활동해 왔습니다. 1986년에는 하우징에 들어 있는 초소형 회로를 개발했는데, 이는 컨택터를 배선하는 힘겨운 공정을 대체하는 것이었습니다. 필츠의 개발 엔지니어는 기존의 전문 기술을 토대로 PNOZ 트레이드마크를 설계했습니다. E-STOP 릴레이 PNOZ는 최초의 안전 릴레이로서, 지금까지도 세계에서 가장 많이 사용되고 있습니다. 안전 릴레이의 전형이라 할 수 있을 이 제품이 없는 세상은 더 이상 상상하기 어렵습니다.

신세대 안전 릴레이 PNOZmulti부터
EUROPILZ 시스템

오늘날의 프로그램 가능한 안전 컨트롤러의 근원은 필츠가 EUROPILZ SYSTEM을 개발한 1969년으로 거슬러 올라갑니다. 이 시스템은 산업용 컨트롤러를 구축하는 데 사용된 포괄적인 플러그인 유로카드로 구성됩니다. 이를 토대로, 필츠는 1974년에 PC4K 컨트롤러를 통해 “자유 프로그래밍”에 대한 시장의 요구에 부응할 수 있었습니다. 이어서 1976년에는 PITRONIK 컴팩트 컨트롤러와, 프로그래밍 세트 및 표준 PC를 사용하여 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 PITRONIK P8을 출시했습니다. 1995년에는 최초의 프로그램 가능한 안전 컨트롤러 PSS 3000이 등장했습니다. 이 시스템으로 필츠는 전자기계 기술에서 안전 관련 어플리케이션을 위한 전자 솔루션으로 전환하면서 새로운 토대를 구축했습니다.

한 눈에 보는 필츠의 중대한 혁신

1964 최초의 릴레이 중 하나 – 수은 타이머 릴레이
1968 최초의 양수 버튼 제어 릴레이 - S-68 시리즈
1969 최초의 제어 시스템 – EUROPILZ 시스템
1974 최초의 프로그램 가능한 컨트롤러 – PC4K
1986 고성능 PLC – PITRONIK P9
1987 비상정지 릴레이 PNOZ
1995 최초의 프로그램 가능한 안전 컨트롤러 PSS 3000
1999 최초의 안전 필드버스 시스템 – SafetyBUS p
2002 최초의 소형 컨트롤러 – PNOZmulti
2004 최초의 코드식 안전 스위치 PSENcode
2006 최초의 안전 카메라 시스템 – SafetyEYE
2009 안전 및 자동화를 위한 최초의 자동화 시스템 – PSS 4000
2013 최초의 국제 기계류 안전 인증 자격 취득 – CMSE®
2016 웹 기반 시각화 소프트웨어 – PASvisu
2016 최초의 타입 3 라이트 커튼 - PSENopt II
2018 최초의 서비스 로봇 모듈 - PRBT, PRCM, PRTM, ROS
2018 최초의 보안 제품 - SecurityBridge
2019 CECE - 최초의 CE 마킹 인증 자격 취득

 

최고의 개발 제품: 수은 릴레이부터 완벽한 로봇 솔루션까지

최초의 산업 전자 장비 제조업체

팀으로서의 필츠는 공장 안전에 대해 일관적인 견해에 도달하기 위해 중요한 규격과 지침 관련 작업에 착수했습니다. 과거에 그랬던 것처럼 지금도 마찬가지입니다. 1970년대에도 필츠는 전자 부품의 표준화에 있어 벤치마크를 확립했습니다. 필츠는 주요 산업 분야와 협력하여 35 mm 시리즈 마운팅 규격을 개발했고, 결국 그것은 규격으로 채택되었습니다.
결과적으로 이 자동화 회사는 DIN 전자 릴레이를 판매하는 최초의 산업용 전자 기기 제조업체가 되었습니다. 표준 타이머 릴레이 “N-35” 시리즈는 표준 레일에 직접 장착할 수 있으므로 훨씬 빠른 설치가 가능합니다. 나중에 이 릴레이에 더해 모니터링 또는 양수 버튼 제어 릴레이와 같은 더 많은 제품을 개발함으로써 추가적인 어플리케이션에 사용할 수 있게 되었습니다.

1970 릴레이 시리즈 N-35

Together to success: 필츠와 함께 성공으로 가는 파트너

이때부터 지금과 같은 필츠의 역사가 시작됩니다. 전 직원들의 이야기를 통해 획기적인 주요 기술이 개발된 시점 및 필츠 가족과 회사 역사에 대해 그들이 어떻게 회고하는지 확인해 보세요.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr