SPS - Smart Production Solutions 2022 프레스 팩

목차

보도 자료: 

- SPS Smart Production Solutions 2022에서의 필츠(9번 홀 370번 부스) – 안전과 보안을 위한 완벽한 자동화 솔루션 - “안전 그리고 보안” – 자동화를 더욱 확대하십시오!

- 필츠는 무인 운반차 시스템의 포괄적인 보호, 즉 모바일 안전 및 보안을 위한 종합적인 솔루션 패키지를 구성했습니다!

- 필츠의 “Key-in-pocket” 유지보수 안전 가드 시스템은 원치 않는 재시작 및 무단 조작으로부터 보호합니다 - 안전하고 보안이 유지된 공장 유지보수

- 필츠는 안전한 무인 운반차 시스템 어플리케이션을 위한 제품군을 넓혀 가고 있습니다 - 안전한 내부 물류를 위한 효율적인 관리자

- 기계류 안전 평가를 위한 필츠의 새로운 서비스 패키지 - 한 눈에 보는 규정 준수

추가 콘텐츠:

기본 정보: 안전, 보안, 유연성: 전체 패키징 업계를 위한 자동화 솔루션 - 지속 가능한 패키징

- 기본 정보: PNOZmulti 2: 효율적이고 유연한 자동화 프로젝트를 위한 고성능 소형 컨트롤러 - 안전을 위한 국제 규격

- 기본 정보: 광전자식 제품 및 솔루션은 유형 등급 및 모든 보호 요구사항을 충족해야 합니다 - 최적의 배리어 프리 안전성

- 기본 정보: PSENradar, PSENscan, PSENopt II: 생산성 향상을 위한 안전한 레이더 시스템 및 광전자식 센서 기술 - 고정 및 모바일을 위한 전방위적 보호

- 회사 프로필

- 추가 사진 자료

보도 자료

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품군에 새로 추가된 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0은 소형 기계에 대한 높은 생산성과 경제성을 보장합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co.KG)

새로운 고성능 독립형 베이스 유닛과 결합된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품군 - 경제적이고 컴팩트한 솔루션으로 강력한 기능을 발휘합니다!

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품군에 속하는 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0가 새로 나왔습니다. 너비가 22.5 mm밖에 되지 않는 이 초소형 베이스 유닛은 기계에서 최대 네 가지 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. 어플리케이션에 따라 PL(퍼포먼스 레벨) e / SIL CL 3 등급까지의 안전 요건을 구현할 수 있습니다. 이에 따라 이 새로운 베이스 유닛은 소형 기계에서 높은 생산성을 발휘하도록 지원합니다. 결과적으로 PNOZ m C0는 패키징, 로봇 셀, 식품 및 음료 부문 등 다양한 산업과 적용 분야에서 소형 기계에 적합한 안전하고 매우 경제적인 고성능 솔루션입니다.

추가 정보
Ab sofort bietet das Automatisierungsunternehmen Pilz in einer Kooperation mit dem Experten für Materialfluss-Automatisierung NAiSE GmbH den weltweit ersten Verkehrs- und Auftragsmanager für alle Teilnehmer im Mischbetrieb von FTS und Mensch an.  (Foto: ©  ARENA2036/Corinna Spitzbarth)

Pilz erweitert Angebot für sichere Anwendungen von Fahrerlosen Transportsystemen - Effizienter Manager für sichere Intralogistik

Pilz erweitert sein Angebot für den sicheren Einsatz von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS): In Kooperation mit dem Experten für Materialfluss-Automatisierung NAiSE GmbH bietet das Automatisierungsunternehmen Pilz den weltweit ersten Verkehrs- und Auftragsmanager für alle Teilnehmer in der Intralogistik an – für den Menschen sowie für Transportsysteme. Mit NAiSE Traffic lassen sich dank präziser Echtzeit-Lokalisierung FTS-Anwendungen sicher und effizient umsetzen. Das Ziel: eine höhere Produktivität in der Intralogistik.

추가 정보

추가 콘텐츠

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr