보도 자료, 하노버 박람회 2022

콘텐츠

보도 자료

  • 필츠, 2022년 하노버 산업박람회 9번 홀 D17 부스 - 필츠와 함께 하는 ‘자동화 혁신’
  • 2021 회계년도: 필츠 그룹은 기록적인 매출을 달성했으며, 위기를 통해 시험을 거치고 강력해져 향후의 발전을 위한 확고한 입지를 다졌다고 판단하고 있습니다. 성장 일로의 필츠
  • 필츠의 새로운 CEFS 자격 – 인증 받은 기능 안전 전문가 - 기능 안전의 최적화
  • 새로운 원격 I/O 모듈 PDP67 PN으로 제어 캐비닛 및 창고 공간 절약 - 유연한 분산 자동화 - 안전성 확보
  • IEC 62443-4-1에 따른 TÜV Süd 인증 제품 개발 - 필츠의 개발은 안전성과 보안성을 중시합니다
  • 필츠는 패키징 부문 판지 공급의 안전한 모니터링을 위한 TÜV-SÜD 인증 솔루션을 제공합니다 - 판지 공급의 효율적인 보호

추가 콘텐츠

  • 기본 정보: 차세대 모듈 안전 릴레이 myPNOZ - 맞춤화된 안전성
  • 기본 정보: PSENradar, PSENscan, PSENopt II: 생산성 향상을 위한 안전한 레이더 시스템 및 광전자식 센서 기술 - 고정 및 이동 어플리케이션을 위한 전방위적 보호
  • 기본 정보: 광전자식 제품 및 솔루션은 유형 등급 및 모든 보호 요구사항을 충족해야 합니다 - 최적의 배리어 프리 안전성
  • 기본 정보: 가드의 핵심 장점은 안전성 외에도 효율성, 경제성 그리고 디지털화입니다 - 안전 게이트 관리 4.0
  • 기본 정보: PNOZmulti 2: 효율적이고 유연한 자동화 프로젝트를 위한 고성능 소형 컨트롤러 - 안전을 위한 국제 규격
  • 기본 정보: 미래형 공장을 위한 모듈형 진단 솔루션 - 언제 어디서나 가능한 스마트 진단
  • 회사 프로필

보도 자료

필츠의 기능 안전 전문가가 되십시오. 새로운 CEFS 자격 – Certified Expert in Functional Safety(국제 공인 기능 안전 전문가). (사진: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

필츠의 새로운 CEFS 자격 – 국제 공인 기능 안전 전문가 - 기능 안전 검사에 적합

나아가 필츠는 전문가 수준 교육 프로그램을 전 세계로 확대하고 있으므로, 교육 참석자는 기능 안전에 대한 본인의 지식을 전문가 수준으로 높일 수 있습니다. TÜV Nord가 인정하는 CEFS(국제 공인 기능 안전 전문가) 자격은 EN ISO 13849 및 EN IEC 62061의 규범적 규정과 같은 이론적 지식을 습득하는 것으로 끝나지 않습니다. 자격을 갖춘 참석자는 설계와 검증부터 구현에 이르기까지 복잡한 안전 시스템을 직접 구축하고 평가할 수 있습니다.

추가 정보
필츠의 2차 패키징 산업용 안전 판지 공급: TÜV-SÜD 인증을 받은 솔루션 패키지에는 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ가 통합되어 있습니다. 인피드 장치당 두 개의 특수 광 센서가 추가됩니다. (Photo © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠는 패키징 부문의 판지 공급을 안전하게 모니터링하는 TÜV-SÜD 인증 솔루션을 제공하여 판지 공급을 효율적으로 보호합니다.

패키징 기계의 판지 공급을 안전하게 모니터링하는 TÜV-SÜD 인증 안전 솔루션을 사용하여 이제 이 공정 단계를 안전하고 생산성 높게 설계할 수 있습니다. 이 솔루션 패키지는 소프트웨어 도구로 구성되는 어플리케이션용 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 배치 사이즈 1 인피드 솔루션을 위한 안전 릴레이 myPNOZ의 두 가지 안전 컨트롤러 중에서 선택할 수 있습니다. 인피드 장치당 두 개의 광 센서가 추가됩니다. 이 솔루션은 EN ISO 13849-1의 퍼포먼스 레벨(PL) d 및 카테고리(Cat.) 3 또는 IEC 62061의 SIL 2를 준수하며, 다운타임을 최소화하고 생산성을 증대시켜 2차 패키징 부문의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

추가 정보

추가 콘텐츠:

추가 사진 자료

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr