오스트필데른, 1970. 1. 1.

필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt II를 위한 무한대로 조정 가능한 뮤팅 암 - 고도로 유연한 뮤팅으로 생산성 향상 보장!

이제 필츠는 새로운 종류의 안전 라이트 커튼 PSENopt II용 뮤팅 암을 제공합니다. 이는 뮤팅 기능이 처음으로 완벽한 유연성을 갖추게 되었음을 의미합니다. 뮤팅 암의 센서를 이제는 완전히 자유롭게 배치할 수 있게 되었고 이에 따라 L-, T-, X-뮤팅용으로 무한대의 개별 조정이 가능해졌기 때문입니다. 이와 같은 최고의 유연성 덕분에 불필요한 중단 시간을 없앨 수 있게 되어 끊김 없는 생산 공정이 가능합니다. 이는 패키징 산업이나 물류 등의 환경에서 높은 생산성을 보장합니다.

필츠의 뮤팅 암은 안전 라이트 커튼 PSENopt II 또는 라이트 커튼의 포스트 프로텍터에 직접 조립됩니다.

다양한 보호 필드의 무한한 조정 가능
새로운 기능으로서 안전 라이트 커튼의 전체 홈을 따라서 또는 포스트 프로텍터 위에 수평으로 고정할 수 있는 T-너트를 사용하여 뮤팅 암을 부착합니다. 결과적으로 무한대의 조정이 가능해졌기 때문에 이제는 각 높이를 개별적으로 선택할 수 있습니다. 뮤팅 센서의 위치는 IEC 62046 규격에 따라 정할 수 있습니다. 다양한 구성을 안전하면서도 최대한 유연하게 생성할 수 있습니다. 사용자로서는 L-, T-, X-뮤팅에 서로 다른 보호 필드를 구성할 수 있다는 이점이 있습니다. 이를 통해 구체적인 어플리케이션에 맞추어 요구 조건을 구현할 수 있습니다. 어플리케이션에 따라 액세서리 일체를 뮤팅 센서 및 리플렉터와 함께 사용할 수 있습니다. 언제든 탄력적인 조정이 가능하며, 이전 구성을 사용할 수도 있습니다.

아무리 열악한 환경에서도 뛰어난 성능 발휘
안전 라이트 커튼 PSENopt II 제품군은 EN ISO 13849에 따른 PL e 등급까지의 어플리케이션에서 손가락, 손 또는 신체를 보호하며, 사용 가능한 길이는 150mm부터 1800mm까지입니다. 뮤팅 암은 안전 라이트 커튼과 마찬가지로 견고한 설계 덕분에 충격, 충돌, 진동의 영향을 거의 받지 않습니다. 따라서 열악한 산업 환경에서 최고의 이점을 제공합니다. 내충격성은 10g입니다. 즉, 최대 10g의 가속을 견딜 수 있으므로 충격 스트레스는 EN 60068-2-27 규격을 준수합니다.

효율적인 뮤팅을 위한 솔루션 패키지
특히 자재를 투입하거나 배출할 때 또는 사람과 로봇의 협업 환경에서 자재를 취급할 때, 필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt II, 적절한 뮤팅 암, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 구성된 뮤팅 솔루션 패키지를 사용하면 불필요한 중단 시간 없이 효율적인 생산이 가능합니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti Configurator용 소프트웨어 도구에는 안전 라이트 커튼 PSENopt II가 포함된 뮤팅 어플리케이션에 적합한 펑션 블록이 들어 있습니다. 컨베이어 벨트와 팔레타이저에 대한 모니터링 또는 패키지의 아웃플로우 제어와 같은 어플리케이션을 보다 어플리케이션에 적합하고 생산적인 방식으로 구현할 수 있습니다.

신체 보호용 안전 라이트 배리어에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.

이제 필츠는 새로운 종류의 안전 라이트 커튼 PSENopt II용 뮤팅 암을 제공합니다. 이는 뮤팅 기능이 처음으로 완벽한 유연성을 갖추게 되었음을 의미합니다. 사용자는 “각자의” 요구 조건을 탄력적으로 구현하고 광범위한 유형의 보호 필드를 구성할 수 있습니다. 이는 유연한 생산 공정을 보장하며, 결과적으로 높은 생산성을 제공합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
이제 필츠는 새로운 종류의 안전 라이트 커튼 PSENopt II용 뮤팅 암을 제공합니다. 이는 뮤팅 기능이 처음으로 완벽한 유연성을 갖추게 되었음을 의미합니다. 사용자는 “각자의” 요구 조건을 탄력적으로 구현하고 광범위한 유형의 보호 필드를 구성할 수 있습니다. 이는 유연한 생산 공정을 보장하며, 결과적으로 높은 생산성을 제공합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

이제 필츠는 새로운 종류의 안전 라이트 커튼 PSENopt II용 뮤팅 암을 제공합니다. 이는 뮤팅 기능이 처음으로 완벽한 유연성을 갖추게 되었음을 의미합니다. 사용자는 “각자의” 요구 조건을 탄력적으로 구현하고 광범위한 유형의 보호 필드를 구성할 수 있습니다. 이는 유연한 생산 공정을 보장하며, 결과적으로 높은 생산성을 제공합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr