South Korea | 한국어

Ostfildern, 2019. 4. 1.

전원이 차단된 상태 유지하기

안전 전압 모니터 PNOZ s60은 UL 6420 규격에 따라 플랜트와 기계류의 전원이 차단된 상태를 모니터합니다. 이 때문에 PNOZ s60은 플랜트가 안전한 전원이 차단된 상태일 때 안전 락아웃 시스템(Safety Lockout System; SLS)을 요구하는 어플리케이션에 사용하기에 적합합니다.

안전 전압 모니터 PNOZ s60은 안전 릴레이 PNOZsigma 제품 그룹을 완성하는 품목으로서 USA 법률에 규정된 대로 SLS 어플리케이션 구현에 필요한 요구 사항을 충족합니다. PNOZ s60은 중성선을 가지는 1상 또는 3상 전원 장치의 전원이 차단된 상태를 모니터합니다. 두 개의 스위칭 한계, 즉 식음료 산업 부문에 흔한 12 V 또는 6 V를 설정할 수 있습니다. 구성된 스위칭 한계보다 낮은 값일 때는 안전 전류가 활성화되지 않습니다.

공급 전압 24-48/110-240 VAC/DC의 안전 전압 모니터 PNOZ s60는 특히 융통성이 높아서 광범위한 어플리케이션에서 활용할 수 있습니다. LED를 통한 확장된 진단은 문제가 발생할 시에 사용자가 간단한 진단을 실시하고 지원할 수 있기 때문에 생산성을 높입니다. 폭 90mm의 컴팩트한 디자인 덕분에 공간을 많이 차지하지 않으므로 제어 캐비닛 안에 효율적으로 설치할 수 있습니다.

안전 전압 모니터 PNOZ s60은 UL 6420에 따라 플랜트와 기계류의 전원이 차단된 상태를 안전하게 모니터합니다.
안전 전압 모니터 PNOZ s60은 UL 6420에 따라 플랜트와 기계류의 전원이 차단된 상태를 안전하게 모니터합니다.

안전 전압 모니터 PNOZ s60은 UL 6420에 따라 플랜트와 기계류의 전원이 차단된 상태를 안전하게 모니터합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr