South Korea | 한국어

Ostfildern, 2019. 2. 26.

수직 위치에서도 안전하게 사용 가능합니다!

필츠의 안전 레이저 스캐너 PSENscan은 접근 보호 등과 같은 수직 작업장의 영역 가딩에 적합합니다. 뿐만 아니라, PSENscan 애플리케이션을 더욱 탄력적으로 설계하여 다운타임을 최소화하고 비용 효율성을 높일 수도 있습니다.

통합된 뮤팅 입력 덕분에, 자재가 동시에 안팎으로 들고나는 현장도 감시가 가능합니다. 자재는 안전 레이저 스캐너에 의해 감지되며, 컨베이어 속도를 늦추지 않아도 보호 필드를 통과할 수 있습니다. 따라서 다운타임 없이 생산성을 높일 수 있습니다.

경량, 마스터 및 슬레이브 버전의 PSENscan으로 최대 70가지의 전환 가능한 구성 및 최대 3개 구역을 동시에 감시할 수 있습니다. 최대 4대의 안전 레이저 스캐너를 직렬 연결할 수 있으므로 배선 및 설치 작업을 크게 줄일 수 있습니다. 경고 구역과 보호 구역을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 초소형 하우징을 이용하여 PSENscan을 다양한 적용 분야에 통합할 수 있습니다.

필츠는 전시장 9번 홀의 17번 부스에 위치할 예정입니다. 자세한 정보는 여기에서 확인하십시오.

필츠의 안전 레이저 스캐너 PSENscan이 수직 공간에 대한 유연한 감시 기능을 제공합니다.
필츠의 안전 레이저 스캐너 PSENscan이 수직 공간에 대한 유연한 감시 기능을 제공합니다.

필츠의 안전 레이저 스캐너 PSENscan이 수직 공간에 대한 유연한 감시 기능을 제공합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr