South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 12. 18.

필츠는 모션 제어 분야의 더욱 강력해진 NEW 제어 시스템 PMCprimo C2를 출시했습니다.

더욱 업그레이드된 성능으로 새로이 출시된 필츠의 모션 제어 시스템 PMCprimo C2는 보다 높은 사이클 수로 새로운 차원의 높은 생산 품질을 제공합니다. 다양한 인터페이스와 인코더 입력, 디지털 입출력 및 데이터 가져오기와 내보내기를 위한 USB 인터페이스가 높은 수준의 유연성을 보장합니다.

새롭게 출시된 모션 제어 시스템 PMCprimo C2에는 강력한 1.3 GHz 프로세서가 장착되어 있습니다. 또한 IEC 61131을 준수하는 소프트 PLC를 이용한 프로그래밍 덕분에 시운전 시간이 더욱 빨라집니다. 이제 PLC 버전 3.5로 업그레이드함으로써 객체 기반 프로그래밍의 모든 장점을 활용할 수 있습니다. 통합 실시간 작업(처리 시간 1밀리초) 덕분에 이제는 경로 보간(path interpolation)과 같은 고성능 어플리케이션을 구현할 수 있는 여유가 생겼습니다.

확장된 커넥션
PMCprimo C2에는 실시간 Ethernet EtherCAT Master가 장착되어 있습니다. PMCprimo C2는 Modbus/TCP, CAN 또는 PROFIBUS-DP-S와 같은 마스터/슬레이브 통신 인터페이스를 지원하므로 다양한 적용 분야에 맞는 탄력적인 솔루션을 구현할 수 있습니다.

다양한 기능을 선보이는 필츠 모션 제어
PMCprimo 제어 시스템에는 PLC 및 모션 기능이 있어 서보 축의 무브먼트 관리를 비롯한 플랜트 내 자동화를 관리합니다. 최대 32개 축을 탄력적으로 연결하여 전자 메인 샤프트를 만들 수 있으며, 간단한 CNC 작업도 처리할 수 있습니다.
스탠다드 기능들은(예: "전기톱", "절단기" 또는 "캠 플레이트 기능") 이미 기본적으로 저장되어 있습니다. "튜브형 파우치 패키징" 같은 기계 기능도 사용 가능합니다. 원격 유지관리, 스왑아웃 시스템 컴포넌트의 자동 파라미터 설정 및 모든 I/O 공유 등의 최신 기능을 구현하여 뛰어난 가용성의 고성능 솔루션을 실현할 수 있습니다.

더욱 업그레이드된 성능으로 새로이 출시된 필츠의 모션 제어 시스템 PMCprimo C2는 보다 높은 사이클 수로 새로운 차원의 높은 생산 품질을 제공합니다.
더욱 업그레이드된 성능으로 새로이 출시된 필츠의 모션 제어 시스템 PMCprimo C2는 보다 높은 사이클 수로 새로운 차원의 높은 생산 품질을 제공합니다.

더욱 업그레이드된 성능으로 새로이 출시된 필츠의 모션 제어 시스템 PMCprimo C2는 보다 높은 사이클 수로 새로운 차원의 높은 생산 품질을 제공합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr