South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 10. 30.

신체 보호 기능을 가진 신규 라이트 커튼 버전 PSENopt II - 손끝에서 발끝까지 안전 보장

라이트 커튼 포트폴리오를 완성한 필츠: 이제부터는 라이트 커튼 PSENopt II를 손가락 및 손 보호 외에 신체 보호를 위해서도 사용할 수 있습니다. 높은 견고성, 빠른 진단 기능, 다양한 액세서리를 통하여 위험 영역 접근을 경제적으로 안전하게 보호합니다.

라이트 커튼 PSENopt Ii는 최대 1500mm 높이의 보호 필드를 갖추고 있어 이제부터는 손가락 및 손 보호 외에 가장 높은 안전 등급 PL e에 따른 신체 보호를 위해서도 사용할 수 있습니다.

PSENopt II는 50g의 내충격성을 갖고 있어 충격, 진동 및 충돌과 관련하여 극도의 견고성을 발휘합니다. 따라서 열악한 산업 환경에서도 기계 가용성을 보장합니다. 인체 식별 기능을 갖춘 라이트 커튼은 최대 55m 범위에 적합하며 예를 들면 로봇 셀, 포장 기계, 프레스에 대한 접근을 안전하게 보호합니다.

공간 내 유연성
사용자는 라이트 커튼의 물리적 배치 공간 내에서 자유롭게 움직일 수 있습니다. 코딩을 할 수 있으므로 라이트 커튼은 가까운 거리에서도 서로 간섭하지 않습니다. 특히 첫 번째 라이트 커튼 쌍의 송신기가 두 번째 라이트 커튼 쌍의 수신기 방향으로 빔을 방출할 때 방해가 되지 않습니다. 이 경우 라이트 커튼 쌍은 서로 다른 빔 코드로 설정할 수 있습니다. 모든 PSENopt II 라이트 커튼에 코딩 기능이 통합되었습니다.

부가 기능을 제공하는 액세서리
위험 영역의 여러 방향을 보호하기 위하여 라이트 커튼을 필츠의 신규 PSENopt II 미러 칼럼과 결합할 수 있습니다. 위험 영역의 최대 3개 방향을 라이트 커튼 한 쌍과 미러 칼럼 2개만으로 감시할 수 있습니다.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 통해 필츠는 단일 공급 업체로서 경제적인 솔루션을 제공합니다.

2018년 자동화 시스템 및 부품 박람회(SPS IPC Drives 2018): 필츠는 전시장 9번 홀의 370번 부스에 위치할 예정입니다. 필츠의 전시회 참가에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.

이제부터는 라이트 커튼 PSENopt II를 손가락 및 손 보호 외에 신체 보호를 위해서도 사용할 수 있습니다. PSENopt II는 50g의 내충격성을 갖고 있어 충격, 진동 및 충돌과 관련하여 극도의 견고성을 발휘합니다.
이제부터는 라이트 커튼 PSENopt II를 손가락 및 손 보호 외에 신체 보호를 위해서도 사용할 수 있습니다. PSENopt II는 50g의 내충격성을 갖고 있어 충격, 진동 및 충돌과 관련하여 극도의 견고성을 발휘합니다.

이제부터는 라이트 커튼 PSENopt II를 손가락 및 손 보호 외에 신체 보호를 위해서도 사용할 수 있습니다. PSENopt II는 50g의 내충격성을 갖고 있어 충격, 진동 및 충돌과 관련하여 극도의 견고성을 발휘합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr