South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 8. 6.

먼지와 극한 온도를 견디는 제품! - 필츠의 스테인리스 스틸 타입 마그네틱 안전 스위치 PSENmag

자동화 전문업체인 필츠는 스테인리스 스틸 타입을 포함시킴으로써 비접촉 마그네틱 안전 스위치 PSENmag 제품 그룹을 확장하고 있습니다. 이 새로운 타입은 최대 120°C의 혹독한 산업 환경에서도 안전 게이트 및 위치를 모니터링하며 긴 서비스 수명에 대한 신뢰감을 줍니다. 견고한 스테인리스 스틸 케이스는 극한 온도, 충격 또는 진동을 견딥니다.

마그네틱 안전 스위치 PSENmag의 스테인리스 스틸 케이스는 침전물 형성을 최소화하며, 고온의 스팀 살균 작업과 같은 험한 세정 작업에도 충분히 견딜 수 있도록 개발 되어 세척 작업 또한 간편합니다. 따라서 IP67/IP69K 방수 방진 등급으로 입증 받은 견고한 안전 스위치는 오염도가 높고 강한 세정 작업이 필요한 산업군에서도 사용할 수 있으며, 특히 식품 산업, 제약 또는 화장품 제조 산업과 같은 거친 산업 환경에서 그 진가를 발휘합니다.

내구성이 강하고 회복력이 우수합니다.
스테인리스 스틸 타입의 PSENmag에는 케이블 버전과 플러그인 연결 버전이 있습니다. 따라서 빠르고 유연한 설치가 가능합니다. 극한의 온도 또한 잘 견딜 수 있도록 설계되었는데, 케이블 버전은 -25 ~ 80°C 범위의 열기와 냉기를 견딥니다. 플러그인 버전은 무려 최대 120°C까지 사용할 수 있습니다. 강력한 하우징 덕택에 스테인리스 스틸 타입의 PSENmag는 폭발 가능성이 있는 환경에서도 안정적으로 모니터링할 수 있습니다. 마그네틱 안전 스위치는 진동 및 충격에 대한 저항성을 갖고 있으며 B10D로 높은 값을 갖고 있습니다(서비스 수명에 대한 가이드라인). 이 제품은 작은 크기 덕분에 차지하는 공간을 최소화하며, 설치도 간편합니다. 따라서 가용성이 뛰어나고 투자 비용도 최소화할 수 있습니다.

간편한 결함 진단
LED가 통합된 추가 신호 접점이 있어 사용자에게 친숙한 진단을 통해 빠른 결함 수정이 가능합니다. 필츠의 구성 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 또는 안전 릴레이 PNOZsigma와 조합될 경우 안전하고 경제적인 완벽한 솔루션을 사용자에게 제공합니다.

스테인리스 스틸 타입의 비접촉 마그네틱 안전 스위치 PSENmag는 혹독한 환경에서도 안전 게이트 및 위치 모니터링을 가능하게 합니다.
스테인리스 스틸 타입의 비접촉 마그네틱 안전 스위치 PSENmag는 혹독한 환경에서도 안전 게이트 및 위치 모니터링을 가능하게 합니다.

스테인리스 스틸 타입의 비접촉 마그네틱 안전 스위치 PSENmag는 혹독한 환경에서도 안전 게이트 및 위치 모니터링을 가능하게 합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr