South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 10. 9.

2018년 자동화 시스템 및 부품 박람회: 필츠의 안전 센서 기술 구현 - 모든 감각을 동원한 자동화

올해 뉘른베르크에서 열리는 자동화 시스템 및 부품 박람회(2018년 11월 27-29일)에서 필츠의 주제는 안전 센서 기술입니다. 자동화 회사 필츠는 다양한 센서 기술 적용 분야에 알맞은 구성품 및 완벽한 솔루션을 선보일 예정입니다. 뉘른베르크는 새로운 신체 보호용 라이트 커튼 PSENopt II의 데뷔 무대가 될 것입니다. 드라이브 기술 혁신 필츠 모션 제어(PMC) 및 "CECE – CE 마킹 인증 전문가" 자격 프로그램 역시 박람회에서 선보입니다.

필츠 스마트 팩토리는 이번 박람회에서 안전 센서 기술을 선보입니다. 이 모듈식 생산 라인은 다시 한 번 확장되었으며, Industrie 4.0이 실제로 어떻게 적용되고 있는지를 입증합니다. 분산형 제어 인텔리전스, 모바일 서비스 로봇, 지능적 진단 및 시각화, 클리우드 연결 등의 기술을 통해, 다양한 단일 크기의 제품을 일괄 생산할 수 있습니다. 보안은 기본입니다.
안전 센서 기술은 다음과 같은 핵심적인 작업을 수행합니다. 기존의 영역 및 구역 감시와 안전 게이트에 대한 안전 가딩 또는 인간-로봇 협업부터 품질 관리 진단 또는 기계 작동과 같은 새로운 적용 분야.

모듈형 안전 시스템의 개별 구성품을 연결하여 시스템을 구성함으로써
지능적이고 경제적인 솔루션을 구현합니다. 필츠는 뉘른베르크 박람회에서 결함 발생 시에도 빠른 진단이 가능한 안전 게이트 가딩용 개별 솔루션인 모듈형 안전 게이트 시스템을 선보입니다. 동적 압력 감지 안전 매트 PSENmat는 단 하나의 장치에서 가상 푸시버튼을 통해 모니터링 및 제어 기능을 제공합니다. 생산 구역 모니터링은 안전 레이저 스캐너 PSENscan에 의해 이루어집니다.

라이트 커튼 PSENopt II: 신체 보호를 위한 새로운 버전
필츠는 뉘른베르크 박람회에서 새로운 버전의 라이트 커튼 PSENopt II를 선보입니다. 손가락 및 손 보호 기능 외에도 최대 1500 mm 높이의 보호 필드는 가장 높은 안전 등급 PL e에 따른 신체 보호에 적합합니다. PSENopt II는 50 g의 내충격성을 갖고 있어 충격, 진동 및 충돌과 관련하여 극도의 견고성을 발휘합니다. 최대 50 m 범위 및 LED를 통한 간단한 진단 역시 위험 구역에 대한 경제적 모니터링을 가능하게 합니다.

다양한 필츠 서비스 로봇 모듈 작동
필츠는 서비스 로봇 모듈을 통해 로봇 제품 포트폴리오의 범위를 크게 확대했습니다. 사용자는 모듈 원리를 이용하여 개별 서비스 로봇 어플리케이션을 조립할 수 있습니다. 필츠 서비스 로봇 모듈에는 매니퓰레이터, 제어 모듈, 작동 모듈 그리고 소프트웨어 프레임워크 로봇 운영 시스템(ROS)을 기반으로 한 소프트웨어 모듈이 포함됩니다. 뉘른베르크 박람회에서는 필츠 서비스 로봇이 다양한 어플리케이션으로 모습을 드러낼 것입니다. 듀얼 암 버전으로, 무인 운반차(AGV)와 상호작용하는 모바일 버전으로 그리고 스마트 팩토리와 수압 작동식 "스몰 프레스"에서는 픽 앤 플레이스 어플리케이션으로.

필츠 모션 제어: 향상된 성능, 비용 절감
뉘른베르크에서 선보이게 될 혁신에는 신세대 필츠 모션 제어 시스템 PMCprimo C2도 포함됩니다. 향상된 성능 덕분에 더 높은 사이클 카운트와 생산 품질을 제공합니다. 다양한 인터페이스와 인코더 입력 외에도 디지털 입/출력 및 데이터 보안용 USB 인터페이스가 높은 수준의 유연성을 보장합니다.
이제는 전문적 디지털 모터 피드백 프로토콜 HIPERFACE DSL을 서보 모터 PMCtendo SZ에 사용할 수 있습니다. 이것은 주파수 컨버터와 모터 피드백 시스템 사이에 최소한의 연결 케이블만 사용합니다. 따라서 서보 모터 PMCtendo SZ는 드라이브 기술 분야의 단일 케이블 솔루션 트렌드를 지원합니다. 이것은 비용을 절감할 뿐만 아니라 공간을 덜 차지하며 설치 작업도 줄어듭니다.

세계적인 CE 전문업체의 위상
필츠는 교육 프로그램을 확대하여, 가을부터는 "CECE – CE 마킹 인증 전문가" 자격 프로그램을 제공합니다. TÜV Nord가 인증하는 이 국제 자격 프로그램은 새로운, 기존의 또는 변경된 기계에 대한 CE 마킹을 수행하는 데 필요한 전문 기술을 제공합니다.

2018년 자동화 시스템 및 부품 박람회: 필츠는 전시장 9번 홀의 370번 부스에 위치할 예정입니다.
필츠 부스에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.

필츠는 2018년 자동화 시스템 및 부품 박람회에서 안전 센서 기술을 집중적으로 선보일 예정입니다.
필츠는 2018년 자동화 시스템 및 부품 박람회에서 안전 센서 기술을 집중적으로 선보일 예정입니다.

필츠는 2018년 자동화 시스템 및 부품 박람회에서 안전 센서 기술을 집중적으로 선보일 예정입니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr