South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 10. 2.

새로운 에너지 저장기기 PMCenergy SD는 제동 에너지를 사용합니다. 제동을 걸면 절약할 수 있습니다!

필츠는 에너지 효율적인 드라이브 기술의 범위를 확장하고 있습니다. 서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD5와 연동해서 사용되는 새로운 에너지 저장기기 PMCenergy SD가 에너지를 최대 60%까지 절약해 줍니다. 이를 위해, 제동 공정에서 생성된 제동 에너지가 주 전원 반환 없이 흡수, 완충되어 다시 제공됩니다.

에너지 절감 외의 추가 장점: 열 발생률이 낮아(제동 에너지가 더 이상 소실되지 않음) 장치의 서비스 수명을 연장하며, 소형 냉각 장치로도 충분하기 때문에 PMCenergy SD 역시 제어 캐비닛의 공간과 비용을 절약할 수 있습니다.

에너지 저장기기 PMCenergy SD는 서보 증폭기 중간 회로의 동작 전압을 독립적으로 계산합니다. PMCenergy SD는 중간 회로의 전압을 초과하는 모든 에너지를 흡수하는 커패시터를 사용합니다. 레벨이 낮은 경우 PMCenergy SD는 가속 공정 중에 에너지를 다시 공급하므로 에너지가 절약됩니다.

중간 회로들은 간단하게 서로 연결될 수 있으며, 이로써 축 그룹당 하나의 에너지 저장기기만 필요합니다. 따라서 특히 대형 플랜트와 많은 축이 있는 기계류의 경우에 에너지를 경제적으로 처리할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

미반환 저장기기
에너지의 주 전원 미반환: 에너지 저장기기가 제동 에너지를 주 전원으로 반환하지 않고 직접 흡수합니다. 에너지 저장기기는 입력측 주 전원과 직접 접촉하지 않으므로, 네트에 대한 반환이 이루어지 않으며 서보 증폭기로부터의 주 전원 반환이 최소화됩니다.

성능 레벨이 1.600 W ~ 3.200 W 수준인 각종 모듈에서, 요구 조건에 따라 저장기기 용량을 쉽게 확장할 수 있습니다. 에너지 저장기기 PMCenergy SD는 PMCprotego DPMCtendo DD5 등의 다양한 서보 증폭기와 연동됩니다.

필츠의 드라이브 기술에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인하십시오.

Stuttgart에서 열리는 MOTEK 전시회의 8번 홀, 8116번 부스에서 필츠를 만날 수 있습니다. 필츠의 전시회 참석에 대해 자세히 알아보세요.

서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD5와 연동해서 사용되는 새로운 에너지 저장기기 PMCenergy SD가 에너지를 절약해 줍니다! 공정 중에 기존의 제동 에너지가 주 전원 반환 없이 흡수, 완충되어 다시 제공됩니다.
서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD5와 연동해서 사용되는 새로운 에너지 저장기기 PMCenergy SD가 에너지를 절약해 줍니다! 공정 중에 기존의 제동 에너지가 주 전원 반환 없이 흡수, 완충되어 다시 제공됩니다.

서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD5와 연동해서 사용되는 새로운 에너지 저장기기 PMCenergy SD가 에너지를 절약해 줍니다! 공정 중에 기존의 제동 에너지가 주 전원 반환 없이 흡수, 완충되어 다시 제공됩니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr