South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 7. 12.

필츠의 구성 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2용 아날로그 입력 모듈은 프로세스를 최적화하며, 온도, 충전 레벨 등을 안전하게 기록합니다.

새로운 안전 아날로그 입력 모듈 PNOZ m EF 4AI는 구성 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 제품 범위를 확대합니다. 이것은 PL e 또는 SIL CL 3 범위의 모든 프로세스를 안전하게 기록 및 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 한 가지 특별한 이점은 밸브를 미세 조정하는 데 사용할 수 있는 개별 모듈 프로그램(mIQ)입니다. 이것은 모듈 내에서 직접 보다 빠른 처리를 가능하게 할 뿐만 아니라, 프로세스 모니터링이 더 안전하고 정확하게 이루어지도록 합니다.

무엇보다도 압력, 온도, 흐름 속도, 간격 및 충전 레벨, 또한 로프 속도 및 부하가 안정적으로 모니터링됩니다. 뿐만 아니라 힘 조건, 벤딩 동작 또는 경로 측정이 포함되는 공정이 있습니다.

지능적 지원으로 부가가치 창출
개별식 모듈 프로그램 mIQ는 모듈 내에서의 분산형 처리로 반응 시간이 빠릅니다. PNOZ m EF 4AI는 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터를 사용하여 입력, 실행 가능성, 비례 조정 및 연산 기능을 위한 소프트웨어 블록을 제공합니다. 구성 중에도 숫자로 표현되는 양을 단위에 관계없이 아날로그 측정 값으로 조정할 수 있습니다. 소프트웨어 모듈에서 마우스를 몇 번 클릭하는 것만으로 한계값, 범위 또는 작동 영역 모니터링을 쉽게 파라미터화할 수 있습니다. 센서의 표준 측정 범위를 안전하게 유지하도록 컨셉 정의가 되어 있기 때문에 다양한 산업 표준을 쉽게 적용할 수 있습니다. 기본적으로 모듈 프로그램을 이용하면 간단한 프로젝트 계획과 보다 정확하고 빠른 프로세스 모니터링이 가능합니다.

임의의 적용 – 최고의 안전성
새로운 아날로그 입력 모듈은 15비트에 사인 비트를 더한 분해능을 가진 4 - 20 mA의 독립된 네 가지 안전 아날로그 전류 입력을 제공합니다. 측정 범위는 0 - 25 mA입니다. 아날로그 입력은 변환기 또는 엔코더를 표준화된 전류 신호에 연결하는 데 적합합니다.
이를 위해 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터가 다수의 아날로그 블록과 함께 보완되었습니다. 이를 사용하면 압력, 온도, 충전 레벨, 최대 안전 범주까지의 간격 등 모든 측정된 변수를 안전하게 기록 및 모니터링할 수 있습니다.

빠른 반응 시간으로 가동 중단 최소화
평균 산출, 차동 압력 계산 등의 연산 기능은 이용을 원활하게 하고 보다 정확하고 빠른 진단을 가능하게 합니다. 모듈당 최대 6개 아날로그 값을 필드버스에 전달할 수 있으므로 보다 빠르게 프로세스에 접근할 수 있습니다. 필츠의 시각화 소프트웨어 PASvisu와 조합하여 아날로그 값을 표시하고 평가할 수 있습니다. 이에 따라 정지 시간도 최소화할 수 있습니다. PNOZmulti 2를 사용하면 빠른 구성과 시운전이 가능하다는 이점이 있습니다.

필츠의 새로운 아날로그 입력 모듈은 직렬 연결과 특수 설계 또는 식품 및 음료 산업에서 다양하게 적용할 수 있을 뿐만 아니라, 특히 버너 컨트롤과 같은 제조 및 공정 엔지니어링에도 유용합니다.

제품에 대한 상세 정보

아날로그 입력 모듈 PNOZ m EF 4AI는 필츠의 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품 범위를 확장하며, 보다 빠른 처리와 최적화된 진단 기능을 제공합니다.
아날로그 입력 모듈 PNOZ m EF 4AI는 필츠의 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품 범위를 확장하며, 보다 빠른 처리와 최적화된 진단 기능을 제공합니다.

아날로그 입력 모듈 PNOZ m EF 4AI는 필츠의 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품 범위를 확장하며, 보다 빠른 처리와 최적화된 진단 기능을 제공합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr