South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 5. 29.

프레스의 효율성과 안전성 향상! - 듀얼 폴 반도체 출력 모듈(PNOZ m EF 8DI2DOT)로 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 확장

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 듀얼 폴 반도체 출력 모듈(PNOZ m EF 8DI2DOT)은 기계 프레스의 안전 모니터링을 보장합니다. 즉, 듀얼 폴 스위칭이 필요한 프레스 안전 밸브 및 기타 액추에이터를 간단하고 유연하게 제어할 수 있습니다. 이로 인해 기계 프레스의 작동을 더욱 안전하고 확실하게 생산적으로 관리할 수 있습니다.

새로운 듀얼 폴 모듈은 특히 프레스의 효율성을 중요하게 생각하는 사용자에게 적합합니다.

하나의 모듈로 모든 안전 기능 제어
다양한 기능 - 하나의 솔루션: 새로운 듀얼 폴 반도체 출력 모듈은 2개의 안전 출력을 제공하므로 반도체 기술에서 듀얼 폴 스위칭이 필요한 프레스 안전 밸브 또는 기타 액추에이터의 작동을 지원합니다. 새 모듈의 8개 입력은 개별 필터 시간을 구성하여 다양한 입력 신호에 따라 정확히 작동할 수 있습니다. 적용 분야에 따라 EN ISO 13849-1에 따른 PL e 또는 IEC 62061에 따른 SIL CL 3를 충족합니다. PNOZmulti-2 베이스 유닛을 새로운 반도체 출력 모듈 PNOZ m EF 8DI2DOT를 사용함으로써 프레스 전체의 안전 기능을 안전하게 모니터링할 수 있습니다.

다양한 "프레스” 블록
소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터의 인증된 프레스 블록은 사용하기 쉽고 경제적입니다. 작동 모드는 셋업 모드, 자동 및 단일 스트로크, 기계식 로터리 캠 장치 또는 광전자식 보호 장치 (ESPE) 모니터링 등으로 구성이 가능하며, 기계적 변속기의 깨진 시어 핀(shear pin) 감시를 위한 실행 모니터링, 프레스 안전 밸브의 제어, 그리고 양손 제어 장치로 수행하는 사이클 초기화 등과 같이 매우 용이합니다. 계획 및 프로젝트 구성 중 엔지니어링 시간 단축으로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

복잡한 어플리케이션도 완벽하게 통합 동기화
확장 모듈마다 별도로 할당된 모듈 프로그램 mIQ는 모듈별로 미세 설정이 가능하고 소프트웨어 도구에서 256 개의 추가 연결선으로 구성됩니다. 사용자 프로그램은 하나의 메인 프로그램과 하나 혹은 여러 개의 모듈 프로그램으로 구성됩니다. 프레스 요소는 모듈 프로그램에서 직접 구성되며, 프로그램 처리는 모듈에서 분산 적으로 실행되므로 사이클 타임은 약 3ms가 감소되어 현저히 단축됩니다.
출력 동작도 매우 빨라 8 ms 미만의 반응 시간이 가능합니다. 결과적으로, 프레스를 더 신속하게 정지시킬 수 있으며, 이는 작업자의 안전을 더욱 확실히 보장해 줍니다.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 확장 모듈에 대한 자세한 정보

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 듀얼 폴 반도체 출력 모듈(PNOZ m EF 8DI2DOT)은 기계 프레스의 안전 모니터링을 보장합니다.
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 듀얼 폴 반도체 출력 모듈(PNOZ m EF 8DI2DOT)은 기계 프레스의 안전 모니터링을 보장합니다.

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 듀얼 폴 반도체 출력 모듈(PNOZ m EF 8DI2DOT)은 기계 프레스의 안전 모니터링을 보장합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr