South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 5. 15.

필츠는 제어, 모션, CNC 기능을 탑재한 신규 PMI 6 primo 운영자 터미널로 모션 제어 분야의 제품 범위를 확대하고 있습니다 - "primo” 드라이브의 제어 및 시각화!

이제 Pilz Motion Control(PMC) 솔루션 패키지는 PLC, 모션, CNC 기능을 갖춘 PMI 6 primo 운영자 터미널을 포함합니다. 공장 내에서 운영자 터미널은 모션 관리를 포함한 자동화뿐만 아니라 시각화 또는 프로젝트 기획도 수행합니다. 이 장비를 통해 필요한 경우 사용자는 더욱 유연한 애플리케이션을 가질 수 있습니다.

신규 PMI 6 primo 운영자 터미널은 고성능으로 높은 생산 품질과 사이클 수치 증가를 보장합니다. 강력한 프로세서와 메모리 장비는 다음과 같은 강력한 자동화 작업용 플랫폼을 제공합니다: 복잡한 애플리케이션 구축이 가능한 대형 메모리.

더욱 향상된 모듈화…
PMI 6 primo를 사용하여 기계 전체나 복잡한 부위를 제어할 수 있습니다. 이들은 서로 연결되어 보다 높은 수준의 PLC 컨트롤러에 의해 제어됩니다. 최대 40개 축을 탄력적으로 연결하여 전자 메인 샤프트를 형성할 수 있습니다. 이는 기어박스 요소의 무한 가변 스위칭은 물론 동작 및/또는 펄스 내 캠 디스크의 변경을 보장합니다. 결과적으로 마모를 방지할 수 있을 뿐만 아니라 기계를 더욱 신속하게 즉석에서 설정하거나 재조정할 수 있습니다.

… 그리고 더욱 유연하게.
PMI 6 primo는 또한 자동화 및 모션 작업을 통하여 CNC 작업을 해결합니다. 운영자 터미널은 "전기톱", "교차 커터" 또는 "캠 디스크" 기능을 사용하여 제어 시스템으로 쉽게 구현할 수 있는 다양한 추가 기능을 제공할 수 있습니다. 또한, "유동 포장"과 같은 기계 기능도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 적용 분야가 확장됩니다. PMI 6 primo는 또한 전통적인 기계 자동화를 넘어 패키징 및 로봇 기술 부문과 집어놓기(Pick-and-Place) 애플리케이션에서 생산 품질 향상을 보장합니다.

개관을 유지하는 드라이브 제어
드라이브 프로젝트의 시각화는 PMI 6 primo 터치스크린을 통하여 수행됩니다. 7"형, 12"형, 15"형에서 선택할 수 있습니다. 모든 버전은 사용자 친화적 시각화 장치를 탑재하면서도 모든 표준 HMI 소프트웨어와 호환됩니다. 이러한 방식으로 이 구성은 사용자에 맞게 효율적으로 유지됩니다.

어시스턴트 프로그램이 모든 프로젝트에서 고객을 지원합니다.
PMI Assistant를 소프트웨어 패키지 설치를 위해 사용할 수 있습니다. 통합되고 사전 구성된 HMI 패키지를 사용하여 프로젝트 기획을 효율적으로 수행할 수 있습니다. PMI 6 primo는 IEC 61131 버전 3.5에 따른 Soft PLC를 탑재합니다. 결과적으로 객체 지향 프로그래밍의 모든 장점을 누릴 수 있습니다. 사용자는 신속한 시운전의 이점을 누릴 수 있습니다. 예를 들면, "전기톱"과 같은 표준 기능이 기능 블록으로 이미 저장되어 있습니다.

필츠의 모션 제어 분야(PMC)는 PLC, 모션, CNC 기능을 탑재한 PMI 6 primo 운영자 터미널로 확장되었습니다.
필츠의 모션 제어 분야(PMC)는 PLC, 모션, CNC 기능을 탑재한 PMI 6 primo 운영자 터미널로 확장되었습니다.

필츠의 모션 제어 분야(PMC)는 PLC, 모션, CNC 기능을 탑재한 PMI 6 primo 운영자 터미널로 확장되었습니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr