South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 4. 9.

필츠가 제공하는 모듈형 안전 게이트 시스템용 신규 제품 및 버전: 직렬 연결된 PSENmlock 안전 게이트 센서, PITgatebox 푸시버튼 장치, 이스케이프 릴리즈 - 모든 게이트에 대한 체계적인 보호!

필츠의 모듈형 안전 게이트 시스템은 가장 다양한 용도의 요구사항에 대부분의 어플리케이션에 이상적으로 부합하는 개별적인 안전 게이트 솔루션을 제공합니다 사용자는 경제적인 직렬 연결, 신속한 진단, 추가 제어 및 푸시버튼 요소 그리고 옵션으로 제공되는 이스케이프 릴리즈와 같은 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다. 용도에 맞게 여러 구성품을 결합할 수 있습니다. 따라서 이상적으로 각각의 용도에 맞추어 개별적인 안전 게이트 솔루션을 구성할 수 있습니다. 이제 안전 게이트 시스템에는 직렬 연결된 PSENmlock 안전 게이트 센서와 PITgatebox 푸시버튼 장치가 포함됩니다.

모듈형 안전 게이트 시스템의 핵심은 PSENslock 및 PSENmlock 안전 게이트 센서로 구성됩니다. PSENslock은 하나의 시스템에서 공정 가드 락킹 기능과 함께 안전 위치 모니터링 기능을 제공하는 반면, PSENmlock은 인력과 공정을 보호하는 안전 인터락 및 안전 가드 락킹 기능으로 최고 카테고리까지 사용할 수 있습니다.

세계 최초: 개별 제어를 위한 지능형 안전 센서
이제 안전 게이트 시스템에는 안전 인터락 및 안전 가드 락킹 기능을 가진 PSENmlock 안전 게이트 센서용 "직렬 연결 PSENmlock" 버전도 포함됩니다. 필츠의 안전 기기 진단(SDD) 솔루션과 함께 사용하면 개별 스위치 또는 게이트에 대한 목표 지정 제어도 가능하므로, Industrie 4.0 정신에 완벽하게 부합됩니다. 컨트롤 캐비닛 안에 비용이 많이 드는 개별 배선을 더 이상 수행할 필요가 없습니다. 본 안전 게이트 솔루션은 직렬 연결로 경제성을 높일 뿐 아니라 종합 진단 기능이 있어 높은 가동률을 제공합니다. 결과적으로 가동 정지 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

패키지 옵션: 유연한 이스케이프 릴리즈
PSENmlock 안전 게이트 센서용 액세서리 옵션으로 다음과 같은 신규 이스케이프 릴리즈 버전 2종이 있어 모든 종류의 안전 게이트 센서와 조합하여 사용할 수 있습니다. PSENml 이스케이프 릴리즈를 베이스 유닛에 직접 연결하는 데에는 바(bar)가 사용되며, PSENml 이스케이프 릴리즈 코드 세트는 풀-푸시 와이어를 통해 PSENmlock에 장착합니다. PSENml 이스케이프 릴리즈 코드 세트를 사용하면 안전 게이트 시스템과 이스케이프 릴리즈를 물리적으로 분리하여 설치할 수 있습니다. 풀-푸시 와이어가 장력을 받지 않으므로 특히 설치가 쉽고 유지 보수가 줄어듭니다. 따라서 두 버전의 이스케이프 릴리즈 옵션 모두 최대 안전을 보장합니다.

간편 작동을 위한 새로운 푸시버튼 장치
안전 게이트 센서의 간편한 작동과 제어를 위한 새로운 PITgatebox 푸시버튼 장치가 안전 게이트 시스템의 일부가 되어 시스템을 완성합니다. 푸시버튼 장치를 이용하여 기계 또는 시스템을 작동, 정지, 초기화하는 명령을 제어할 수 있습니다. 슬림한 디자인의 내구성 강한 이 제어 장치는 표준 규격의 프로파일 시스템에 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. PITgatebox는 다양한 버전으로 제공되며, 내구성이 강한 다이캐스트 아연 케이스 덕분에 충격과 진동 및 부식에 대한 내성이 탁월합니다. 이 장치는 슬림한 케이스 덕분에 공간 절약형 설치가 가능합니다. 푸시버튼, 키 스위치, 비상정지 푸시버튼의 다양한 조합으로 사전 구성된 버전은 각각 개별 용도에 맞게 최고의 유연성을 제공합니다.

모든 용도에 적합한 모듈형 안전 게이트 시스템
안전 게이트 시스템 패키지는 2종의 안전 게이트 센서뿐만 아니라 회전 게이트 또는 슬라이딩 게이트에 맞는 각종 이스케이프 릴리즈 및 핸들 등과 같은 다양한 액세서리를 포함합니다. 2종의 안전 게이트 센서 모두에 사용할 수 있는 푸시버튼 장치가 시스템을 완성합니다. 안전 기기 진단(SDD) 솔루션과 필츠의 제어 기술을 함께 사용할 경우 매우 경제적이고 완벽한 안전 게이트 시스템이 됩니다.

필츠 부스: 9번 홀 D17 위치

이 링크를 누르면 지난 하노버 전시회에서의 필츠 전시 내용에 관한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

모듈형 안전 게이트 시스템에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 누르십시오.

안전 인터락 및 안전 가드 락킹 기능을 제공하는 PSENmlock 안전 게이트 시스템 제품군에 새로운 직렬 연결 버전이 추가되었습니다.

안전 인터락 및 안전 가드 락킹 기능을 제공하는 PSENmlock 안전 게이트 시스템 제품군에 새로운 직렬 연결 버전이 추가되었습니다.

안전 인터락 및 안전 가드 락킹 기능을 제공하는 PSENmlock 안전 게이트 시스템 제품군에 새로운 직렬 연결 버전이 추가되었습니다.
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr