South Korea | 한국어

Ostfildern, 2017. 11. 13.

새 모션 모니터링 기능이 있는 구성 가능한 안전 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 - 드라이브용 SLA-M 및 SAR-M

구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 모션 모니터링 모듈 PNOZ m EF 1MM 및 2MM의 경우 두 가지 새로운 안전 기능을 드라이브 모니터링에 사용할 수 있습니다. 안전 제한 가속도 SLA-M 및 안전 가속도 범위 SAR-M의 경우 새로운 모션 모니터링 기능은 PNOZmulti 구성기의 소프트웨어 버전 10.6에서 사용할 수 있습니다. 플랜트 및 기계에서 추가적인 안전 및 생산성을 보장합니다.

위험 요소가 없는 가속
모션 모니터링 확장 모듈은 안전한 모션 모니터링을 위해 EN 61800-5-2에 따른 안전 기능을 제공합니다.
SLA-M 기능은 필요한 경우 드라이브의 최대 가속도를 안전하게 모니터링하여 모터가 정의된 가속도 한계를 초과하지 않도록 합니다. SAR-M 기능은 안전하게 모니터링되는 가속도가 정의된 한계 값 내에 유지되도록 보장합니다. 결과적으로 축 또는 스핀들 축 처리와 같은 축 어플리케이션을 풍력 등의 모든 산업에서 안전하게 모니터링할 수 있습니다.

이동하는 소프트웨어
모든 안전 기능은 소프트웨어 도구인 PNOZmulti 구성기를 사용하여 PNOZmulti 2에서 구성됩니다. 소프트웨어 도구를 사용하면 한계 값과 범위를 쉽게 정의할 수 있습니다. 모션 모니터링 모듈의 경우 모듈에서 로컬로 실행되는 별도의 모듈 프로그램 mIQ가 구성됩니다. 여러 모니터링 영역을 세밀하게 구성할 수 있습니다. 또한 256개의 추가 연결 라인을 사용하면 더 큰 어플리케이션 프로그램을 실행할 수 있습니다. 또한 모듈 프로그램은 기본 모듈의 오류 발생 시에도 안전한 지연 종료를 보장합니다. 이렇게 하면 모듈 프로그램을 통해 반응 시간이 현저히 단축됩니다.

안전을 위한 다양한 기능
안전 제한 가속도 및 안전 가속도 범위는 안전 정지1(SS1), 안전 정지 2(SS2), 안전 속도 범위"(SSR), 안전 속도 모니터링(SSM), 안전 방향(SDI) 및 안전 작동 정지(SOS) 같은 기존의 안전 기능을 보완합니다. 이 기능은 하드웨어 버전 2.2에서 사용할 수 있고 드라이브 어플리케이션의 고가용성을 보장합니다.

다양한 작업을 위한 다양한 헤드 모듈
모션 모니터링 모듈 PNOZ m EF 1MM은 한 개의 축을 모니터링할 수 있으며 PNOZ m EF 2MM은 두 개의 축을 모니터링합니다. 모듈은 모니터링된 값의 상태를 기본 장치에 알립니다. 값은 필드버스 모듈을 통해 상위 컨트롤러로 전송될 수 있습니다. 확장 모듈은 SIL에 대한 EN IEC 61508 및 PL e에 대한 EN ISO 13849-1의 요구 사항을 충족합니다. 결과적으로 위험한 움직임을 쉽고 안전하게 모니터링할 수 있습니다.

제품에 대한 자세한 정보는 www.pilz.com, 웹코드 웹 150385에서 제공됩니다.

SPS IPC Drives의 9번 홀 370번 부스에서 필츠를 만나보실 수 있습니다. 상세 정보: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 모션 모니터링 모듈 PNOZ m EF 1MM 및 2MM의 경우 두 가지 새로운 기능을 드라이브 모니터링에 사용할 수 있습니다.
구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 모션 모니터링 모듈 PNOZ m EF 1MM 및 2MM의 경우 두 가지 새로운 기능을 드라이브 모니터링에 사용할 수 있습니다.

구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 모션 모니터링 모듈 PNOZ m EF 1MM 및 2MM의 경우 두 가지 새로운 기능을 드라이브 모니터링에 사용할 수 있습니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr