South Korea | 한국어

Ostfildern, 2017. 10. 27.

필츠의 감압 안전 매트 PSENmat는 공장과 기기의 동작에 안전 지역 모니터링 기능을 결합하여 “가상” 제어가 가능합니다.

자동화 기업 필츠는 독자적으로 개발한 감압 안전 매트 PSENmat를 소개합니다. 세계 최초 통합 위치 탐지를 통해 작동자에게 가상 버튼과 유사한 제어 기능을 제공합니다. 따라서 PSENmat는 하나의 센서를 이용해 공장 및 기계의 작동을 안전 지역 모니터링 기능과 결합했습니다. 이로써 기기의 제어 개념을 완전히 새롭게 구현할 수 있습니다.

필츠의 PSENmat는 표준 제어 기능과 함께 안전 지역 모니터링 기능을 제공합니다. 스위치 기능을 가상으로 정의할 수 있습니다. 따라서 별도의 스위치를 두면 기능이 중복됩니다. 이러한 다이나믹한 스위치 설계를 통해 공간과 비용을 절약하며 유연한 설정이 가능합니다. 통합 OSSD 출력 장치도 유연성을 더해줍니다. 이로써 배선량을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 어떤 평가 기기에도 PSENmat를 쉽게 연결할 수 있습니다.

매트의 보호 기능
감압 안전 매트는 개별 제어 개념을 넘어 감압 안전 매트에 관한 표준 EN ISO 13856-1에 따라 사람이 위험 지역에 접근할 때 최적화된 안전 기능을 제공합니다. 사람이 위험 지역에 접근할 때 PSENmat가 기기의 속도를 줄이거나 정지시킵니다(접근 보호). 가시성이 낮은 적용 분야에 대해서도 안전 지역에 대한 후방 침범이 일어나면 사람을 보호합니다(후방침범에 대한 보호). PSENmat는 EN ISO 61508의 SIL 2 수준 또는 EN 13849의 PL d 수준의 안전을 제공합니다. 25ms 이하의 빠른 반응 속도도 안전성을 높여줍니다. 대형 응용 분야에도 약간의 작업으로 구현이 가능합니다. 최대 22개 매트를 연속적으로 연결할 수 있어 배선 작업이 줄어듭니다. 또한 높은 기계 하중에도 적합하게 설계된 견고한 감압 안전 매트는 보호 유형 IP67을 준수하여 설계되었으며, 대기 온도 0°C ~ +55°C에서 사용할 수 있습니다. 따라서 PSENmat는 열악한 환경에서도 안전을 보장합니다.

더 나은 인체공학을 위한 통합 스위치
감압 안전 매트는 더 나은 인체 공학적인 작업장이 되도록 지원합니다. 통합 스위치 기능으로 손을 쓰지 않는 작업 또는 장애물로 방해받지 않는 작업 환경을 쉽게 구현할 수 있습니다. 작동자는 미리 표시된 매트 구역에서 통합 스위치 기능을 사용하여 업무를 수행할 수 있습니다. 따라서 예를 들면 손을 사용하지 않고도 품질 확인과 제어가 가능합니다. 빨간색 표시는 “확인 실패”를, 초록색 표시는 “확인 성공”을 의미합니다.

매트 “플러스”
새로운 감압 안전 매트 PSENmat는 지역 모니터링을 위한 필츠의 센서 기술을 적절히 도입해 제조되었습니다. PSENmat는 설정 가능한 안전 시스템 PNOZmulti, 자동화 시스템 PSS 4000 또는 시각화 솔루션 PMIvisu에도 쉽게 연결할 수 있습니다. 필츠의 제어 기술과 결합될 경우 안전하고 경제적인 완전한 원스톱 솔루션을 얻게 됩니다.

필츠는 전시장 9번 홀의 370번 부스에 위치할 예정입니다. 상세 정보: www.pilz.com/sps-ipc-drives

필츠의 감압 안전 매트 PSENmat는 기기의 동작에 안전 지역 모니터링 기능이 결합되었습니다.
필츠의 감압 안전 매트 PSENmat는 기기의 동작에 안전 지역 모니터링 기능이 결합되었습니다.

필츠의 감압 안전 매트 PSENmat는 기기의 동작에 안전 지역 모니터링 기능이 결합되었습니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr