South Korea | 한국어

오스트필데른, 2017. 3. 29.

Pilz의 안전 레이저 스캐너 PSENscan으로 자동화 포트폴리오 확장 - 직렬 연결을 통해 2D 구역에서 생산성 향상

Pilz의 새로운 안전 레이저 스캐너 PSENscan는 별도의 공간을 최대 3곳까지 모니터링하므로 공장의 생산성이 크게 증가합니다. 마스터-슬레이브 원칙에 따라 최대 4대의 스캐너를 직렬 연결할 수 있으므로 케이블링과 설정 작업의 필요성을 크게 줄여줍니다. 경고 구역과 보호 구역을 자유롭게 설정하고 기존의 구조에 맞게 유연하게 조절이 가능하여 다양한 응용 분야에 PSENscan을 쉽게 통합할 수 있습니다.

Pilz는 유연하게 설정 가능한 최신 안전 레이저 스캐너 제품군을 통해 Pilz의 자동화 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 이 제품군의 응용 분야는 고정 구역 감시에서부터 무인 운반차(AGV)와 인간-로봇 협업(HRC)에 이르기까지 다양합니다. 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 Pilz 자동화 시스템 PSS 4000의 컨트롤러와 함께 사용하면 완전하고 경제적인 원스톱 솔루션을 확보할 수 있습니다.

최소한의 노력으로 최대한의 안전 확보
이 안전 레이저 스캐너는 275°의 광범위한 개각으로 2D 구역 감시가 가능합니다. 따라서 180° 스캐너와 비교할 때, 더 적은 수의 장치로 기계나 AGV의 여러 접합부를 감시할 수 있습니다. 이는 자본 지출을 줄이고 응용 분야의 비용 효율성을 높여줍니다.
PSENscan은 유연하며 다양한 구역 설정을 저장할 수 있어 필요에 맞게 사용할 수 있습니다. 예를 들어 다양한 크기의 안전 구역과 경고 구역을 설치 및 운영 모드에 맞게 정의할 수 있으며, 구역을 현재 가공 중인 작업물에 맞춰 조절할 수 있습니다. 매우 다양한 구조적 조건에 맞춰 간단하고 유연하게 조절할 수 있는 기능 덕분에 설정 모드 시 소요되는 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.

스캐너로 성과 개선
별도의 공간을 최대 3곳까지 동시 모니터링할 수 있으며 변경 가능한 구성을 최대 70개까지 설정할 수 있습니다. 그 결과 응용 분야의 생산성이 더욱 높아집니다. 마스터-슬레이브 원칙에 따른 직렬 연결(최대 4대 스캐너 가능)은 케이블링과 설정 작업의 필요성을 크게 줄여줍니다.
또한 안전 구역의 보호 범위가 3미터에서 5.5미터에 이르므로 넓은 구역도 한 대의 장치로 감시가 가능합니다. 경고 구역은 최대 20미터까지 지원되며, 청각 신호 등으로 작업자에게 적시에 경고하거나 감속과 같은 기계 반응을 유도할 수 있습니다. 따라서 작업을 중단하지 않는 동시에 안전성과 생산성이 향상됩니다.

안전 레이저 자동화를 위한 유연한 설계
소프트웨어 도구 PSENscan Configurator는 PSENscan을 설정합니다. Ethernet 포트는 PSENscan을 설정 컴퓨터에 연결합니다. 따라서 이 소프트웨어 도구를 이용하여 안전 구역, 경고 구역 및 기타 모든 요소를 유연하게 설정할 수 있습니다. 안전 레이저 스캐너는 티치인 모드를 사용하여 환경 내의 고정식 장애물을 기록한 다음, 이후에는 중복되는 항목을 감시 구역에서 처음부터 제외합니다. 이를 통해 설정이 간소화되고 시운전 시간이 감소합니다.
교체형 메모리 모듈에 전체 설정 내용을 저장할 수 있습니다. 따라서 장치를 바꾸게 되는 경우, 새로운 스캐너를 기존 메모리 모듈에 장착하기만 하면 되므로 설정 작업을 반복할 필요가 없습니다.

우수한 방진 기능
안전 레이저 스캐너 PSENscan은 IP65 보호 등급으로 설계되었으며 장치의 전체 구조가 최적화되어 있어 먼지 입자로 인한 오류를 감지하고 방지할 수 있습니다. 이 장치는 통합형 표시 장치를 통해 세척이 필요하다는 등의 상태 정보나 오류 메시지를 표시합니다. 경고 구역이나 안전 구역에 사람이나 물체가 있으면, 컬러 색상으로 표시 장치에 신호를 보내므로 멀리서도 쉽게 확인할 수 있습니다. 그 결과 PSENscan의 가용성이 더욱 향상됩니다.

제품에 대한 자세한 정보는 www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner에서 확인할 수 있습니다.

Pilz는 9번홀의 D17 부스에서 전시할 예정입니다. 박람회에 전시될 Pilz 제품 정보: www.pilz.com/interpack

Pilz의 새로운 안전 레이저 스캐너 PSENscan는 별도의 공간을 최대 3곳까지 모니터링하므로 레이저 기반 응용 분야의 생산성이 크게 증가합니다.

Pilz의 새로운 안전 레이저 스캐너 PSENscan는 별도의 공간을 최대 3곳까지 모니터링하므로 레이저 기반 응용 분야의 생산성이 크게 증가합니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr