South Korea | 한국어

Ostfildern, 2017. 3. 7.

2017년 하노버 산업박람회 9번 홀 D17 부스의 Pilz - 더욱 현명한 자동화!

"안전한 자동화"라는 모토 하에 Pilz는 2017년 4월 24일부터 28일까지 독일 하노버 산업 박람회에서 완벽한 자동화 솔루션을 위한 산업 솔루션, 혁신 제품 및 서비스를 전시할 계획입니다. 올해는 인간-로봇의 컬래버레이션(HRC), 센서 기술 및 인텔리전트 팩토리를 위한 혁신적 신제품에 초점을 맞춥니다.

제어 및 드라이브 기술과 더불어 이에 해당하는 진단 및 시각화 시스템과 관련 소프트웨어도 출품될 것입니다.

안전한 로봇 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션
진정한 인간-로봇의 컬래버레이션(HRC)에는 사람과 로봇 사이의 가드가 필요 없습니다. Pilz는 전력 및 물리력 제한의 원칙에 따라 보호되며 Pilz 포트폴리오의 제품들로 완전히 무장된 HRC 애플리케이션을 예로 사용하여 이를 안전하게 구현하는 방법을 시연할 예정입니다. 안전한 HRC를 위한 두 가지 신제품이 여기서 사용될 것입니다. Pilz는 혁신적인 물리력 및 압력 측정 시스템인 PROBms를 통해 HRC 애플리케이션을 검증하기 위한 완벽한 패키지를 제공합니다. 여기에는 ISO/TS 15066에 따른 충돌 측정 장치가 포함됩니다. 물리력 및 압력 측정 시스템은 세계 어디서나 대여할 수 있습니다. 정밀 측정을 통해 언제든 HRC 애플리케이션의 생산성 및 신뢰성을 높일 수 있습니다.
새로운 안전 레이저 스캐너 PSENscan도 로봇 애플리케이션을 사용하는 솔루션을 지원합니다. 그러한 애플리케이션에서는 특히 가시성이 떨어지는 위험 구역에서 사람이 센서에 감지되지 않고 손쉽게 들어가 있을 수 있습니다. 라이트 그리드에 의한 보호와는 달리 PSENscan은 전체 위험 구역을 영구적으로 모니터링합니다. 따라서 위험 구역 내에 누군가 있는 경우에는 재가동이 금지됩니다. 이를 통해 안전을 확보함과 더불어 생산성이 향상되고 플랜트의 인간 친화성이 높아집니다.

Industrie 4.0의 안전성
모듈식의 분산형 플랜트 및 기계류에서는 애플리케이션의 네트워크 연결이 필수입니다. 스마트 팩토리 모델은 탄력적이고 비용 효율적이며 사용자에게 친숙한 방식으로 개인화된 제품을 제작하는 방법을 보여줍니다. 이 모델은 한 네트워크에 3개의 모듈로 구성되어 지능적인 어셈블리 라인에서 개인화된 제품을 제작합니다. 센서와 드라이브부터 컨트롤러까지 모두 Pilz 제품입니다. 신제품도 있습니다. 즉, 전기로 작동되는 E-STOP 푸시버튼 PITestop active입니다. 이 제품은 활성 상태 여부를 지시등으로 나타냅니다. 이 제품은 필요에 따라서 ISO 13850에 따라 기계 및 플랜트 섹션을 안전하게 활성화 또는 비활성화하는 데 사용할 수 있습니다. 결과적으로 스마트 팩토리에 필요한 것과 같은 탄력적인 안전 개념을 쉽게 구현할 수 있습니다. 따라서 PITestop active는 완전히 Industrie 4.0의 정신에 입각하여 유연성을 향상시키고 모듈화를 강화하는 데 도움이 됩니다.
또한 하노버에서는 디지털 자동화를 위한 새로운 오픈 소스 산업용 PC인 산업용 PI도 선보이게 됩니다. 이 "전환 가능한" 산업용 PC는 Raspberry Pi를 기반으로 하며 스마트 팩토리를 개발하는 데 도움이 됩니다. Pilz의 새로운 산업용 PC는 자유롭게 사용 가능한 소프트웨어 덕분에 다양한 애플리케이션 분야에 사용할 수 있습니다.
산업용 PI는 IIoT 게이트웨이로서 플랜트와 기계류 주변에서 데이터를 수집하여 평가하고 처리합니다. 따라서 Pilz의 새로운 산업용 PC는 사물 인터넷을 산업 환경에서 클라우드 서비스로 연결합니다. 이와 같이 이 산업용 PC는 Industrie 4.0을 위한 최적의 솔루션입니다.

시각화 솔루션 연결
작동 및 모니터링 영역도 확장되었습니다. 독일 하노버 산업박람회에서 Pilz는 웹 기반 시각화 솔루션 PASvisu 버전 1.4를 새롭게 선보입니다. 이 제품은 OPC UA 인터페이스를 사용하여 소형 컨트롤러 PNOZmulti 및 기타 제어 시스템에 연결할 수 있습니다. 결과적으로 컨트롤러 및 시각화 소프트웨어가 연결되고 모든 정보를 컨트롤러에서 가져오게 됩니다. 이 제품은 엔지니어링과 런타임부터 유지보수까지 다양한 이점을 제공합니다. 즉, 변수를 직접 입력하고 지정할 필요가 없기 때문에 자동화 프로젝트를 보다 빠르게 구현할 수 있습니다.


Pilz는 전시장 9번 홀의 17번 부스에 위치할 예정입니다. 상세 정보: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

"안전한 자동화"라는 모토 하에 Pilz는 2017년 4월 24일부터 28일까지 독일 하노버 산업 박람회에서 완벽한 자동화 솔루션을 위한 산업 솔루션, 혁신 제품 및 서비스를 전시할

"안전한 자동화"라는 모토 하에 Pilz는 2017년 4월 24일부터 28일까지 독일 하노버 산업 박람회에서 완벽한 자동화 솔루션을 위한 산업 솔루션, 혁신 제품 및 서비스를 전시할 계획입니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr