South Korea | 한국어

Ostfildern, 2016. 12. 21.

공간이 중대한 요건이 되는 환경을 위한 Pilz의 새로운 라이트 그리드 - 최소 공간을 위한 보호 제공

Pilz는 PSENopt slim 제품군으로 라이트 빔 장치의 범위를 확장하고 있습니다. 슬림한 디자인의 PSENopt slim은 특히 공간이 중대한 요건이 되는 환경에 적합합니다. 여기서 새로운 초슬림 라이트 빔 장치는 요구 조건에 따라 최고 성능 등급(PL) e까지 손가락과 손을 보호합니다.

라이트 빔 장치 PSENopt는 공간이 중대한 요건이 되고 삽입 작업이나 자재 인피드 및 아웃피드 등과 같이 공정 주기마다 사람의 개입이 필요한 기계에 적합합니다. 데드존 없는 캐스케이드 기능 덕분에, IEC 61496-2에 따라 보호 구역 내부와 뒤편에 대한 침범을 효과적으로 차단합니다.

효과적인 보호 기능을 이상을 제공
운영자는 LED 디스플레이를 사용하여 기기 정지의 주 원인을 한 눈에 파악할 수 있습니다. 따라서 기기의 가용성을 높일 수 있습니다.
PSENopt slim은 장착 보조 도구를 사용하여 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다. PSENopt slim에는 편향 미러와 테스트 로드를 비롯한 액세서리를 포괄적으로 사용할 수 있습니다.

모든 안전 관련 상황에 맞는 설치
각종 용도에 적합한 다양한 유닛 타입이 있습니다. 설계 엔지니어는 EN/IEC 61496-1/-2에 따른 Type 2 및 Type 4 라이트 그리드를 비롯하여 손가락과 손을 보호하는 타입의 장치 중에서 선택할 수 있습니다. 150 mm에서 1200 mm 사이의 보호되는 필드 높이를 선택할 수 있습니다.

안전 릴레이 PNOZsigma 또는 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 등과 조합한 PSENopt slim 장치는 사용자에게 기기 안전을 위한 완벽하고 경제적인 솔루션을 제공합니다.

 

슬림한 디자인의 PSENopt slim은 특히 공간이 중대한 요건이 되는 환경에서 최고의 안전성을 보장합니다. 여기서 Type 2와 Type 4 라이트 빔 장치는 요건에 따라 손가락 및 손 보호 기능을 제공합니다.

슬림한 디자인의 PSENopt slim은 특히 공간이 중대한 요건이 되는 환경에서 최고의 안전성을 보장합니다. 여기서 Type 2와 Type 4 라이트 빔 장치는 요건에 따라 손가락 및 손 보호 기능을 제공합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr