South Korea | 한국어

오스트필데른, 2016. 4. 22.

새로운 작동 및 감시 제품인 Pilz의 PMI 6 컨트롤 - 시각화 및 제어를 하나의 패키지로 제공

자동화 회사인 Pilz는 신제품 PMI(Pilz Machine Interface) 6 컨트롤을 통해 IEC 61131-3에 따른 소프트 PLC를 장착한 최초의 운영자 조작반을 도입합니다. 이 조작반을 이용하면 전문적인 진단과 시각화의 수준을 넘어 전체 플랜트 공정을 단 하나의 유닛에서 제어할 수 있습니다. 따라서 PMI 6 컨트롤은 포괄적인 진단을 제공할 뿐 아니라 "플랜트 전체"의 생산성을 높이는 데에도 도움이 줍니다.

운영자 조작반 PMI 6 컨트롤은 1.3 GHz의 고성능 프로세서 모듈을 기반으로 합니다. 512 MB RAM, 512 MB 플래시 메모리 용량, Windows Embedded Compact 7 운영체제가 탑재되어 모든 용도에서 높은 성능을 보여주는 플랫폼입니다.
Pilz 제어 기술을 적용함으로써 플랜트와 기계류에 대한 보다 빠른 진단과 시각화가 가능합니다. 따라서 시스템 중단 시간을 최소화할 수 있습니다.

우수한 직관성과 개방성
또한 새로운 PMI 6 컨트롤 세대에는 정전식 7인치 글래스 터치스크린을 채용했습니다. 12인치 버전도 사용 가능합니다. 작동은 직관적으로 이루어지므로 빠르고 간단합니다.  따라서 플랜트와 기계류의 높은 생산성이 보장됩니다.
운영자 조작반은 사용자에게 친숙한 시각화 기능이 사전 탑재되어 제공됩니다. 뿐만 아니라, 개방형 인터페이스 덕분에 모든 일반 HMI 시각화 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 패키지는 제공되는 SD 카드의 핵심 부분이면서 필요할 때는 간단히 불러올 수 있는 PMI Assistant를 통해 쉽게 설치 가능합니다. 따라서 시운전 중에 필요한 작업이 최소화됩니다.

보다 빨라진 플레인 텍스트
Pilz의 진단 컨셉 PVIS는 PMI 6 컨트롤 제품에 미리 설치되어 제공됩니다. Pilz의 PMI 운영자 조작반과 안전 제어 시스템을 플랜트에 장착하면 기계 오작동 시 문제 해결이 보다 간편해집니다. 오류 메시지는 플레인 텍스트 형식으로 표시되며, 메시지와 더불어 문제 해결 방법 제안이 함께 나타납니다. 사용자는 단계적으로 해결책을 안내받게 되므로 문제를 해결하는 데 긴 시간이 소모되지 않습니다.
 

Pilz의 신제품 PMI(Pilz Machine Interface) 6 컨트롤에는 소프트 PLC가 장착되어 있습니다. 이 조작반을 이용하면 전문적인 진단과 시각화의 수준을 넘어 전체 플랜트 공정을 제어할 수도 있습니다.
Pilz의 신제품 PMI(Pilz Machine Interface) 6 컨트롤에는 소프트 PLC가 장착되어 있습니다. 이 조작반을 이용하면 전문적인 진단과 시각화의 수준을 넘어 전체 플랜트 공정을 제어할 수도 있습니다.

Pilz의 신제품 PMI(Pilz Machine Interface) 6 컨트롤에는 소프트 PLC가 장착되어 있습니다. 이 조작반을 이용하면 전문적인 진단과 시각화의 수준을 넘어 전체 플랜트 공정을 제어할 수도 있습니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr