South Korea | 한국어

오스트필데른, 2016. 3. 18.

Pilz는 믿을 수 있는 도어 가드인 새로운 안전 게이트 시스템 PSENmlock을 소개합니다.

Pilz는 안전 게이트 시스템 제품군에 즉각적인 효과를 발휘하는 PSENmlock을 추가합니다. PSENmlock은 최고 범주 PL e에 따라 사람과 공정을 보호할 수 있는 안전 게이트 모니터링 및 안전 가드 잠금 기능을 하나의 장치에 통합한 것입니다. 날씬하지만 견고한 설계로 다양한 설치 옵션을 제공하는 PSENmlock은 사용이 탄력적일 뿐만 아니라 설치하기도 간편합니다.

PSENmlock은 스윙 게이트와 슬라이드 게이트 또는 커버와 플랩을 막론하고 소형부터 중대형 이상의 도어와 게이트까지 모두에 적합한 도어 가드입니다. 탄력적으로 장착이 가능한 이 액추에이터는 그러한 용도 외에 새깅 게이트와 함께 사용하는 경우에도 높은 공차 보상 및 무제한적인 기능을 보장합니다. 쌍안정 마그넷 덕분에 가드 잠금 시스템이 전기를 사용하지 않아 안전 게이트 시스템의 에너지 소모가 적습니다. 진단 데이터는 다양한 설치 위치에서 쉽게 식별이 가능합니다. 하우징의 3면에 있는 LED는 어떤 설치 상황에서도 사용자에게 친숙한 진단을 지원합니다.

비교 불가능한 견고함
7500 N의 홀딩 파워와 30 N의 내장 래치 파워를 자랑하는 이 안전 게이트 시스템은 가드가 원치 않게 열리는 것을 방지합니다. 따라서 PSENmlock은 회전 나이프, 플라이휠, 로봇 등 PL d 또는 PL e 범주까지의 가드 잠금이 절대적으로 필요한 기계에 특히 적합합니다. 뿐만 아니라 통합 기계 재시작 인터록 기능은 별도의 액세서리 없이도 가드 잠금 시스템이 원치 않게 작동되는 것을 막아줍니다. 재시작 인터록으로 기계를 더욱 안전하게 작동할 수 있을 뿐만 아니라 유지보수 작업 중에 의도치 않게 재시작되는 것을 방지할 수도 있습니다.

안전 제일!
오버런이 있는 기계에서 조작자의 안전이 가장 크게 위협받는 경우는 안전 장치가 의도치 않게 또는 너무 빨리 열리는 것입니다. 특히 스위치를 비활성화할 때 위험 상황이 발생하는 것을 방지하는 것이 특히 중요한 문제입니다. 2-채널 PSENmlock 가드 잠금 컨트롤은 게이트 개방 시 위험이 발생하는 것을 방지합니다. 단락 같은 오류 상황도 안전하게 탐지되므로 게이트가 의도치 않게 열리는 것이 방지됩니다.

Pilz는 하노버 산업박람회에서 9번 홀 D17 부스를 이용하며, 8번 홀 D20 부스의 SmartFactory KL도 이용하고 있습니다.

상세 정보: www.pilz.com/en-DE/hannover-messe 또는 웹 코드 web9481 참조.

Pilz의 견고한 안전 게이트 시스템 PSENmlock은 안전 가드 잠금 기능을 사람 및 공정 보호 기능과 함께 하나의 장치에 결합한 것으로, 위험한 오버런이 발생되는 기계에 특히 적합합니다.
Pilz의 견고한 안전 게이트 시스템 PSENmlock은 안전 가드 잠금 기능을 사람 및 공정 보호 기능과 함께 하나의 장치에 결합한 것으로, 위험한 오버런이 발생되는 기계에 특히 적합합니다.

Pilz의 견고한 안전 게이트 시스템 PSENmlock은 안전 가드 잠금 기능을 사람 및 공정 보호 기능과 함께 하나의 장치에 결합한 것으로, 위험한 오버런이 발생되는 기계에 특히 적합합니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr