South Korea | 한국어

오스트필데른, 2016. 3. 11.

새로운 진단 솔루션: Pilz의 "안전 장치 진단" - 신뢰할 수 있는 진단!

자동화 회사인 Pilz는 포트폴리오를 확장하여 필드버스 모듈, 정션, 안전 센서 기술 PSEN으로 구성된 진단 솔루션인 "안전 장치 진단"을 새롭게 제공합니다. 새로운 진단 솔루션을 통해 광범위한 센서 데이터를 거리를 막론하고 간단히 불러올 수 있습니다. 결과적으로 서비스 작업이 크게 줄어 생산성을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다.

"안전 장치 진단"은 부분 작동, 전압 스파이크 및 딥, 온도 영향, 스위칭 사이클, 바운스, RFID 식별 등의 데이터를 진단 정보로 제공합니다. 각 센서가 제공하는 모든 추가 진단 데이터를 통해 예방 유지보수가 더욱 간편해지므로 시스템 중단 시간을 최소화할 수 있습니다.

안전 장치 진단 방법 및 사용 분야 정보
웹 서버 등을 통한 간단한 원격 유지보수만 할 수 있는 것이 아닙니다. 필드버스 모듈의 통합 디스플레이 덕분에 기계 모니터뿐 아니라 제어 캐비닛에서도 직접 진단 정보를 이용할 수 있습니다. 필드버스 모듈은 연결된 모든 안전 장치를 위해 플랜트 버스용 단일 인터페이스를 제공하므로 설치 작업을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 통합 I/O를 이용하여 타사 장치를 직접 연결할 수도 있습니다.  

모듈식 센서 진단으로 독립성 보장
"안전 장치 진단"은 쉽게 확장할 수도 있으므로 모듈식 기계 구조를 지원합니다. 기존의 배선 또는 "안전 장치 진단"에 동일한 센서를 사용할 수 있습니다.
뿐만 아니라 기존의 용도와 관계없이 안전 장치 진단을 개별 용도에 재사용할 것인 지와 같은 결정을 할 수도 있습니다. Pilz의 슬림라인 설계 제품인 코드식 안전 스위치 PSENcode와 같은 기존의 신호 접점도 안전 장치 진단 필드버스 모듈에 의해서 작동되어 안전 관련 구조를 항상 유지합니다.

직렬 연결 시 속도 향상, 네트워크 연결시 성능 향상
또한 "안전 장치 진단"을 이용하면 직렬 필드 연결 덕분에 빠르고 간단한 설치가 가능합니다. "센서 장치 진단"과 Pilz의 안전 릴레이 PNOZ(예: PNOZx 또는 PNOZsigma)를 조합함으로써 완벽하고 경제적인 솔루션을 얻을 수 있습니다.

제품에 대한 상세정보:
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00103002387129/Safety-Device-Diagnostics

Pilz는 하노버 산업박람회에서 9번 홀 D17 부스를 이용하며, 8번 홀 D20 부스의 SmartFactory KL도 이용하고 있습니다.

상세 정보: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe 또는 웹코드 web9481 참조.

2016 하노버 산업박람회에서 소개할 Pilz의 혁신 제품에는 필드버스 모듈, 정션, 안전 센서 기술 PSEN으로 구성된 새로운 진단 솔루션 "안전 장치 진단"이 포함됩니다.
2016 하노버 산업박람회에서 소개할 Pilz의 혁신 제품에는 필드버스 모듈, 정션, 안전 센서 기술 PSEN으로 구성된 새로운 진단 솔루션 "안전 장치 진단"이 포함됩니다.

2016 하노버 산업박람회에서 소개할 Pilz의 혁신 제품에는 필드버스 모듈, 정션, 안전 센서 기술 PSEN으로 구성된 새로운 진단 솔루션 "안전 장치 진단"이 포함됩니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr