South Korea | 한국어

Ostfildern, 2015. 7. 13.

Pilz, 안전 모션 모니터링을 위한 솔루션 포트폴리오 완성 - 모션 모니터링을 위한 새 모듈

Pilz는 안전한 모션 모니터링을 위한 자동화 시스템 PSS 4000의 성능 범위를 확장하고 있습니다. 새로운 초소형 I/O 모듈 PSSu K F EI는 안전 속도, 이동 방향 및 정지 기능을 모니터링합니다. 반응 시간이 줄고 생산성이 향상되었을 뿐만 아니라 플랜트와 기계류에 대한 유지보수와 수리가 더욱 간편해졌습니다.

Pilz는 안전한 모션 모니터링을 위한 자동화 시스템 PSS 4000의 성능 범위를 확장하고 있습니다. 새로운 초소형 I/O 모듈 PSSu K F EI는 안전 속도, 이동 방향 및 정지 기능을 모니터링합니다. 반응 시간이 줄고 생산성이 향상되었을 뿐만 아니라 플랜트와 기계류에 대한 유지보수와 수리가 더욱 간편해졌습니다.

제조업에서 높은 생산성은 안전 속도 및 모션 모니터링과 밀접한 연관이 있습니다. 현재 Pilz는 기계 및 분산 플랜트의 안전 모션 모니터링을 위해 설계된 자동화 시스템 PSS 4000의 제어 시스템 PSSuniversal PLC 및 PSSuniversal multi를 위한 새로운 I/O 모듈을 갖추고 있습니다.

로터리 엔코더 한 대로 안전 모션 모니터링
단 한 대의 Sin/Cos 로터리 엔코더로 또는 기어 모니터링 기능이 추가된 근접 스위치와 로터리 엔코더의 조합으로 EN 61800-5-2에 따른 속도 모니터링을 위한 안전 기능을 이용할 수 있습니다. 로터리 엔코더를 한 대만 사용해도 설치 작업이 최소화됩니다. 모든 공용 로터리 엔코더/피드백 시스템(sin/cos, TTL, HTL, 근접 스위치)에 모듈을 연결할 수 있으므로 기존의 엔코더 시스템을 계속 사용할 수 있습니다.
새 모듈은 PLC 사이클 타임에 관계 없이 드라이브를 국지적으로 고속 종료할 수 있습니다. 결과적으로 반응 시간이 감소되고 플랜트 생산성은 향상됩니다. 컨트롤러 하나당 최대 8개 축을 성능 레벨(PL) d에 맞춰 모니터링할 수 있습니다. 결과적으로 PSS 4000을 이용한 모션 모니터링 솔루션은 대규모 애플리케이션에 특히 적합합니다.

간편한 취급
안전 모니터링 기능이 사용자 소프트웨어에 완전히 통합되었습니다. 결과적으로 사용자는 소프트웨어 도구를 이용해 속도 기능을 설정할 수 있습니다. 프로젝트를 신속하게 구현하고 쉽게 조정할 수 있습니다. 심지어 작동 중에 임계값을 변경하는 등의 작업도 가능합니다.

새 엔코더 모듈과 해당 소프트웨어 블럭을 사용하면 SSM "안전 속도 모니터링", SSR "안전 속도 범위", SDI "안전 방향" 및 SOS "안전 작동 정지" 등의 안전 기능을 구현할 수 있습니다. 

계열사 연락처:

호주:
Don Gherashe
전화: +61 3 95446300
이메일: safety@pilz.com.au

영국:
Natasha Sephton-Pike
전화: +44 1536 460766
이메일: marketing@pilz.co.uk

인도:
Shivani Handoo
전화: +91 20 24213994/95
이메일: s.handoo@pilz.in

아일랜드:
Yvonne McNamara
전화: +353 21 4346535
이메일: y.mcnamara@pilz.ie

미국/캐나다:
Felicia Caponi
전화: +1 734 354-0211
이메일: f.caponi@pilzusa.com


Pilz 그룹 연락처:

Martin Kurth
기업 및 기술 관련 언론 담당
독일
전화: +49 711 3409-158
이메일: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
기술 관련 언론 담당
독일
전화: +49 711 3409-7009
이메일: s.skaletz-karrer@pilz.de

국지적 고속 종료 기능을 가진 새로운 초소형 I/O 모듈 PSSu K F EI를 사용하여 자동화 시스템 PSS 4000에서 제어 시스템 PSSuniversal PLC 및 PSSuniversal multi로 고급 모션 모니터링 기능을 구현할 수 있습니다. 새로운 초소형 모듈은 안전 속도, 이동 방향 및 정지 기능을 모니터링합니다.
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr