보도자료

카테고리
필츠는 산업 보안 컨설팅 서비스(ISCS)를 출시하여 기업이 공장과 기계류의 보안을 유지하도록 돕습니다. (Photo: © Westend61/[westend61] Getty Images 제공, © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2024. 4. 11.

필츠의 산업 보안 컨설팅 서비스(ISCS) 출시 - 보안을 위해 무장하다.

자동화 전문 기업 필츠는 산업 보안 컨설팅 서비스(ISCS)를 통해 기업이 공장과 기계류의 보안을 보호할 수 있도록 돕습니다. 이 모듈형 서비스 패키지의 목표는 현재 법적 요건 및 다가올 변화를 기반으로 보안 취약점을 탐지하고 솔루션식 접근법을 찾는 것입니다. 그 결과, 기업은 그들의 공장 및 기계류, 그리고 무엇보다도 직원의 보호를 보장하게 됩니다.

보도자료 메시지
필츠의 새 작동 요소 PIT oe ETH는 활성화 가능한 이더넷 포트와 함께 내부 또는 외부의 무단 액세스로부터마치 방화벽처럼 네트워크 연결을 보호합니다. PIT oe ETH는 필츠의 제어 및 신호 장치 포트폴리오를 확장해 줍니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2024. 3. 21.

활성화 가능한 이더넷 포트가 있는 새로운 작동 요소 PIT oe ETH는 보안 용도(보안이 유지된 유연한 작동 등)로 사용할 수 있습니다.

필츠는 작동 요소 PIT oe ETH를 제어 및 신호 장치 포트폴리오에 추가했습니다. PIT oe ETH는 활성화 가능한 이더넷 포트를 가지며, 따라서 자유롭게 액세스 가능한 산업용 이더넷 인터페이스를 부적절한 액세스로부터 보호합니다. 이에 따라 이 초소형 작동 요소는 보다 큰 보안을 제공합니다. 산업용 이더넷 인터페이스로서 이 제품은 방화벽처럼 작동하여 네트워크 연결을 외부로부터의 무단 액세스로부터 보호할 뿐만 아니라 인간-기계 인터페이스(HMI) 및 제어 데이터에 대한 내부에서의 직접 액세스로부터도 보호합니다.

보도자료 메시지
필츠의 안전 레이더 시스템 PSENradar를 이제 새로운 어플리케이션에 사용할 수 있게 되었습니다. 센서 PSEN rd1.2 sensor F-FOV 및 PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR은 비전 필드 구성을 위한 옵션을 확장해줍니다: 새로운 PSEN rd1.x SD I/O FSoE 분석 유닛이 FSoE 연결을 지원합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2024. 3. 6.

확장 비전 필드와 FSoE 연결을 갖춘 PSENradar

확장 비전 필드와 안전 프로토콜 Safety-over-EtherCAT FSoE를 장착한 안전 레이더 시스템 PSENradar에 대해 자세히 알아보기

보도자료 메시지
2024 하노버 산업박람회에서 필츠는 지속 가능한 제조 산업의 발전을 지원할 것입니다. 방문객은 안전, 보안 및 자동화 분야에서 미래 지향적인 범용 솔루션을 제공하는 필츠의 광범위한 포트폴리오에 대한 정보를 얻어갈 수 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2024. 2. 29.

2024 하노버 산업박람회 9번 홀 D17번 부스에 위치한 필츠 - 필츠가 "혁신 속의 안전과 보안"을 추진하는 방법 - 총체적 지원!

2024년 4월 22 ~ 26일에 열리는 하노버 산업박람회는 지속 가능한 제조 산업의 발전에 초점을 둘 것입니다. 필츠는 안전, 보안 및 자동화를 위한 포괄적인 포트폴리오로 이 변화를 지원할 것입니다. 전시회 하이라이트 중 하나는 IO-Link Safety용 마스터를 포함한 필츠 시스템 솔루션을 사용하여 안전한 연결성을 구현하는 것입니다. 보안 분야에서 자동화 전문 기업 필츠는 새로운 서비스인 산업 보안 컨설팅 서비스(ISCS)를 선보일 것입니다. 여기서 핵심 주제는 신뢰할 수 있고 지속 가능한 생산 보호입니다. 또 하나의 새로운 주제 요소는 자동화와 안전 간의 보다 향상된 일관성을 위해 자동화와 안전 솔루션을 "올인원" 패키지로 묶는 어플리케이션 시나리오입니다. 하노버 박람회에서 필츠는 총체적 자동화 솔루션을 사용해 산업을 어떻게 지원할 수 있는지 보여줄 것입니다.

보도자료 메시지
글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 LogiMAT에서 모바일 플랫폼의 안전 자동화 및 안전 운용을 위한 안전 및 산업 보안 솔루션을 선보입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2024. 2. 6.

LogiMAT 2024에서 선보이는 내부 물류 안전 및 보안

LogiMAT 2024, 6번 홀 6B37번 필츠 부스를 방문하여 안전 및 보안을 보장하는 내부 물류 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

보도자료 메시지
필츠는 철도 인프라를 현대화하고 용량과 신뢰성을 향상시킬 수 있도록 업계에서 검증된 안전 솔루션을 제공합니다. 이 과정에서 이들 솔루션은 철도 산업의 디지털화가 제기하는 요구사항을 충족합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 12. 14.

스웨덴의 철도 기관 Trafikverket는 자체 디지털화 프로젝트를 위해 필츠의 혁신적 철도 솔루션에 의존합니다. 바로 스웨덴의 철도 네트워크를 위한 안전 제어 기술입니다.

자동화 전문 기업 필츠는 스웨덴 운송 기관인 Trafikverket의 입찰에서 낙찰을 받았습니다. 필츠는 국가 철도 네트워크 전반의 통신 인프라를 현대화하는 계약을 수주했습니다. 데이터 전송은 필츠 철도 컨트롤러를 기반으로 아날로그 구리 기술에서 보다 강력하고 신뢰할 수 있는 유리 섬유 기술로 넘어갈 것입니다.

보도자료 메시지
표준화된 비독점 통신 시스템 IO-Link와 이 시스템의 모든 장점을 이제 기능 안전에 활용할 수 있게 되었습니다: 필츠의 IO-Link Safety 패키지가 이제 기능 안전을 현장 레벨에 통합할 수 있도록 지원합니다. (사진: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 11. 13.

마스터, 필드 장치 및 액세서리로 구성된, IO-Link Safety를 위한 필츠의 총체적 안전 시스템 솔루션 - 현장 레벨의 안전한 연결

처음으로 현장 레벨의 안전한 통신을 위해 완벽한 IO-Link Safety 시스템을 사용할 수 있게 되었습니다! 필츠의 이 시스템 솔루션은 마스터와 필드 장치, 그리고 호환 액세서리로 구성되어 있습니다. 필츠 포트폴리오에서 IO-Link Safety 기능을 장착할 최초의 장치 중에는 안전 라이트 커튼 PSENopt II advanced IOLS, 제어 장치 PITgatebox IOLS, 그리고 IO-Link Safety Master PDP67 IOLS가 있습니다. 안전 자동화 전문기업 필츠가 제공하는 이 완벽한 패키지는 IO-Link Safety 기술을 공장 및 기계류에 쉽게 통합할 수 있도록 해줍니다.

보도자료 메시지
필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 안전 프로토콜 Safety-over-EtherCAT FSoE와 조합된 개방형 통신 시스템 EtherCAT을 공급합니다. 이를 통해 생산 환경에서 제어 및 안전 관련 데이터 모두를 보다 효율적으로 전송할 수 있게 되었습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 11. 9.

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 유연한 아키텍처와 안전 데이터 전송이 결합된 FSoE(FailSafe over EtherCAT) 연결을 사용합니다.

효율적인 생산을 위해서는 안전 컨셉을 기계 컨셉에 원활하게 통합할 수 있어야 합니다. 이것이 바로 필츠의 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2가 이제 안전 프로토콜 Safety-over-EtherCAT FSoE(FailSafe over EtherCAT)로 개방형 통신 시스템 EtherCAT을 지원하는 이유입니다. 그 결과, PNOZmulti 2는 제어 및 안전 관련 데이터 모두의 전송을 지원하여 생산 환경의 효율성을 달성합니다. PNOZmulti 2는 이제 안전 관련 공장 구조물을 연결할 때 유연하고 경제적인 확장 옵션을 제공합니다.

보도자료 메시지
효율적인 상품 흐름을 위해: 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 안전 레이저 스캐너 PSENscan 및 산업용 방화벽 SecurityBridge로 구성된 안전 솔루션은 모든 경로에서 자율 주행 플랫폼의 안전을 보장합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 10. 12.

자율 주행 로봇(AMR)용 필츠 안전 솔루션 - 안전한 자율 주행

자율 주행 플랫폼과 관련하여 필츠는 이제 생산 및 물류 단계에서 상품의 효율적인 흐름을 보장하기 위해 ISO 3691-4에 따른 종합 안전 솔루션을 제조업체에게 제공합니다. 이 솔루션은 안전 레이저 스캐너 PSENscan의 동기화 모니터링 및 활성화를 위한 새로운 기능을 갖춘 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 구성되어 있습니다. 이 안전 솔루션의 두 번째 구성 요소인 PSENscan은 생산 영역에 대한 모니터링을 보장합니다. 또한 산업용 방화벽 SecurityBridge는 외부에서의 무단 액세스로부터 보호해 줍니다.

보도자료 메시지
필츠가 안전 락킹 장치 포트폴리오에 새로운 센서 두 가지를 추가합니다. 공간이 중요한 어플리케이션을 위한 PSENmlock mini와 최적의 위생적 설계를 갖춘 PSENslock 2, 그리고 스테인리스 스틸 구성 요소를 갖춘 새로운 버전들도 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 10. 4.

필츠의 새 안전 락킹 장치: 생산성 향상을 위한 PSENmlock mini 및 PSENslock 2 - 새로운 소형 게이트 가드: 견고하고 강력함

가드를 보호할 때는 어플리케이션에 따라 고려할 다양한 요인이 있습니다. 예를 들면 안전 게이트의 유형, 개별 설치 상황, 사용되는 방법 등이 포함됩니다. 필츠는 이런 점을 염두에 두고 안전 락킹 장치 포트폴리오에 새로운 센서 두 가지를 추가합니다. 공간이 중요한 어플리케이션을 위한 PSENmlock mini와 최적의 위생적 설계를 갖춘 PSENslock 2, 그리고 스테인리스 스틸 구성 요소를 갖춘 새로운 버전들도 있습니다. 두 센서 모두 패키징 산업과 제약 산업 그리고 식음료 분야에 고유한 혜택을 제공합니다. 높은 수준의 임의 조작 방지 기능 및 사용자를 위한 유연성 향상은 이 두 안전 락킹 장치의 특징입니다. 이는 생산성에 긍정적 영향을 미칩니다.

보도자료 메시지
Luis Armando Urzúa(왼쪽에서 두 번째)는 국제 공인 기계류 안전 전문가(CMSE) 자격 과정의 10,000번째 졸업생입니다. Ottoniel Chavez(Pilz Mexico 세일즈 엔지니어, 왼쪽 맨 끝), Eduardo Arquieta(Jabil Guadalajara 운영 이사, 중앙), Daniel Larios(자동화 엔지니어 관리자, 오른쪽에서 두 번째), Ricardo Pérez Barba(Guardalara 운영 관리자, 오른쪽 맨 끝)가 축하해 주고 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 9. 28.

전 세계적으로 인기있는 국제 공인 기계류 안전 전문가(CMSE) 자격 - 10년의 역사와 10,000명의 안전 전문가

국제 공인 기계류 안전 전문가(CMSE) 자격 과정은 2013년 필츠가 만든 완전히 새로운 기계류 안전 교육 프로그램입니다. 10년이 지난 지금, 필츠는 CMSE 시험을 성공적으로 통과한 10,000번째 졸업생을 축하하게 되어 매우 자랑스럽습니다.

보도자료 메시지
2023년 11월 14~16일 독일 뉘른베르크에서 열리는 SPS(Smart Production Solutions) 박람회에서 필츠는 새 기계류 규정이 시행되는 상황에서도 기계류의 안전성과 보안성을 보장하는 기술 및 솔루션을 선보일 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 9. 14.

SPS(Smart Production Solutions) 2023에서의 필츠 - 새로운 기계류 규정 살펴보기 - 혁신 속의 안전성과 보안성

2023년 11월 14~16일 독일 뉘른베르크에서 열리는 SPS(Smart Production Solutions) 박람회에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 기계류의 안전성과 보안성을 보장하는 기술 및 솔루션을 선보일 예정입니다. 중앙 무대는 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.)와 어플리케이션 방화벽 SecurityBridge의 차지가 될 것입니다. 안전 게이트 시스템 및 IO-Link Safety와의 연결, Safety over EtherCAT(FSoE = FailSafe over EtherCAT) 등에도 집중할 예정입니다. 박람회 부스의 전문가 패널에서는 필츠의 전문가들이 안전과 보안 분야의 새로운 기술적 및 규범적 발전뿐 아니라 새 기계류 규정의 효과에 대해서도 실시간으로 설명해 드립니다.

보도자료 메시지
필츠는 “Human and Automation” 인쇄본과 함께 제공하기 위해 이 안전 자동화 매거진의 디지털 버전을 발행하게 되었습니다 - 동영상, 애니메이션, 인포그래픽, 대화형 요소 등을 통해 안전 자동화의 세계를 더욱 명확하게 제시하고 배경 이슈들을 보다 잘 이해할 수 있도록 도와 드립니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 9. 12.

"Human and Automation": 필츠가 디지털 매거진을 발행합니다 - 안전 자동화 세계의 흥미로운 스토리를 온라인으로도 읽어볼 수 있게 되었습니다.

사용자 스토리, 동영상 인터뷰 및 안전 자동화 트렌드에 대한 기본 정보: “디지털 Human and Automation”에서는 또한 공장 및 기계류의 안전 및 보안에 대한 전문 지식을 온라인으로 제공합니다. 이 매거진은 www.pilz-magazine.com에서 온라인으로 읽어보실 수 있습니다. 이 디지털 발행본은 필츠 고객 매거진의 기존 인쇄본을 보완합니다.

보도자료 메시지
필츠의 새로운 브라우저 기반 소프트웨어 도구인 “안전 거리 계산기”는 시중의 일반 안전 라이트 커튼의 안전 거리를 간단하고 빠르게 계산합니다. 이 도구는 필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II 제품군 중에서 적합한 제품 유형을 제안하기도 합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 8. 24.

안전 라이트 커튼 PSENopt에 사용할 수 있는, 안전 거리 자동 계산을 위한 무료 도구 - 안전 거리를 간단하고 안전하게 결정합니다.

필츠의 새로운 브라우저 기반 소프트웨어 도구인 “안전 거리 계산기”는 시중의 모든 일반 안전 라이트 커튼의 안전 거리를 간단하고 빠르게 계산합니다. 이 무료 디지털 계산 도구는 입력된 값을 사용하여 필요한 안전 거리를 결정하고 해당 사례에 맞는 적합한 라이트 커튼을 제안합니다. 사용자는 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II 제품군의 여러 유형의 제품 중에서 선택할 수 있습니다. 적합한 라이트 커튼을 매우 빠르게 찾을 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 계산기를 사용하여 거리를 파악하는 방법은 안전 거리를 자주 다시 계산해야 하는 맞춤형 기계 제작과 같은 산업 분야에서 유용합니다.

보도자료 메시지
언제 어디서나 기계류 안전: 필츠는 “국제 교육 캘린더”를 통해 전 세계 어디서나 최신 기계류 안전 지식에 손쉽게 접근할 수 있도록 도와 드립니다. (사진: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 8. 2.

필츠는 전 세계에 온라인으로 제공되는교육 프로그램을 확장해 오고 있습니다. 전 세계 어디서나 실시간으로 기계류 안전 지식을 얻을 수 있습니다.

자동화 전문 기업 필츠는 전 세계에 온라인으로 제공되는 기계류 안전 교육 프로그램을 확장해 오고 있습니다. 새로운 “국제 교육 캘린더”를 통해 필츠의 표준화된 교육 과정에 온라인으로 실시간 참석하실 수 있습니다. 따라서 필츠 지사가 없는 지역에서도 교육 프로그램이 제공됩니다. 이를 통해, 필츠는 고객이 쉽게 공유 지식에 접근할 수 있도록 지원하고, 기계류 안전의 주요 분야에 대한 추가 교육을 받을 수 있는 유연성을 고객에게 제공합니다.

보도자료 메시지
Pilz GmbH & Co. KG의 매니징 파트너 Susanne Kunschert와 Pintsch GmbH의 매니징 디렉터 Tilo Brandis는 공동 프레임워크 공급 계약을 체결함으로써 현대식 철도 인프라를 위한 장기적 협업 및 기술 혁신에 대한 그들의 의지를 드러냈습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 7. 27.

필츠와 Pintsch사는 프레임워크 공급 계약을 체결해 개발 파트너십을 심화하고자 하며, 디지털 철도 솔루션을 위한 장기적 협력을 이루어 나갈 것입니다.

글로벌 안전 자동화 기업인 필츠와 안전 철도 인프라 전문 회사 Pintsch가 손을 잡고 철도의 디지털화를 위한 혁신적 제어 및 신호 기술을 개발하고 있습니다. 두 협력 파트너는 프레임워크 공급 계약에 서명함으로써 그들의 협력 관계에서 한 발 더 나아가게 되었습니다.

보도자료 메시지
필츠의 새로운 프레스 브레이크 블록은 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2를 위한 동적 뮤팅 프로세스의 프로그래밍을 크게 간소화해 줍니다. (사진: ©Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 7. 4.

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2: 프레스 브레이크의 동적 뮤팅을 위한 새로운 필츠 펑션 블록 - 보다 동적인 벤딩 가능

프레스 브레이크 보호용 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2에는 동적 뮤팅을 위해 인증받은 새로운 펑션 블록이 제공됩니다. 따라서 프레스 브레이크의 동적 뮤팅 프로세스를 훨씬 더 쉽게 구성하고 구현할 수 있습니다. PSENvip 2는 그러한 프레스의 시운전 속도를 높이고 성형 기술 부문의 프로세스를 더 생산적이고 안전하게 만들어 줍니다.

보도자료 메시지
안전 자동화 전문 기업 필츠는 수십 년의 경험을 바탕으로 기계류 제조업체가 새 기계류 규정으로 인해 변경된 요구사항을 구현할 수 있게 지원합니다. (사진: © iStock.com/nd3000, © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 6. 29.

필츠는 고객이 변경된 요구사항을 구현할 수 있도록 도와드립니다. 새로운 기계류 규정이 발행되었습니다!

오늘 2023년 06월 29일 “Machinery regulation (EU) 2023/1230”(아래: 기계류 규정)가 유럽연합 관보에 발간되었습니다. 기계 제조업체와 운영업체에게는 42개월의 유예 기간이 주어져 이 기간 내에 공장 및 기계류에 대한 새로운 요구사항을 충족해야 합니다. 이 규정은 기계에 대한 실질적 수정 사항을 어떻게 처리하고 검사 대상 기계를 어떻게 처리할 것인지에 대한 보다 명확한 사양을 제공합니다. 또한, 이 규정은 갈수록 중요해져 가는 디지털화 및 산업 보안과 관련된 사항도 고려합니다. 필츠의 전문가는 포괄적 서비스 패키지를 통해 고객이 성공적으로 새로운 사항들을 구현할 수 있도록 지원합니다.

보도자료 메시지
필츠의 2일 교육 과정인 “CESA – 국제 공인 자동화 보안 전문가” 과정에 참여하는 교육생들은 산업 환경에서 조직 수준의 기술적 보안 조치를 구현하기 위해 필요한 전문 지식을 얻어가게 됩니다. (사진: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 6. 20.

필츠는 이 새 교육 과정 "CESA – 국제 공인 자동화 보안 전문가" 과정을 통해 보안 전문가 자격, 즉 공인된 보안 전문 지식을 제공합니다.

자동화 전문 기업 필츠는 2일 전문가 자격 과정 “CESA – 국제 공인 자동화 보안 전문가” 과정을 통해 교육생들에게 현재 규격 환경에 부합하는 간결한 보안 전문 지식을 제공합니다. 그 결과, 교육생들은 산업 자동화 시스템에서 조직 수준의 효율적인 기술적 보안 조치를 구현할 능력을 갖게 됩니다. 이들은 임의 조작 및 공격의 위험을 줄여 안전 및 가용성을 보장할 수 있습니다.

보도자료 메시지
산업에서 노란색은 안전을 나타내는 색상입니다. 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 인간, 기계, 환경을 보호하는 제어 시스템을 개발합니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 5. 25.

필츠의 성공적인 2022 회계년도: 최초로 4억 유로의 매출 달성 - “어려웠지만 긍정적이었던 한 해”

필츠 기업 그룹은 어려웠지만 성공적이었던 2022 회계년도를 뒤에 두고 있습니다. 2022년의 힘든 환경 조건에도 불구하고 자동화 기업 필츠는 기록적인 4억 330만 유로의 매출을 달성했습니다. 납품 준수는 여전히 결정적 과제로 남아 있습니다. 2023년에 가족 기업 필츠는 75주년을 맞게 됩니다. 필츠는 "가치. 창조. 미래.”라는 모토로 기쁘게 "예!"를 외치면서 미래를 맞이할 것입니다. 다가올 3년 동안 필츠는 전 세계적으로 생산 및 생산 기술에 3800만 유로를 투자할 것입니다.

보도자료 메시지
Susanne Kunschert와 Thomas Pilz는 Pilz GmbH & Co. KG의 Managing Partner입니다(사진: © Pilz GmbH & Co. KG).

오스트필데른, 2023. 5. 25.

Susanne Kunschert 및 Thomas Pilz: 2022 회계년도 및 2023 회계년도 예측

2022: 2022년은 필츠에게 있어 힘들었지만 긍정적인 한 해였습니다! 한편으로 우리는 모두 끔찍한 전쟁과 자연재해 소식을 들었습니다. 뿐만 아니라 공급망의 붕괴와 부품 수급 부족 사태도 있었습니다. 이로 인해 우리 직원들과 공급업체 및 고객 사이에는 힘겨운 협상이 이루어지고 감정적인 대화가 오가기도 했습니다. 회사 입장에서는 절대로 충분히 해내지 못할 것으로 느껴졌습니다.

보도자료 메시지
Thomas Pilz, Managing Partner(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 5. 25.

Thomas Pilz: 안전과 보안을 통한 디지털 자동화

보안: 산업과 엔지니어링 모두에 적용되는 법규. 산업 환경에서의 안전에 대한 규격과 법률은 현재 격변을 맞이하고 있습니다. 이것은 보안과 인공지능(AI) 문제로 인해 가속화되고 있습니다. 산업 일반 및 기계공학 분야에는 다음과 같이 보안과 관련된 법률 요구사항이 새롭게 시행되거나 시행을 앞두고 있습니다. EU 지침 NIS 2, 새로운 기계류 규정, 그리고 사이버리질리언스법이 그것입니다. 저는 지난 연례 언론 총회에서와 마찬가지로 이번에도 보안 문제를 강조하고자 하며, 오늘은 보안이 산업 전반에 얼마나 방대한 영향을 미칠지를 보여주고자 합니다.

보도자료 메시지
Susanne Kunschert, Managing Partner(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 5. 25.

Susanne Kunschert: 모든 산업에 사용되는 안전 자동화

안전 및 산업 보안 - 원스톱 쇼핑. 보안 분야에서 대규모의 규범적 법적 변화가 도래할 것이며 산업 전체가 그 영향을 받을 것이라는 점을 언급한 바 있습니다. 그러나 우리는 고객 및 파트너와 대화할 때 보안 문제 처리와 관련하여 불확실성이 상당히 크다는 점을 주지시키고 있습니다. 보안 취약성에 따른 위험에 대해서는 모두 알고 있지만, 산업 보안과 관련된 문제는 회사의 누가 책임져야 할까요? IT 전문가일까요 아니면 안전 담당 임원일까요? 규범의 변경은 고용주에게 어느 정도까지 영향을 줄까요? 이러한 지식 공백이 메워지지 않는다면 보안 관련 의문에 대한 충분한 답변은 이루어지지 않을 것입니다. 따라서 회사와 전문 직원이 보안 문제에 대비하려면 정보뿐 아니라 추가적인 교육이 절실히 필요한 것이 사실입니다. 고객들은 오래 전부터 필츠가 교육과 서비스를 통해 전 세계적으로 공유하고 있는 안전 전문 지식에 대해 신뢰를 보여 왔습니다. 필츠는 실제 경험(예: 안전한 제품 개발 라이프사이클에 관한 IEC 62443-4-1 규격에 따른 제품 개발 시) 및 국제 규격위원회 내에서의 오랜 협력을 통해서 산업 보안에 대해 폭넓은 전문 지식을 확보하고 있습니다.

보도자료 메시지
THERMPROCESS(열처리 기술을 위한 국제 무역 박람회)에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 규격에 맞게 버너를 제어 및 모니터링하는데 사용되는 버너 제어 시스템을 선보일 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 5. 15.

THERMPROCESS 2023, 9번 홀, B10번 부스의 필츠 – 용광로를 위한 안전한 버너 제어 시스템 - 연소 공정이 있는 작업장의 포괄적 안전!

THERMPROCESS(열처리 기술을 위한 국제 무역 박람회)에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 규격에 맞게 버너를 제어 및 모니터링하는데 사용되는 버너 제어 시스템을 선보일 예정입니다. 산업용 버너 제어 분야를 위한 필츠의 고장안전 시스템은 용광로는 물론 다양한 버너 유형을 제어 및 모니터링합니다. 사용자는 용광로를 위한 완전한 원스톱 패키지로 안전 하드웨어와 소프트웨어를 제공받게 됩니다. 필츠의 시스템과 소프트웨어는 열 공정, 스팀 보일러 플랜트, 자동 버너 제어 시스템 및 버너 등을 위한 관련 규격에 따라 인증되었습니다.

보도자료 메시지
국제 표준화 기구(ISO)가 2023년 4월 27일 ISO 13849-1 새 에디션을 발행했습니다. 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠의 규격 전문가들은 기계 엔지니어링의 설계 엔지니어와 운영자에게 가능한 한 빨리 발표된 새 기능들에 익숙해질 것을 권고합니다. (Photo © Pilz GmbH + Co. KG)

오스트필데른, 2023. 4. 27.

중요 기능 안전 규격이 재작성됨 - ISO 13849-1의 개정 버전이 발행됨

국제 표준화 기구(ISO)가 2023년 4월 27일 ISO 13849-1 새 에디션을 발행했습니다. 이 규격은 기계류의 안전 관련 제어 시스템 설계를 위한 주요 안전 규격입니다. 개정된 버전은 예를 들어 퍼포먼스 레벨을 결정하기 위한 일련의 지침을 명시하고, 따라서 그 구현 과정에 보다 나은 지원을 제공합니다. 또한 소프트웨어와 검증의 증가된 중요성도 반영합니다. 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠의 규격 전문가들은 기계 엔지니어링의 설계 엔지니어와 운영자에게 가능한 한 빨리 발표된 새 기능들에 익숙해질 것을 권고합니다.

보도자료 메시지
맞춤형 검증: 필츠는 기계 제조업체와 운영업체를 위해 규모와 깊이 면에서 서로 다른 3가지 레벨의 안전 검증 서비스를 제공합니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 4. 13.

필츠는 고객의 요구를 기반으로 3가지 레벨의 맞춤 안전 검증 서비스를 제공합니다.

플랜트 및 기계류의 안전 검증을 위해 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠가 제공하는 서비스의 범위는 이제 고객의 요구에 맞춰 정해집니다. 기계 제조업체와 운영업체는 이제 자신의 정확한 요구에 맞는 검증 범위와 깊이를 정해 세 가지 레벨 중에서 선택할 수 있습니다. 이를 통해 플랜트 및 기계의 규격 준수 설계와 최대 안전성 확보를 위해 개별 요구사항에 맞춘 효율적인 서비스를 보장할 수 있습니다.

보도자료 메시지
Interpack 2023(2023년 5월 4~10일)에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 “안전성과 보안성을 보장하는 유연한 자동화 솔루션”이라는 슬로건 하에 패키징 자동화에 있어서의 제품 안전성 향상을 위한 미래 지향적 기술을 선보일 예정입니다. (Photo © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 3. 7.

Interpack 2023, 18번 홀 B02 부스의 필츠 – 안전성 및 보안성에 집중 - 패키징 안전성 강화를 위한 자동화

Interpack 2023(2023년 5월 4~10일)에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 “안전성과 보안성을 보장하는 유연한 자동화 솔루션”이라는 슬로건 하에 패키징 자동화에 있어서의 제품 안전성 향상을 위한 미래 지향적 기술을 선보일 예정입니다. 필츠 부스에서는 네트워크는 물론 1차, 2차 및 최종 라인 패키징 과정에서 센서 기술, 제어 기술, 작동 및 모니터링 솔루션과 제품에 관심이 집중될 것입니다. 그 중심에 SecurityBridge 산업용 방화벽이 있습니다. 패키징 산업을 위한 맞춤형 컨설팅과 서비스 패키지가 무역 박람회에서 필츠의 존재감을 드러낼 것입니다.

보도자료 메시지
하노버 박람회에서 필츠는 신뢰할 수 있는 안전성과 보안성이 산업을 어떻게 지원할 수 있는지 보여줄 것입니다. 이것은 올해 자동화 회사 필츠의 박람회 부스에서

오스트필데른, 2023. 2. 28.

2023년 하노버 박람회 9번 홀 D17 부스의 필츠 - 기계류 안전 서비스 및 교육에 집중 - 필츠와 함께 “차이를 만든다"

"산업 혁신 - 차이를 만든다"라는 기조 테마에 따라 2023년 4월 17~21일에 열리는 하노버 산업박람회의 초점은 또 다시 세계적 산업 과제를 극복하기 위한 하이테크 및 혁신적 솔루션에 맞춰질 것입니다. 하노버 박람회에서 필츠는 신뢰할 수 있는 안전성과 보안성이 산업을 어떻게 지원할 수 있는지 보여줄 것입니다. 자동화 회사 필츠는 산업에 적용할 수 있는 프로세스와 솔루션의 열쇠로서 제어 시스템을 선보일 예정입니다. 뿐만 아니라 솔루션의 초점은 안전 접근 관리, 즉 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.)와 무인 운반차 시스템(AGVS)의 안전한 자동화에 있습니다. 2023년 하이라이트: "안전 및 산업 보안"에 관한 전문가 패널이 필츠 부스에서 지식 및 상호 교환을 위한 장의 역할을 할 것입니다. 공장과 기계류의 라이프사이클 전체에 걸친 기계류 안전 관련 문제가 무대의 중심에 놓이게 됩니다.

보도자료 메시지
RFID 지원 PITreader 카드와 PITreader 스티커가 포함된 필츠의 접근 권한 시스템 PITreader 카드 유닛은 새로운 형식을 제공하므로 사용자는 효율적이고 안전한 접근 권한 시스템을 구현할 수 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 2. 21.

필츠의 접근 권한 시스템 PITreader 카드 유닛을 사용하면 적절한 형식의 인증을 통해 RFID 카드 또는 스티커에 권한이 할당됩니다.

자동화 전문업체 필츠는 유연하면서도 안전한 기계류 접근 관리를 위해 새로운 버전의 전자식 접근 권한 관리 시스템을 제공합니다. 이제 운영자는 PITreader 카드 유닛을 사용하여 카드 또는 스티커 형식의 RFID 트랜스폰더에 권한을 할당할 수 있습니다.

보도자료 메시지
글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 내부물류 솔루션 및 프로세스 관리를 위한 국제 무역 박람회 LogiMAT(4월 25~27일)에서 AGVS의 안전 자동화 및 안전 작동을 위한 안전 및 산업 보안 솔루션을 선보입니다. 모토: “안전한 AGVS를 만들자!” (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2023. 2. 16.

LogiMAT 2023, 6번 홀 A21번 부스의 필츠 - 안전하고 완벽한 AGVS용 패키지

글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 내부물류를 위한 국제 무역 박람회 LogiMAT(4월 25~27일)에서 무인 운반차 시스템(AGVS)의 안전 자동화 및 안전 작동을 위한 완벽한 솔루션을 선보일 예정입니다. 여기에는 안전 레이저 스캐너와 제어 기술 및 산업용 방화벽으로 구성된 제품 솔루션은 물론, 서비스 패키지와 ISO 3691-4에 따른 CE 마킹까지 포함되어 있습니다. 쉬투트가르트 박람회의 또 다른 하이라이트: 방문객은 명확히 정의된 권한을 갖춘 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M) 시스템이 내부물류의 보안성을 향상시키는 데 어떻게 기여하는지 확인할 수 있습니다.

보도자료 메시지
필츠는 “기계류 안전 평가”(MSE)를 통해서 운영자에게 기존 기계의 안전성을 평가할 수 있는 새로운 서비스를 제공합니다. (사진: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 11. 2.

기계류 안전성 평가를 위한 필츠의 새로운 서비스 패키지 - 적합성을 한 눈에 확인

자동화 전문업체인 필츠는 “기계류 안전 평가”(MSE)를 통해서 운영자에게 기존 기계의 안전성을 평가할 수 있는 새로운 서비스를 제공합니다. 운영자는 대시보드를 통해서 기계의 안전성 및 적합성 상태를 간단하고 빠르게 개괄적으로 확인할 수 있습니다. 결과적으로 필츠는 서비스 패키지에 포함된 종합적 위험성 평가 또는 플랜트 평가에 효율적인 부가 서비스를 제공하게 됩니다.

보도자료 메시지
필츠의 유지보수 안전 가드 “key in pocket” 시스템으로 안전 및 산업 보안 제공: 권한 있는 사람만 유지보수 작업을 수행할 수 있으며, 유지보수 중에는 의도하지 않은 재가동이 방지됩니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 10. 4.

필츠의 유지보수 안전 가드 “key in pocket” 시스템은 재가동 및 무단 조작으로부터 작업자와 기계를 보호하여 안전한 유지보수가 이루어지도록 합니다.

필츠의 새로운 유지보수 안전 가드 “key in pocket” 시스템은 예기치 않은 기계 재가동으로부터 작업자를 보호함으로써 유지보수 작업이 안전하게 이루어지도록 해줍니다. 디지털 유지보수 안전 가드는 접근 권한 시스템 PITreader를 기반으로 하며 안전 및 산업 보안을 보장합니다. 권한 있는 사람만이 유지보수 중에 플랜트 또는 기계에 접근할 수 있으므로 무단 조작과 오용이 방지됩니다.

보도자료 메시지
풀세트 필츠 솔루션에는 안전 레이저 스캐너 PSENscan(사람 및 AGVS와의 충돌 보호), 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2(평가 장치로 사용), 산업용 방화벽 SecurityBridge(무단 변조 방지)가 포함됩니다. (사진: © Pilz GmbH & Co.KG)

오스트필데른, 2022. 9. 29.

필츠는 무인운반차 시스템의 포괄적인 보호, 즉 모바일 안전 및 보안을 위한 종합적인 솔루션 패키지를 구성했습니다!

자동화 전문기업 필츠는 제조업체들이 안전과 보안의 두 마리 토끼를 잡을 수 있도록 무인운반차 시스템(AGVS)을 안전하게 보호하는 새로운 솔루션 패키지를 제공합니다. 필츠는 사람과 AGVS에 대한 충돌을 방지하는 안전 영역 모니터링, 안전 평가 장치, 무단 변조 방지 기능으로 이루어진 완벽한 솔루션을 갖추고, AGVS가 트랙 상에서 운행하든 자유롭게 운행하든 상관없이 모든 모바일 어플리케이션을 위한 원스톱 안전 및 보안을 제공합니다.

보도자료 메시지
필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품군에 새로 추가된 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0은 소형 기계에 대한 높은 생산성과 경제성을 보장합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co.KG)

오스트필데른, 2022. 9. 22.

새로운 고성능 독립형 베이스 유닛과 결합된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품군 - 경제적이고 컴팩트한 솔루션으로 강력한 기능을 발휘합니다!

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품군에 속하는 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0가 새로 나왔습니다. 너비가 22.5 mm밖에 되지 않는 이 초소형 베이스 유닛은 기계에서 최대 네 가지 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. 어플리케이션에 따라 PL(퍼포먼스 레벨) e / SIL CL 3 등급까지의 안전 요건을 구현할 수 있습니다. 이에 따라 이 새로운 베이스 유닛은 소형 기계에서 높은 생산성을 발휘하도록 지원합니다. 결과적으로 PNOZ m C0는 패키징, 로봇 셀, 식품 및 음료 부문 등 다양한 산업과 적용 분야에서 소형 기계에 적합한 안전하고 매우 경제적인 고성능 솔루션입니다.

보도자료 메시지
SPS Smart Production Solutions 국제 박람회(2022년 11월 8~10일, 독일 뉘른베르크)의 슬로건인 “Be safe and secure”(안전 그리고 보안)에 따라, 필츠는 공장과 기계류에 대한 안전 및 산업 보안 모두 아우르는 자동화 솔루션에 초점을 맞추고자 합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 9. 20.

SPS Smart Production Solutions 2022에서의 필츠(9번 홀 370번 부스) – 안전과 보안을 위한 완벽한 자동화 솔루션 - “안전 그리고 보안” – 자동화를 더욱 확대하십시오!

SPS Smart Production Solutions 국제 박람회(2022년 11월 8~10일, 독일 뉘른베르크)의 슬로건인 “Be safe and secure”(안전 그리고 보안)에 따라, 필츠는 공장과 기계류에 대한 안전 및 산업 보안 모두 아우르는 자동화 솔루션에 초점을 맞추고자 합니다. 콘텐츠 부분의 핵심: 모바일 기계류와 그 위험 구역에 대한 접근 관리 및 보호를 위한 솔루션.

보도자료 메시지
InnoTrans 2022에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 디지털 철도 인프라를 위한 안전 자동화 솔루션을 선보일 예정입니다. (사진: © Paul-Friedrich Thiel/EyeEm/Getty Images, © iStock.com/PPAMPicture, © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 8. 11.

InnoTrans 2022: 필츠가 철도 운송의 미래를 위한 자동화 솔루션을 선보입니다 - 간단하고 안전한 디지털화 구현

안전한 철도 인프라를 위한 디지털 자동화 솔루션은 필츠가 InnoTrans 2022에서 강조하고자 하는 주제입니다(2022년 9월 20~23일에 베를린에서 개최). 그 중 하나의 혁신 기술은 제조업체 전반에서 EULYNX 규격을 기존의 인터락킹에 사용할 수 있도록 하는 EULYNX 어댑터입니다. 뿐만 아니라 필츠는 철도 부문의 사업자와 제조업체가 사업 현장을 보호할 수 있도록 지원하는 다양한 기계류 안전 서비스도 선보일 예정입니다.

보도자료 메시지
필츠는 철도 사업부(Business Unit Rail)를 설립함으로써 철도 부문 사업을 확장하고 있습니다. Sebastian Lüke(좌측)는 철도 사업부의 대표입니다. Michael Fohrer(우측)는 해당 사업부를 지원합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 8. 4.

자동화 회사 필츠에서 철도 사업부 설립 - “안전한 디지털 인프라를 위한 첫 번째 선택”

자동화 회사인 필츠는 철도 산업을 위한 오퍼를 확장하고 있으며, 철도 사업부(Business Unit Rail)를 설립함으로써 국제적인 철도 활동을 수행하고 있습니다. 안전한 디지털 인프라를 위한 솔루션을 선보이는 필츠의 의도는 철도 운송의 미래를 형성하는 데 적극적인 역할을 하려는 것입니다.

보도자료 메시지
필츠는 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ에 대하여 TÜV SÜD로부터 UKCA(United Kingdom Conformity Assessment) 인증을 받은 최초의 기업입니다. 이는 배치(batch) 크기가 1인 새로운 유형의 모듈형 안전 릴레이가 2023년 1월 이후에도 영국 시장의 규격을 준수하며 얼마든지 사용해도 된다는 것을 확인해 주는 인증입니다. (Photo © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 6. 28.

필츠 안전 릴레이 myPNOZ는 TüV Süd 인증 UKCA(United Kingdom Conformity Assessment)를 받아 영국에서도 사용할 수 있습니다.

필츠는 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ에 대하여 TÜV SÜD로부터 UKCA(United Kingdom Conformity Assessment) 인증을 받은 최초의 기업입니다. 이는 배치(batch) 크기가 1인 새로운 유형의 모듈형 안전 릴레이가 2023년 1월 이후에도 영국 시장의 규격을 준수하며 얼마든지 사용해도 된다는 것을 확인해 주는 인증입니다. 브렉시트로 인해 유럽연합에서 사용되는 기존 CE 마크는 영국(United Kingdom of Great Britain)에서 UKCA 인증으로 대체되어 적용될 예정입니다.

보도자료 메시지
6월 23일에 기업가 Renate Pilz는 올해의 루돌프 디젤 메달을 수상했습니다. Pilz GmbH & Co. KG의 전 대표가 “가장 성공적이고 혁신적인 성취” 부문의 상을 수상했습니다. (사진: © Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)

오스트필데른, 2022. 6. 24.

“가장 성공적이고 혁신적인 성취” 부문에서 인정받은 기업가 - Renate Pilz가 루돌프 디젤 메달을 수상했습니다.

6월 23일에 기업가 Renate Pilz는 올해의 루돌프 디젤 메달을 수상했습니다. 오스트필데른에 있는 자동화 회사 필츠의 전 대표가 “가장 성공적이고 혁신적인 성취” 부문의 상을 수상했습니다. 메달은 아우구스부르크에 있는 루돌프 디젤 평의회에서 수여했습니다. 1953년 이후로 German Institute for Invention(DIE)은 회사 환경에서 아이디어를 성공적으로 실현하는 능력과 독창성을 겸비한 기업 및 사업가에게 루돌프 디젤 메달을 수여해 왔습니다.

보도자료 메시지
매년 레드닷 어워드: 제품 디자인 부문에서는 뛰어난 디자인 성과와 혁신 제품을 찾아 시상합니다. 올해의 수상작: 필츠의 혁신적인 맞춤형 안전 릴레이 myPNOZ. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 6. 22.

필츠의 새로운 유형의 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ가 국제 레드닷 어워드 - 탁월한 디자인상을 수상했습니다!

자동화 전문 기업 필츠가 출시한 새로운 유형의 안전 릴레이 myPNOZ에서는 혁신적인 강점과 ‘좋은’ 디자인이 만났습니다. 이는 ‘산업 장비, 기계류 및 자동화’ 카테고리의 레드닷 디자인 어워드 시상으로 레드닷 심사위원단이 확인해 주었습니다. 이 국제 심사위원단은 뛰어난 디자인을 보여주는 제품에만 이 품질 마크를 수여합니다. 무엇보다도 배치(batch) 크기 1 제품으로 시장에 맞는 안전 기능을 제공하는 최초의 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ의 실용적인 유연성이 심사위원단에게 확신을 주었습니다.

보도자료 메시지
필츠 그룹이 3억 4,840만 유로라는 새로운 매출 기록을 달성했습니다. 무엇보다도 가족이 운영하는 이 안전 자동화 기업은 혁신을 향한 직원들의 엄청난 추진력을 자랑합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 5. 19.

2021 회계년도: 필츠 그룹은 기록적인 매출을 달성했으며, 위기를 통해 시험을 거치고 강력해져 향후의 발전을 위한 확고한 입지를 다졌다고 판단하고 있습니다. 성장 궤도에 오른 필츠

2021 회계년도는 필츠 그룹에게 기록적인 해였습니다. 안전 자동화 전문업체인 필츠는 3억 4,840만 유로의 매출을 기록했으며, 이는 전년도 대비 약 22퍼센트의 매출 성장에 해당합니다. 세계적인 경제 위기, 사이버 공격, 코로나19 팬데믹에 이어 지속적인 공급 병목 현상에도 불구하고 필츠는 위기 이전인 2018년의 매출 수준을 뛰어넘어 다시 한 번 성장의 궤도에 올랐습니다. 필츠는 2022년이 도전의 해가 될 것으로 예상하지만, 그럼에도 불구하고 확신으로 가득한 미래를 기대하고 있습니다.

보도자료 메시지
Susanne Kunschert, Managing Partner(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 5. 19.

Susanne Kunschert: 2021 회계년도 및 2022 회계년도 예측

최근 몇 년은 전 세계 필츠 직원에게 날마다 새로운 도전 과제가 제시되는 쉽지 않은 시간이었습니다. 하지만 2021년의 결과는 노력한 보람이 있었음을 긍정적으로 확인해 주는 것이었습니다. 필츠 그룹은 전 세계 직원들이 변화에 유연하게 대처하며 지칠 줄 모르고 노력하는 동안 꾸준히 한 길을 걸어왔습니다. 그 점에 대해 저의 오빠와 저는 정말 감사하고 있습니다. 우리는 늘 그렇듯이 미래를 낙관하고 있으며, 이런 시기를 벗어나 훨씬 강해질 것이라고 확신합니다.

보도자료 메시지
Susanne Kunschert, Managing Partner(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 5. 19.

Susanne Kunschert: 필츠의 자동화 솔루션: 안전성과 보안성

유럽은 향후 10~15년 내에 전체 철도망을 디지털화해야만 철도 운영을 보호, 개선 및 혁신할 수 있을 것입니다. 그것이 더 높은 수용 능력, 더 뛰어난 시간 엄수, 더 높은 에너지 효율, 그리하여 친환경적인 모빌리티까지 달성할 유일한 방법입니다! 따라서 현대적이고 안전하며 친환경적인 철도 기술을 이용하는 것은 미래에 나아갈 길입니다. 이러한 추론에 따라 우리는 필츠의 사업 전략 전환을 모색했습니다.

보도자료 메시지
Thomas Pilz, Managing Partner(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 5. 19.

Thomas Pilz: 디지털 자동화에서의 안전 정신

산업혁명의 발발부터 지난 세기가 시작될 때까지, 기계류의 주요 초점은 생산성이었습니다. 인건비는 낮았으며, 이는 불행히도 보호 조치에 대해 투자하려는 자극제가 없었음을 뜻합니다. 오늘날 알려져 있는 기계류 안전의 개념이 시작된 것은 40년도 되지 않았습니다. 1986에 기계류 지침에 변경이 생긴 이후로, 기계류 안전은 유럽에서 필수 요건이 되었습니다.

보도자료 메시지
필츠의 2차 패키징 산업용 안전 판지 공급: TÜV-SÜD 인증을 받은 솔루션 패키지에는 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ가 통합되어 있습니다. 인피드 장치당 두 개의 특수 광 센서가 추가됩니다. (Photo © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 4. 28.

필츠는 패키징 부문의 판지 공급을 안전하게 모니터링하는 TÜV-SÜD 인증 솔루션을 제공하여 판지 공급을 효율적으로 보호합니다.

패키징 기계의 판지 공급을 안전하게 모니터링하는 TÜV-SÜD 인증 안전 솔루션을 사용하여 이제 이 공정 단계를 안전하고 생산성 높게 설계할 수 있습니다. 이 솔루션 패키지는 소프트웨어 도구로 구성되는 어플리케이션용 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 배치 사이즈 1 인피드 솔루션을 위한 안전 릴레이 myPNOZ의 두 가지 안전 컨트롤러 중에서 선택할 수 있습니다. 인피드 장치당 두 개의 광 센서가 추가됩니다. 이 솔루션은 EN ISO 13849-1의 퍼포먼스 레벨(PL) d 및 카테고리(Cat.) 3 또는 IEC 62061의 SIL 2를 준수하며, 다운타임을 최소화하고 생산성을 증대시켜 2차 패키징 부문의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

보도자료 메시지
안전 자동화 솔루션 제조업체 필츠는 제품 개발 초기 단계부터 안전 및 산업 보안 측면을 동등하게 고려합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 4. 27.

TÜV Süd는 IEC 62443-4-1에 따라 필츠 제품 개발 프로세스를 인증합니다. 즉, 필츠의 개발 프로세스는 안전성과 보안성을 인증 받았습니다.

글로벌 안전 자동화 기업인 필츠의 개발 프로세스는 국제 보안 규격 IEC 624434-4-1에 따라 TüV Süd의 인증을 받았습니다. 필츠의 개발 프로세스는 보안성이 확보되어 있습니다. 제품의 설계 단계부터 보안 기능을 체계적으로 고려합니다. 위험을 식별하고 제품 내에서 적절하게 수정됩니다. 기존의 기능 안전 관리 인증에 이를 추가함으로써 필츠는 고객에게 두 배의 보안성을 보장합니다.

보도자료 메시지
필츠는 2022 하이브리드 하노버 산업박람회(2022년 5월 30일~6월 2일)에서 안전과 보안을 통합한 완전 자동화 솔루션을 선보입니다. 솔루션을 통해 개별적이고 유연한 자동화를 구현할 수 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 4. 12.

필츠 - 2022년 하노버 산업박람회 9번 홀 D17 부스 - 필츠와 함께 하는 ‘자동화 혁신’

필츠는 2022 하이브리드 하노버 산업박람회(2022년 5월 30일~6월 2일)에서 안전과 보안을 통합한 완전 자동화 솔루션을 선보입니다. 솔루션을 통해 개별적이고 유연한 자동화를 구현할 수 있습니다. 전시회를 방문하시면 필츠 부스에서 개별적으로 적용 가능한 솔루션에 대한 정보를 직접 얻을 수 있습니다. 주제: 효율성.

보도자료 메시지

오스트필데른, 2022. 4. 7.

안전 자동화 관련 최신 주제를 다루는 필츠의 디지털 행사 - "Pilz Automation Days" 안전 자동화에 대한 모든 것

2022년 5월 17일~19일까지 자동화 전문기업 필츠는 디지털 형식의 "Pilz Automation Days"를 개최하고, "안전, 보안, 자동화"와 관련된 최신 주제에 관한 정보를 제공할 예정입니다. "Automation Days"는 국제적인 주목을 받고 있으며 필츠 전문가들과의 포괄적인 교류를 위한 플랫폼을 제공합니다.

보도자료 메시지
원격 I/O 모듈 PDP67 PN은 현장에서 직접 안전 및 비안전 관련 센서와 액추에이터를 모니터링하기 위한 경제적이고 신속하고 유연한 솔루션입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 4. 5.

새로운 원격 I/O 모듈 PDP67 PN은 제어 캐비닛과 창고 공간을 절약합니다 - 유연한 분산형 자동화 - 안전 기능 포함

새로운 원격 I/O 모듈 PDP67 PN을 통해 필츠는 분산형 어플리케이션과 현장 어플리케이션 모두를 위한 제품 포트폴리오를 확장하였습니다. 방수방진 등급 IP67의 견고한 디자인 덕분에 모듈을 기계에 직접 설치할 수 있습니다. 입력 또는 출력으로 구성할 수 있는 Profinet/Profisafe 인터페이스 및 범용 연결 덕분에 PDP67 PN은 유연성이 특히 뛰어납니다. 한 가지 기기 유형만 필요하기 때문에 사용자는 재고 보유 공간과 비용을 절약할 수 있습니다.

보도자료 메시지
필츠의 기능 안전 전문가가 되십시오. 새로운 CEFS 자격 – Certified Expert in Functional Safety(국제 공인 기능 안전 전문가). (사진: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 3. 31.

필츠의 새로운 CEFS 자격 – 국제 공인 기능 안전 전문가 - 기능 안전 검사에 적합

나아가 필츠는 전문가 수준 교육 프로그램을 전 세계로 확대하고 있으므로, 교육 참석자는 기능 안전에 대한 본인의 지식을 전문가 수준으로 높일 수 있습니다. TÜV Nord가 인정하는 CEFS(국제 공인 기능 안전 전문가) 자격은 EN ISO 13849 및 EN IEC 62061의 규범적 규정과 같은 이론적 지식을 습득하는 것으로 끝나지 않습니다. 자격을 갖춘 참석자는 설계와 검증부터 구현에 이르기까지 복잡한 안전 시스템을 직접 구축하고 평가할 수 있습니다.

보도자료 메시지
지난 20년 동안 독일의 메이저급 브랜드들이 “Brands of the Century”(세기의 브랜드)로 선정되어 왔습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co.KG)

오스트필데른, 2022. 2. 24.

DIE ZEIT Publishing Group은 제어 기술 분야에서 안전 자동화 부문의 대표적인 독일 브랜드를 선정합니다. 이에 따라 필츠는 “Brand of the Century”가 되었습니다.

DIE ZEIT Publishing Group은 “Brands of the Century” 백과사전 개정판을 새로 출간했습니다. 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠도 이 개정판의 “Control Technology”(제어 기술) 제품 카테고리에 자리를 차지하면서 독일의 대표 브랜드 중 하나로 인정받았습니다. Florian Langenscheidt 박사와 함께 하는 판정단은 필츠를 안전 자동화 부문의 기술 리더로 인정했습니다. 참고 도서인 “Brands of the Century”에는 독립 판정단이 평가를 거쳐 선정한 기업들만 포함되어 있습니다.

보도자료 메시지
2022년에도 필츠 아카데미의 교육 포트폴리오에서는 기계류 안전, 플랜트 가동 및 유지보수, 생산 및 자동화에 대한 전문 지식을 제공할 것입니다. (사진: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

오스트필데른, 2022. 2. 23.

필츠 아카데미의 2022년 신규 교육 프로그램 - 안전과 자동화를 위한 맞춤 교육!

필츠 아카데미의 2022년 교육 프로그램에서는 최근의 동향에 대해 다루며, 이는 디지털 형식이기 때문만은 아닙니다. 주제와 내용도 최첨단으로서, 기계류 안전, 플랜트 가동 및 유지보수, 생산 및 자동화에 대한 전문 지식을 제공할 것입니다.

보도자료 메시지
“필츠를 발견하십시오! 안전. 보안. 자동화.ˮ 필츠에서는 여러분이 디지털 쇼룸에서 가상으로 안전 자동화의 세계를 경험하도록 도와 드립니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 11. 23.

필츠의 디지털 쇼룸: 이제 안전 자동화를 가상으로 경험하실 수 있습니다 - 필츠를 발견하십시오!

필츠는 디지털 쇼룸에서 안전 자동화의 세계에 들어가는 가상의 문을 열었습니다. 독점적 360° 뷰로 전시된 새 필츠 제품, 개별 자동화 솔루션의 작동 모습, 흥미로운 필츠의 중점 분야, 최신 전문 지식 및 기계류 안전 서비스 등, 이 모든 것이 필츠의 디지털 세계에서 여러분을 기다리고 있습니다: “필츠를 발견하십시오! 안전. 보안. 자동화.ˮ

보도자료 메시지
필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 경우, 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 11.0을 지금 사용할 수 있습니다. 여기에는 새로운 소프트웨어 아키텍처와 확장 가능한 새로운 모듈형 베이스 유닛 PNOZ m B0.1이 포함됩니다(사진: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 2021. 11. 16.

새롭고 획기적인 소프트웨어 버전 11.0 및 새로운 베이스 유닛이 포함된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 맞춤형 어플리케이션을 위한 기능을 제공하고 라이선스 비용이 들지 않습니다.

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 경우, 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 11.0을 지금 사용할 수 있습니다. 여기에는 더 높은 성능의 새로운 소프트웨어 아키텍처가 포함되며, “Basic" 버전의 경우 라이선스 비용 없이 사용 가능합니다. 이 버전부터 사용자는 소규모 및 중간 규모 어플리케이션을 위해 확장 가능하고 컴팩트한 새로운 모듈형 베이스 유닛 PNOZ m B0.1을 사용할 수 있습니다. 모듈형이고 조정 가능하기 때문에 경제적인 이 새로운 베이스 유닛은 자유롭게 구성 가능한 입력 및 출력 덕분에 최대 유연성을 제공합니다.

보도자료 메시지
용해로 제어 및 모니터링을 위한 필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛과 모듈은 이제 글로벌 시험 기관 UL(Underwriters Laboratories)의 승인을 받았습니다. 용해로의 시운전을 더 신속하게 진행할 수 있으므로 이는 현장의 사용자에게 큰 도움이 됩니다. (사진: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 2021. 11. 11.

필츠의 용해로용 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 미국과 캐나다에서 UL 인증을 받았습니다. 이제 버너를 북미에서도 사용할 수 있습니다!

버너 제어를 위한 필츠의 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 UL(Underwriters Laboratories)의 인증을 받았습니다. 글로벌 시험 기관 UL은 미국 Northbrook에 본사를 두고 있습니다. 인증은 소형 컨트롤러의 베이스 유닛과 모듈이 미국 및 캐나다의 용해로 국가 안전 표준을 충족했음을 의미합니다. 용해로의 시운전을 더 신속하게 진행할 수 있으므로 이는 현장의 사용자에게 큰 도움이 됩니다.

보도자료 메시지
현대적인 디지털 철도 자동화를 통해 철도 운송의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 필츠는 철도 인프라를 현대화하고 확장하기 위해 업계에서 입증된 개방형 자동화 기술을 제공합니다. (사진: © SBB Cargo AG)

Ostfildern, 2021. 10. 14.

필츠의 제어 기술을 이용하는 “지능적인 화물 열차” 프로젝트 – 자동 브레이크 테스트를 위한 완벽한 솔루션

더 빠르고 안전하며 경제적인 솔루션: 스위스의 철도 회사 SBB Cargo와 오스트리아의 철도 시스템 전문업체 PJM이 “지능적인 화물 열차”를 공동 개발하고 있습니다. SBB Cargo와 PJM은 이 프로젝트의 일환으로 실시되는 자동 브레이크 테스트를 위해 필츠의 자동화 시스템 PSS 4000을 이용합니다.

보도자료 메시지
무인 운반차 시스템 요구 조건에 따라 맞춤 제작된 필츠의 서비스 패키지를 통해, 사용자는 국제 컴플라이언스 서비스, 교육 및 호환 부품을 비롯하여 어플리케이션의 안전성과 생산성을 확보하는 데 필요한 모든 것을 받게 됩니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 10. 7.

무인 운반차 운영자를 위한 완벽한 서비스 패키지 - 안전한 경로 이용

글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 서비스 패키지를 통해 무인 운반차(AGV)의 안전한 이용을 위한 자문과 지원을 제공합니다. 필츠의 서비스는 설계 단계에서 안전 컨셉을 개발하는 데서 시작하여 교육을 포함한 시운전 단계까지 계속 이루어집니다. 이에 따라 해당 규격인 ISO 3691-4의 요건을 충족할 뿐 아니라 작동 시의 생산성도 보장합니다.

보도자료 메시지
필츠의 새로운 안전 카드 PMCprotego S3는 드라이브 통합 안전 모션 솔루션을 확장하여 EN 61800-5-2에 따른 안전 모션 감시 기능을 추가했습니다. 이러한 기능들 덕분에 이제 엔지니어링 도구 PASmotion을 통해 어플리케이션별로 오류에 대한 대처를 유연하고 개별적으로 미리 구성하는 것이 가능합니다. 이를 통해 기계의 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co.KG)

오스트필데른, 2021. 10. 5.

새로운 안전 카드 PMCprotego S3는 필츠의 드라이브 통합 안전 모션 솔루션 PMCprotego DS를 확장 - 항상 가장 안전한 드라이브 피드백 보장!

새로운 안전 카드 PMCprotego S3는 드라이브 통합 안전 모션 솔루션 PMCprotego DS를 확장하여 EN 61800-5-2에 따른 안전 모션 감시 기능을 추가했습니다. 이러한 기능들 덕분에 이제 엔지니어링 도구 PASmotion을 통해 어플리케이션별로 오류에 대한 대처를 유연하고 개별적으로 미리 구성하는 것이 가능합니다. 이를 통해 기계의 가동 중단 시간이 단축되므로 안전 요구사항이 매우 다양함에도 불구하고 플랜트는 항상 최대 생산성을 달성할 수 있습니다. 이는 플랜트의 높은 가용성을 보장합니다.

보도자료 메시지
안전 레이더 시스템 PSENradar는 이제 최대 Cat. 3/PL d 수준의 안전 보호 구역 모니터링을 위한 새로운 레이더 센서 PSEN rd1.2를 탑재하고 있습니다. 그 결과, PSEN rd1.2는 로봇 애플리케이션도 안전하게 보호할 수 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 9. 23.

필츠는 안전 보호 구역 모니터링을 위한 새로운 레이더 센서와 분석 장치를 제공합니다. 즉, 로봇을 포함한 안전 보호 구역 모니터링이 가능합니다!

거친 환경에도 적용 가능한 안전 보호 영역 모니터링을 위해 필츠 포트폴리오는 현재 안전 레이더 시스템 PSENradar를 위한 또 다른 센서를 추가했으며, 새로운 레이더 PSEN rd1.2는 Cat. 3 / PL에도 사용할 수 있어 로봇 애플리케이션도 안전하게 보호할 수 있습니다. 마찬가지로 새로운 분석 장치 PSEN rd1.x I/O PN과 함께 사용하면 기존 애플리케이션에 안전 레이더 시스템을 통합하는 것이 훨씬 간편해지므로 시운전을 최적화할 수 있습니다. 안전 레이더 시스템은 광전자 센서의 사용이 제한적인 장소에 사용합니다. 특히 목공, 광물 및 강철 가공/중공업, 운송 및 물류 부문 등의 거친 애플리케이션 환경에서, PSENradar를 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 함께 사용하면 적합성 평가를 포함한 보호 구역 모니터링에 적합한 안전하고 완전한 솔루션이 됩니다.

보도자료 메시지
웹 기반의 시각화 소프트웨어 PASvisu는 Modbus TCP 인터페이스 덕분에 시장에 출시된 거의 모든 공용 제어 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. (사진: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 8. 26.

웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu와 Modbus/TCP 인터페이스 및 Secure-Client의 조합 – 모든 시각화 작업에 안전하게 이용할 수 있는 개방형 솔루션

플랜트에 대한 신속하고 포괄적인 개관: 필츠의 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu의 목적입니다. 새로운 PASvisu 버전은 Modbus/TCP 프로토콜도 지원합니다. 이 프로토콜을 통해 다른 산업용 컴포넌트를 비롯하여 모든 컨트롤러를 신속히 연결할 수 있습니다. 또한 PASvisu 서버의 데이터를 사용자의 시각화 시스템에 안전하게 전달할 수 있도록 하는 보안 클라이언트/서버 연결이 업데이트에 포함됩니다.

보도자료 메시지
필츠의 새 안전 볼트 PSENbolt 버전을 가드 락킹을 포함한 기계 안전 게이트 시스템 PSENmech와 조합할 수 있게 되었습니다. 사용자는 표준 버전과 키 포함 버전 중에서 선택할 수 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 2021. 8. 19.

필츠: 가드 락킹을 포함한 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech와 조합된 새 안전 볼트 PSENbolt 버전 - 임의 조작 방지

필츠의 새 안전 볼트 PSENbolt 버전을 가드 락킹을 포함한 기계 안전 게이트 시스템 PSENmech와 조합할 수 있게 되었습니다. 사용자는 표준 버전과 키 포함 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 안전한 일체형 솔루션은 기계식 볼트, 핸들 그리고 유연한 새 안전 스위치로 구성됩니다. 이는 사람과 공정을 보호할 수 있는 더욱 유연하고 비용 효율적인 안전 게이트 솔루션입니다.

보도자료 메시지
필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt II는 세계 최초로 UL 인증을 받은 타입 3 안전 라이트 커튼입니다. 특히 북미 시장으로 수출하는 기계 제작업체가 그 혜택을 누리게 됩니다. (사진: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 2021. 8. 12.

필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt II: 세계 최초로 미국 및 캐나다용으로 UL 인증을 받은 타입 3 라이트 커튼으로, 타입 3 시장을 열어줍니다!

필츠의 타입 3 안전 라이트 커튼 PSENopt II는 미국 Northbrook에 본사를 두고 있는 국제 검사 기구 Underwriters Laboratories(UL)의 승인을 받은 세계 최초의 라이트 커튼입니다. 이것은 이 안전 라이트 커튼이 미국과 캐나다의 국내 안전 표준을 만족한다는 인증입니다. 이는 특히 미국과 캐나다 시장에 수출하는 기계 제작업체에게 이점이 됩니다.

보도자료 메시지
필츠에서 새롭게 출시된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 모션 감시 모듈 PNOZ m EF 1MM2DO는 캐스케이딩 및 지연 셧다운 기능을 사용하여 드라이브 구역에 있는 자본재, 기계 그리고 작업자를 보호합니다. (사진: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 2021. 7. 22.

드라이브 감시용 확장 모듈이 새로 추가된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 - 안전하고 효율적인 축 감시

또한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 모션 감시 모듈 PNOZ m EF 1MM2DO는 캐스케이딩 및 지연 셧다운 기능을 안전 모션 감시 분야에 도입합니다. 축 하나에서 최대 8개 안전 기능을 감시할 수 있는 새로운 모션 감시 모듈은 효율적인 드라이브 어플리케이션을 통해 자본재와 기계를 모두 보호합니다.

보도자료 메시지
생산 영역 모니터링용 안전 레이저 스캐너 PSENscan은 현재 70개의 전환 가능한 구성 및 3개의 개별 안전 영역을 제공하며, 이 모두를 동시에 모니터링할 수 있습니다. 따라서 영역 모니터링의 생산성이 훨씬 더 향상되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 6. 30.

최대 3개의 별도 안전 구역 및 최대 70개의 전환 가능한 구성이 제공되는 필츠의 안전 레이저 스캐너 PSENscan - 이동 및 고정 어플리케이션을 보다 유연하고 생산적으로 모니터링!

안전 레이저 스캐너 PSENscan에 추가 디지털 입력 및 출력도 사용 가능해졌습니다. 새로운 17핀 및 마스터 엔코더 타입 덕분에 최대 70개의 전환 가능한 구성을 구현할 수 있게 되었으며, 최대 3개의 별도 안전 구역을 동시에 모니터링할 수 있습니다. 따라서 고정 영역의 경우에는 더욱 생산적인 모니터링이 가능합니다. 이 경우에도 새로운 부분 동적 뮤팅을 사용할 수 있습니다. 엔코더 평가, 대기 모드, 더욱 정교한 주행 등 내부 물류 섹터를 위한 새로운 기능을 이용하여 이동 어플리케이션을 더욱 효율적으로 모니터링할 수 있습니다.

보도자료 메시지
2021년 독일 혁신상(GIA) ‘수상자’인 혁신적 안전 릴레이 myPNOZ는 산업계 디지털화 과정에서 획기적 이정표를 세웠습니다. 필츠는 이를 통해 고객별 요구 사항에 따라 개별화된 안전 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 5. 19.

독일 혁신상(GIA)은 세계 최초의 개별화 안전 릴레이 myPNOZ를 전자 기술 부문의 ‘수상 제품’으로 선정하여 그 혁신 수준을 인정했습니다.

Baden-Württemberg에 소재한 자동화 회사 필츠는 혁신적 맞춤형 안전 릴레이 myPNOZ로 ‘전자 기술’ 부문의 수상자로 선정되었습니다. 최초로, 고객이 Creator를 사용하여 Industrie 4.0의 원칙에 따라 고유한 개별 안전 릴레이를 ‘온라인으로 만들’ 수 있습니다. 독일 혁신상은 모든 산업 부문에서 사용자 중심과 부가 가치 측면에서 이전 솔루션과 차별화되는 제품 및 솔루션에 수여됩니다.

보도자료 메시지
글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 확신과 추진력으로 가득 찬 미래를 모색하면서 직업 훈련과 지속적 교육에 투자하고 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 5. 4.

2020 회계년도: 자동화 전문 기업 필츠 매출 감소 - 확신에 찬 전망 - “다 함께 위기에 대처할 것”

필츠 그룹은 2020 회계연도의 세계적 위기와 대변동에 대처해야 했습니다. 2020년 필츠는 전년도 대비 11.3% 하락한 2억 8,620만 유로의 매출을 기록했습니다. 수출 비중과 R&D 비율은 증가했습니다. 회사는 가까운 장래에 대한 확신과 추진력으로 가득합니다.

보도자료 메시지
필츠는 혁신적 안전 릴레이 myPNOZ를 통해 산업의 디지털화와 관련된 이정표를 세웠습니다. 이제 필츠는 “고유한” 개별 고객의 요구조건에 따른 안전한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 본 제품은 Hermes Award에 노미네이트 되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 4. 12.

세계 최초의 맞춤형 안전 릴레이로 인정 - myPNOZ로 Hermes Award에 노미네이트 된 필츠

Baden-Württemberg 소재의 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠가 올해의 HERMES AWARD에 노미네이트 되었습니다. 산업계의 오스카상이라 할 수 있는 이 상은 Hannover Messe Digital Edition 2021의 일부로 오늘 수여되었습니다. 필츠는 이 상에 노미네이트 된 세 회사 중 하나입니다. 올해 수상자는 Bosch-Rexroth이며, 필츠 외의 또 다른 후보자는 Phoenix Contact입니다. 필츠는 새로 출시된 맞춤형 안전 릴레이 myPNOZ로 영예를 안았습니다. 사용자는 Industrie 4.0 기반의 개별 myPNOZ 제품을 간단히 “온라인에서 생성”할 수 있습니다.

보도자료 메시지
필츠의 로프 풀(pull) 스위치 PSENrope mini는 로프 길이가 30m이며, 패키징 산업에 사용되는 확장 컨베이어 애플리케이션에 안정적이고 비용 효율적인 비상 정지 기능을 제공합니다. (사진: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 2021. 4. 8.

필츠는 안전 위치 및 근접 스위치 제품군에 새로운 소형 로프 풀 스위치 PSENrope mini를 추가했습니다. 조립 라인을 위한 안전 정지 장치입니다!

필츠는 컨베이어 시스템과 기계류의 안정적이고 비용 효율적인 보호를 위해, 위치 및 근접 스위치 제품군에 새로운 소형 로프 풀(pull) 스위치 PSENrope mini를 추가했습니다. 이 제품은 로프 풀 스위치 PSENrope의 공간절약 비용효율 버전으로서, 기능 프로세스를 수동으로 정지할 수 있도록 하여 비상 정지 기능에 대한 경제적 솔루션을 제공합니다.

보도자료 메시지
올해 가상 하노버 전시회(Hannover Messe)에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 전시회의 기조 테마인 ‘산업 혁신’이 현재 산업계에서 어떻게 안전성을 기반으로 구현되고 있는지 보여드릴 것입니다.

Ostfildern, 2021. 4. 7.

필츠는 개별화, 디지털화, 보안에 초점을 둔 혁신적 센서 기술, 소형 컨트롤러, 산업 보안 기술로 2021년 가상 하노버 전시회에 참가합니다.

세계 최대 산업 전시회에서 자동화 전문 기업 필츠는 가상 전시장에 참가하여 기조 테마인 ‘산업 혁신’이 현재 산업계에서 어떻게 안전성을 기반으로 구현되고 있는지 보여드릴 것입니다. 이는 개별화와 디지털화에 초점을 두고 진행됩니다. 새로운 제품은 이러한 측면을 반영하고 있습니다. 필츠는 모듈형 안전 시스템과 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 및 산업 보안 분야 이외에, 2월에 출시한 안전 릴레이 myPNOZ의 최신 혁신을 중점적으로 소개할 것입니다. 필츠 전문가들이 이 제품 특징에 대한 온라인 방문자의 질문에 실시간으로 답변합니다.

보도자료 메시지
이제 사용 가능한 이미지 데이터를 프레스 컨트롤러로 전달하는 필츠의 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2에 벤딩 각도 측정을 위한 새로운 모듈을 사용할 수 있습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 4. 6.

필츠의 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2의 벤딩 각도 측정을 위한 새로운 모듈로 벤딩 프로세스의 생산성을 높이십시오!

이제 사용 가능한 이미지 데이터를 프레스 컨트롤러로 전달하는 필츠의 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2에 벤딩 각도 측정을 위한 새로운 모듈을 사용할 수 있습니다. 따라서 운영자는 프레스 제동 시 사용자 인터페이스(HMI)에서 직접 벤딩 각도 값을 확인하므로 값비싼 각도 측정 시스템과 복잡한 수동 측정이 필요하지 않습니다. 이로 인해 시스템의 초기 및 후속 조정과 관련된 시간과 비용이 최소화됩니다. 벤딩 프로세스는 PSENvip 2를 사용하여 생산적이고 안전하게 구현할 수 있으므로 프레스 브레이크의 높은 가용성을 보장합니다.

보도자료 메시지
필츠는 새 Pilz Care 지원 프로그램으로 고객의 필요에 따라 개별적으로 조합할 수 있는 맞춤형 모듈을 제공합니다.

Ostfildern, 2021. 3. 30.

Pilz Care로 개별 제품 지원 - 맞춤형 지원

고객의 필요에 따른 서비스: 필츠의 새 Pilz Care 프로그램은 전 세계 필츠 제품에 대해 개별적으로 예약 가능한 지원 모듈을 제공하여 최대의 기계 가용성을 보장합니다.

보도자료 메시지
이제 필츠의 PSENopt II 라이트 커튼 제품군에서 재가동 인터락을 사용할 수 있습니다. 이것은 기계가 의도하지 않게 재가동되는 것을 방지합니다. (사진: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 2021. 3. 25.

필츠의 PSENopt 라이트 커튼 포트폴리오로 의도하지 않은 재가동 방지 - 락아웃을 효율적이고 안전하게 관리

PSENopt II 락아웃과 더불어 이제 필츠의 PSENopt II 라이트 커튼 제품군에서 재가동 인터락을 사용할 수 있습니다. 이것은 예를 들어 위험 구역 내에서 유지보수 작업을 하는 동안 기계가 의도하지 않게 재가동되는 것을 방지합니다. 추가 안전 센서가 필요없으므로 위험 지점에 대한 육안 검사는 불필요합니다. 따라서 PSENopt II 락아웃은 의도하지 않은 재가동을 방지하는 점에 있어 안전할 뿐만 아니라 경제적이고 사용하기도 쉬운 솔루션입니다.

보도자료 메시지
단일축 및 다중축 어플리케이션을 위해 확장 가능한 공간 절약형 드라이브 컨트롤러 PMC SC6 및 PMC SI6을 새롭게 도입했습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 3. 23.

단일축 및 다중축 어플리케이션을 위한 필츠의 새로운 드라이브 솔루션 - 유연하게 조합 가능한 드라이브 컨트롤러

필츠는 단일축 및 다중축 어플리케이션을 위해 확장 가능한 공간 절약형 시스템을 포함하도록 새로운 드라이브 컨트롤러 PMC SC6 및 PMC SI6으로 서보 증폭기 포트폴리오를 확장했습니다. 둘 다 유연하게 조합하고 빠르게 시운전할 수 있습니다. 드라이브 컨트롤러 PMC SC6 및 PMC SI6은 금속 가공, 패키징 또는 목공 산업의 단일축 또는 다중축 어플리케이션에서 높은 정밀도를 제공합니다.

보도자료 메시지
안전하고 완벽한 게이트용 솔루션: 최근 필츠의 모듈형 안전 게이트 시스템에 이스케이프 릴리스가 통합된 PSENmlock 및 PSENmlock 핸들 모듈이 새로 추가되어 작업자와 플랜트를 안전하게 보호합니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 3. 18.

PSENmlock 핸들 모듈로 필츠의 모듈형 안전 게이트 시스템 확장 - 게이트 안전 확보

필츠의 모듈형 안전 게이트 시스템에는 이제 PSENmlock 핸들 모듈이 포함됩니다. 종합 솔루션인 이 게이트 모듈에는 통합 이스케이프 릴리스를 비롯하여 통합 액추에이터가 포함되어 있습니다. 핸들 모듈을 안전한 인터라킹 및 안전 가드 락킹을 위한 안전 게이트 센서 PSENmlock과 조합하면 접근 가능한 게이트에 맞는 안전하고 개별 조정할 수 있는 솔루션이 됩니다.

보도자료 메시지
소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.13부터는 소형 컨트롤러에 사용할 수 있는 요소와 확장 모듈이 추가되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 3. 16.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2: 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator의 확장 - 효율적 자동화를 위한 새 블록

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 PNOZmulti Configurator 소프트웨어 도구 버전 10.13부터는 안전한 사용자 프로그램을 간편하게 설정하기 위한 새 펑션 블록을 사용할 수 있습니다. 패키지에는 라이트 커튼 어플리케이션용 L-뮤팅 블록, 안전 게이트 솔루션 및 아날로그 펑션 모니터링용 로직 펑션 블록, 그리고 보다 포괄적인 코딩 및/또는 디코딩을 위한 블록이 새로 추가되었습니다.

보도자료 메시지
필츠는 혁신적 안전 릴레이 myPNOZ를 통해 산업의 디지털화와 관련된 이정표를 세웠습니다. 이제 필츠는 “고유한” 개별 배치 사이즈 1 요구 조건에 따라 고객이 이용할 수 있는 안전한 솔루션을 제공할 수 있습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

Ostfildern, 2021. 1. 14.

Industry 4.0으로 나아가는 과정에 또 다른 이정표로서 자동화 구성품에 대한 디지털 비즈니스 모델 - 배치 사이즈 1의 안전

Industrie 4.0은 단순히 기존 공정을 최적화하는 것 이상의 의미를 담고 있습니다. 최신 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ의 경우, 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 주문부터 시운전까지 모두 포괄하는 범용 디지털 컨셉을 구축했습니다. 산업 디지털화 관련 이정표: myPNOZ를 통해서 필츠는 고객 고유의 개별 배치 사이즈 1 요구 조건에 따라 구축된 안전 솔루션을 제공할 수 있습니다.

보도자료 메시지
직관적인 온라인 도구 myPNOZ Creator를 사용하여 개별 안전 릴레이 myPNOZ를 “맞춤식”으로 조립할 수 있습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG/ © iStock.com/industryview)

Ostfildern, 2021. 1. 14.

모듈형 안전 릴레이 myPNOZ는 세계 최초의 배치 사이즈 1 안전 릴레이입니다. 즉, 자동화에 대한 “My Safety” 개념입니다.

직관적 온라인 도구 myPNOZ Creator를 사용하여 “맞춤형” myPNOZ를 조립할 수 있습니다. 미리 조립된 후 설정 및 테스트까지 완료된 상태로 배송되므로 곧바로 설치할 수 있는 완벽한 맞춤형 시스템입니다. 사용자가 선택한 모듈 및 연결한 순서에 따라 안전 기능용 로직 링크가 myPNOZ에 정의되므로 myPNOZ Creator를 사용하기 위한 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 이와 같이 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 선택부터 주문에 이르기까지 새로운 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ에 대한 디지털 범용 컨셉을 개발했습니다. 필츠는 myPNOZ와 더불어 고객의 고유한 배치 사이즈 1 요구 조건에 따라 구현된 안전 솔루션을 제공할 수 있습니다.

보도자료 메시지
PITgatebox의 새로운 제어 유닛 타입은 간단히 작동 가능할 뿐만 아니라 안전 게이트 적용 분야에 맞추어 유연하게 구현할 수 있습니다. 접근 권한 시스템이 통합된 타입은 추가 이점을 제공합니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2021. 1. 13.

SPS Connect 2020에서의 필츠 – 안전 게이트를 조작할 때 더 뛰어난 유연성을 발휘하는 PITgatebox의 새로운 제어 유닛 타입 - 안전한 보안 작동

“작동 및 모니터링” 제품 영역에서, 필츠는 안전 게이트 스위치와 시스템을 간단히 조작하는 데 사용할 수 있는 PITgatebox의 새로운 11개 제어 유닛 타입을 제공합니다. 리더 유닛 PITreader가 통합된 타입은 접근 권한을 직관적으로 제어하도록 하여 안전을 산업 보안과 결합시킬 수도 있습니다.

보도자료 메시지
가드 락킹 기능이 포함된 필츠의 새로운 안전 게이트 시스템 PSENmech는 이동식 가드의 안전 모니터링을 위한 경제적인 기본 솔루션을 제공합니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2020. 11. 10.

SPS Connect 2020에서의 필츠 – 인명 및 공정 보호를 위한 가드 락킹 기능이 포함된 새로운 안전 게이트 시스템 PSENmech

가드 락킹 기능이 포함된 새로운 안전 게이트 시스템 PSENmech를 지금 바로 구입할 수 있습니다. 필츠는 이 시스템을 통해 이동식 가드의 안전 모니터링을 위한 경제적인 기본 솔루션을 제공합니다.

보도자료 메시지
뛰어난 아날로그 대체 기술: 필츠는 “필츠를 통한 안전 및 보안”이라는 전시회 슬로건 아래 국제적인 전시회 SPS - 스마트 생산 솔루션(2020년 11월 24일 ~ 26일)의 가상 플랫폼을 사용하여 스마트 및 디지털 자동화를 위한 안전 자동화 솔루션을 선보입니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2020. 10. 20.

SPS Connect 2020의 필츠 - 종합적인 접근 제어를 위한 안전 자동화 솔루션에 집중 - 더욱 생산적인 자동화!

필츠는 “필츠를 통한 안전 및 보안”이라는 전시회 슬로건 아래 국제적인 전시회 SPS - 스마트 생산 솔루션(2020년 11월 24일 ~ 26일)의 가상 플랫폼을 사용하여 스마트 및 디지털 자동화를 위한 안전 자동화 솔루션을 선보입니다. 이들 솔루션은 기계류 안전 및 산업 보안을 똑같이 고려합니다. 필츠가 중점을 두는 주요 영역은 생산성을 유지하는 동시에 종합적인 접근 제어를 제공하는 것입니다.

보도자료 메시지
오퍼레이터 터미널 PMIvisu v807 및 v812는 먼지와 분진이 많은 지역에서도 플랜트와 기계류에 대한 강력한 시각화 및 진단 기능을 제공합니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2020. 10. 7.

견고함과 성능이 결합된 필츠의 오퍼레이터 터미널 PMIvisu v807 및 v812 - 간편한 유지보수 및 살펴보기

오퍼레이터 터미널 PMIvisu v807 및 v812는 전문 시각화 및 자동화 프로세스 진단을 위한 대단히 견고하고 강력한 장치들로서 필츠의 오퍼레이터 터미널의 포트폴리오를 완성합니다. PMIvisu v8 사용자는 직관적인 운영 개념을 쉽고 빠르게 구현할 수 있습니다.

보도자료 메시지
최초로 필츠 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner를 사용하여 버너 자체를 제어 및 모니터링할 뿐만 아니라 전체 고로를 안전하게 관리할 수 있게 되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2020. 7. 15.

버너 제어 애플리케이션을 위한 필츠의 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2

최초로 버너뿐 아니라 전체 고로의 제어 및 모니터링을 안전하게 수행할 수 있습니다. 필츠 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner는 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.12부터 고로의 동시 모니터링 및 안전 제어를 지원합니다.

보도자료 메시지
필츠의 자동화 솔루션으로 플랜트 및 기계류 보호: 자격 있는 직원만 액세스할 수 있으며 외부 임의 조작을 방지합니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2020. 5. 28.

글로벌 안전 자동화 기업인 필츠에게 힘겨웠던 2019 회계년도 - “유연하고 차분하게 위기 극복”

필츠 그룹은 2019년의 어려웠던 상황을 돌이켜 봅니다. 세계 경기 침체와 가을에 발생한 사이버 공격으로 인해 2019년에는 3억 2,250만 유로의 매출을 기록했는데, 이는 전년도 대비 6.5퍼센트 감소한 수치였습니다. 그럼에도 불구하고 직원 수는 일정하게 유지할 수 있었습니다.

보도자료 메시지
필츠의 안전 레이저 스캐너 PSENscan은 이제 오픈 소스 프레임워크 ROS의 새로운 ROS(Robot Operating System) 패키지 덕분에 AGV(무인운반차)의 동적 내비게이션에도 사용할 수 있게 되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2020. 5. 19.

생산 물류 현장의 동적 내비게이션을 위한 ROS 패키지와 필츠의 안전 레이저 스캐너 PSENscan - 간단하고 더욱 역동적인 내비게이션!

필츠의 안전 레이저 스캐너 PSENscan은 이제 고정 또는 이동형 위험 구역의 안전하고 생산적인 모니터링을 넘어 생산 물류 분야에 새로운 가능성을 제공합니다. 오픈 소스 프레임워크 ROS에서 ROS(Robot Operating System) 패키지를 이용할 수 있다는 것은 안전 레이저 스캐너를 이를테면 SLAM(동시적 위치 확인 및 매핑)을 통해 AGV(무인운반차)의 동적 내비게이션에도 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 사용자는 생산 환경에서 모바일 어플리케이션을 보다 동적으로 안전하게 구현할 수 있습니다.

보도자료 메시지
필츠의 새로운 PSENcode 로우 프로파일 액추에이터의 특징은 높이가 단 3mm에 불과하다는 것입니다. 그 결과 안전 스위치 PSENcode를 보완하여 더욱 유연하게 적용할 수 있습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2020. 4. 21.

새로운 차원의 안전 액추에이터!

RFID 트랜스폰더 기술 덕분에, 필츠의 코드식 안전 스위치 PSENcode는 최소의 공간으로 최대한의 임의 조작 보호 기능을 제공합니다. 이 제품의 새로운 기능은 공간 제약이 큰, 특히 설치 높이가 중요한 어플리케이션을 위한 추가적인 솔루션이라는 것입니다. PSENcode 로우 프로파일 액추에이터는 높이가 단 3mm에 불과하여 현재 세계에서 가장 낮은 프로파일을 가진 액추에이터입니다.

보도자료 메시지
Interpack에서 필츠 부스를 방문하시면 필츠 안전 게이트 모델을 현장에서 체험해 보고, 패키징 산업에 이용되는 모듈형 안전 게이트 시스템에 얼마나 광범위한 적용 옵션이 있는지 확인할 수 있습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2020. 3. 12.

독일 뒤셀도르프에서 열리는 “Interpack 부품 특별 무역 박람회 2020”의 18번홀 18B02 부스로 필츠를 찾아 오시면 보안이 유지된 안전한 패키징에 대해 알려드립니다.

“2020년 Interpack 부품 박람회”에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 패키징 기계류에 적합한 유연한 시스템 솔루션을 중점적으로 소개할 계획입니다. 그리고 그 주안점으로 패키징 분야에서의 기계류 안전에서 한 걸음 더 나아가 산업 보안까지 포괄하게 될 것입니다. 자동화 전문가가 집중해야 한 부분은 안전 액세스 제어 분야입니다.

보도자료 메시지
Rail 4.0에 대비하라: Rail Live에서 자동화 기업 필츠는 열차 및 철도 노선의 디지털화를 위한 포괄적인 솔루션을 선보일 예정입니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG / © iStock.com/querbeet)

Ostfildern, 2020. 3. 3.

Rail Live 전시회의 필츠, 스탠드 69 - 디지털 미래를 준비하라!

국제 철도 컨퍼런스 및 전시회 Rail Live(스페인 마드리드 2020년 3월 31~4월 2일)에서, 필츠는 어떻게 업계에서 입증된 자동화 솔루션을 선로 위의 안전 제어 작업에 사용할 수 있는지를 보여줄 것입니다. 필츠 전문가들은 이번 컨퍼런스에서 "Industrie 4.0에서 Rail 4.0까지"라는 주제로 강연할 예정입니다.

보도자료 메시지
필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 특징은 이제 기계류 안전 작업(안전 기능)뿐만 아니라 접근 제어 작업(산업 보안 기능)도 처리할 수 있다는 것입니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2020. 2. 25.

안전 및 산업 보안을 위한 새로운 기능을 갖춘 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 / 2020년 하노버 전시회 (9번 홀, 스탠드 D 17) - 체계적인 안전과 보안!

작동 모드 선택 및 접근 권한 관리에 관한 사안에서, 이제 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 산업 보안 및 기계류 안전과 관련된 추가 작업을 처리할 수 있습니다. PNOZmulti 2는 시스템 솔루션으로서 작동 모드 선택 및 접근 허가 시스템 PITmode의 판독기 유닛 PITreader와 연계하여 포괄적인 접근 제어 및 기능적으로 안전한 작동 모드 선택을 지원합니다. 이 기능은 해당 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.12에서 이용할 수 있습니다.

보도자료 메시지
독일 오스트필데른의 필츠 자동화 전문가들이 기획한 “안전 자동화(Safe Automation)” 세미나 시리즈는 CE 마크에 대해 집중적으로 다루며, “안전 게이트”를 실제 사례로 이용합니다. (사진: Pilz GmbH & Co.KG)

오스트필데른, 2020. 1. 29.

필츠는 “자동화 순회 시연” 이벤트 시리즈는 “CE 마크의 안전 구현” 이벤트와 함께 시작됩니다. 2020 투어를 기대하세요! – 필츠와 함께 하는 “안전 자동화”

필츠의 “자동화 순회 시연(Automation on Tour)” 이벤트 시리즈는 “안전 자동화(Safe Automation)” 세미나 시리즈와 함께 2020년 3월부터 시작됩니다. 이것은 독일 오스트필더른의 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠가 기획한 실습 이벤트 시리즈의 일부입니다. 이 세미나 시리즈는 독일 전역에서 무료로 개최되며, CE 마킹 프로세스의 하드웨어 및 소프트웨어 엔지니어링에 초점을 맞추어 기계류 안전 검증 및 도큐멘테이션 단계까지 살펴볼 예정입니다.

보도자료 메시지
기업가 정신 특별 수상: Renate Pilz 씨가 독일 바덴-뷔르템베르크주 재무장관 Hoffmeister-Kraut로부터 연방십자훈장(Federal Cross of Merit)을 받았습니다. (사진: Pilz GmbH & Co.KG)

오스트필데른, 2020. 1. 24.

에슬링겐에서 Renate Pilz에게 수여된 연방십자훈장

Renate Pilz는 기업가로서의 사회적 기여를 치하하는 연방십자훈장(Federal Cross of Merit)을 받았습니다. 재무장관 Hoffmeister-Kraut: “매우 특별한 바덴-뷔르템부르크 스타일의 기업가 정신을 갖고 있으며 혁신과 디지털화의 선구자”.

보도자료 메시지
필츠는 자동화 솔루션 제공업체입니다. 예를 들면, 서비스 로봇 분야에서 로봇을 제어하기 위한 소프트웨어를 개발하고 있습니다.

Ostfildern, 2019. 5. 23.

2018년 필츠의 꾸준한 매출 향상과 직원 수 증가 - "어려운 상황에서의 성장"

자동화 회사인 필츠 그룹은 경기 침체에도 불구하고 여전히 성장 가도에 있습니다. 지난 2018 회계년도에는 총매출 3억 4,500만 유로(+2.1 %)를 달성했습니다. 직원 수는 처음으로 2,500명을 넘어섰습니다.

보도자료 메시지
세계 최초의 안전 레이더 시스템 솔루션은 필츠의 PSEN 제품이 가진 안전 센서 기술의 범위를 확장합니다.

Ostfildern, 2019. 5. 23.

필츠 포트폴리오에 새로 추가된 세계 최초의 안전 레이더 시스템 솔루션 - 아무리 열악한 환경에서도 안전을 보장합니다!

레이더 기술을 기반으로 하는 보호 구역 모니터링을 위한 세계 최초의 안전 솔루션이 필츠 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이것은 Inxpect S.p.A.의 안전 레이더 시스템 “LBK 레이더 시스템” 및 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 구성되어 있습니다. 이 토탈 솔루션을 사용하면 아무리 열악한 환경(예: 목공업의 경우 먼지와 같은 극한의 생산 조건)이나 복잡한 플랜트 구조에서도 안전하고 경제적인 모니터링이 가능합니다. 안전 레이더 시스템 솔루션의 이점에는 아무리 열악한 환경에서도 플랜트 또는 기계의 생산성을 높게 유지할 수 있다는 점이 포함됩니다.

보도자료 메시지
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr