South Korea | 한국어

, 2015. 4. 9.

진단 및 유연한 설계의 장점

Pilz는 안전 게이트 시스템 PSENslock을 확장하여 두 가지 신제품 유형을 포함시켰습니다. 한 유형의 경우 확장 진단 기능을 사용할 수 있으며, 또 다른 유형의 경우 OSSD(출력 신호 스위칭 장치)를 사용하여 가드 로킹 장치와는 별도로 OSSD 출력을 스위칭할 수 있습니다. 따라서 PSENslock은 작업에 따라 더 빠른 진단 또는 보다 유연한 설계 기능을 제공할 수 있습니다.

PSENslock은 컴팩트한 단일 제품 안에 게이트, 플랩 및 커버를 위한 전자기 공정 보호를 포함하는 안전 게이트 감시 기능을 제공합니다.
진단 기능이 강화된 이 신형 제품은 추가적인 이점을 제공하며, 여러 개의 PSENslock이 사용되는 어플리케이션에서 특히 유용합니다. 예를 들어 사용자들은 오염물질 때문에 가드 로킹 장치가 작동되지 않은 경우 이를 즉시 감지할 수 있습니다. 따라서 고장이 발생했을 때 빠른 진단이 가능하므로 시간도 절약할 수 있습니다.
또 다른 신형 안전 게이트 시스템에서는 OSSD(출력 신호 스위칭 장치)가 가드 로킹 상태와 별도로 스위칭할 수 있습니다. 따라서 사용자는 어플리케이션을 구현할 때 훨씬 더 유연하게 설계를 진행할 수 있습니다.
PSENslock은 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN/IEC 62061의 SIL 3을 준수하는 어플리케이션을 위해 설계되었습니다.
이 안전 게이트 시스템은 개방형이므로 모든 표준 평가 장치는 물론, PIlz 제어 기술(안전 릴레이 PNOZ, 설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 및 자동화 시스템 PSS 4000)에도 연결할 수 있습니다. Pilz의 안전 센서 기술 PSEN(안전 게이트 시스템 PSENslock, PSENsgate 및 암호화 안전 스위치 PSENcode)과의 직렬 연결도 가능합니다.

이 제품에 대한 자세한 내용은 https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061 사이트에서 확인할 수 있습니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr