South Korea | 한국어

오스트필데른(Ostfildern), 2014. 4. 4.

Pilz의 새로운 안전 릴레이 PNOZ c2 - 신속한 라이트 빔 장치 감시

현재 PIlz는 EN 61496에 따라 안전 스위칭 장치(OSSD 출력 단자)가 내장된 모든 표준 형식 4 라이트 빔 장치나 센서의 안전을 감시하기 위한 PNOZcompact 제품군의 안전 릴레이 PNOZ c2를 공급하고 있습니다. 라이트 빔 장치를 위험원에 보다 근접하게 설치할 수 있으므로 반응 시간이 12밀리세컨드이내 입니다. 짧은 반응 시간 덕에 유연성이 보다 강화됩니다. 새로운 PNOZ c2는 기계공학 전 분야에서 사용할 수 있으며, 성능 수준(PL) e와 안전 무결성 수준 클레임 한계(SIL CL) 3에 이르는 최고의 안전 요건을 충족합니다. 안전 릴레이 PNOZ c2는 특히 기계의 연속 생산에 유용합니다.

전체 라이프사이클에 걸쳐 최대 12밀리세컨드의 반응 시간이 보장되어, 라이트 빔 장치를 위험원에 보다 근접하게 설치할 수 있습니다. 따라서 사용 환경에 따라 시스템 뒤쪽에 도달하는 것에 대비한 보호 장치가 불필요한 경우도 있습니다.
안전 릴레이 PNOZ c2의 반응 시간은 새로운 안전 릴레이의 전면에 표시됩니다. 그러므로 설치와 동작 중, 그리고 전기 감광식 보호 장비(ESPE)의 연간 검사 중 시간을 절약할 수 있습니다. PNOZ c2를 통해 라이트 빔 장치의 송신기와 수신기에 직접 전압이 공급되므로, 송신기와 수신기를 더욱 신속하게 설치할 수 있습니다.
예를 들어 Pilz의 라이트 빔 장치 PSENopt와 안전 게이트 스위치 PSENcode를 결합하면, 안전하고 빠른 전기 감광식 보호 장비 솔루션을 확보할 수 있습니다.
새로운 PNOZ c2는 OSSD 출력 단자가 내장된 형식 4 라이트 빔 장치와 센서의 감시를 위해 EN ISO 13849-1의 PL e / IEC 62061의 SIL CL 3에 이르는 최고의 안전 표준을 지원합니다.

신속하고 비용 절감적이며 유연한 설치
선택을 위한 추가 점퍼가 필요 없으므로, 2개의 시작 방법(감시 또는 자동 시작)은 선호하는 시작 방법의 연결을 단순화합니다. 장치에 장착된 스프링 조립형 단자대는 공구 없이 연결이 가능하므로 설치가 신속하고 간편합니다. PNOZ c2는 연결과 유지보수가 간단하기 때문에 시간과 비용을 모두 절약할 수 있습니다.

문서의 최소화
PNOZ c2에는 연결 용례가 표시된 블록 다이어그램이 포함되어 있어 별도의 매뉴얼 없이도 연결할 수 있습니다.
또한 새로운 안전 릴레이 PNOZ c2에는 QR 코드가 있어서, 이를 이용해 추가 제품 정보를 확인할 수 있습니다. 따라서 항상 최신 제품 데이터를 확인할 수 있습니다.

 

 

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr