South Korea | 한국어

오스트필데른, 2014. 4. 17.

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2에 대한 신규 모듈 – 최대 2개 축의 안전 모션을 감시

Pilz는 신규 안전 모션 감시 모듈을 갖춤으로써 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2의 활용 범위를 넓혀가고 있습니다. 2개의 신규 모듈은 드라이브의 1개 또는 2개 축을 안전하게 감시하기에 안전 기능을 쉽게 생성 및 감시할 수 있습니다. 이 모듈은 모든 산업에 적용할 수 있지만 특히 기계 공구 제작에 매우 유용합니다.

Pilz는 신규 안전 모션 감시 모듈을 갖춤으로써 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2의 활용 범위를 넓혀가고 있습니다. 2개의 신규 모듈은 드라이브의 1개 또는 2개 축을 안전하게 감시하기에 안전 기능을 쉽게 생성 및 감시할 수 있습니다. 이 모듈은 모든 산업에 적용할 수 있지만 특히 기계 공구 제작에 매우 유용합니다.

조절 가능한 속도 전력 드라이브 시스템의 경우 모든 안전 기능은 EN 61800-5-2에 따라서 구현하기가 쉽습니다. 이렇게 하면 높은 수준의 안전성분만 아니라 플랜트 및 기계를 최적으로 운영할 수 있습니다. 또한 모든 공용 증분형 엔코더는 산업용 인터페이스 Mini I/O를 통하여 드라이브 전용 연결 케이블을 이용하여 연결할 수 있습니다.

광대한 모션 감시 기능
모션 감시 기능에서는 "안전 속도 범위". "안전 속도 감시" 또는 "안전 방향" 등이 감시됩니다. "안전한 작동 정지" 기능도 구비되어 있기 때문에 구성가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2를 구성하는 모션 제어 모듈의 기능은 완벽합니다. 따라서 드라이브가 안전하게 작동하면 궁극적으로는 플랜트 가동률이 높아집니다.

구성 소프트웨어를 통한 간단한 취급
PNOZmulti 2에 사용되는 신규 모션 감시 모듈은 소프트웨어 툴 PNOZmulti 컨피규레이터를 통하여 구성합니다. 사용자는 제어 시스템의 고도화 수준에 관계 없이 이 툴을 사용하여 안전 기능을 아주 손쉽게 생성 및 감시할 수 있습니다. 배선 작업을 수동으로 수행하는 대신에 소프트웨어 툴 PNOZmulti 컨피규레이터에 저장된 인증 받은 기능 블록을 이용하여 안전 프로그램을 안전 관련 기능에 맞추어 쉽게 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 계획 단계 및 구성, 진단, 및 유지보수 동안 시간 및 돈을 절약할 수 있습니다.

제품에 대한 상세 정보는 https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module에서 확인하십시오.

뒤셀도르프에서 개최되는 "가공 및 포장용 구성품" 전시회 Pilz는 CS418 홀에서 전시 중에 있습니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr