South Korea | 한국어

1970. 1. 1.

Smart and Safe! 필츠의 로봇 안전 솔루션

현재 사용 중인 협동로봇과 산업용 로봇, 안전 검사 개정안에 얼마나 잘 대비하고 계신가요?

최근 고용노동부에서 발표한 산업용 로봇 작업장의 안전보호장치 설치 기준에 대한 제 223조 규칙이 개정 되었습니다.

내용을 살펴보자면, 기존에는 로봇 작업장에 공통적으로 안전 방책(Fence)를 설치하여야 한다는 내용이었으며 개정안에서는 방책 설치가 불가능한 경우에 안전매트, 광전자식 방호장치 등 감응형 방호장치를 설치하여 안전을 확보해야 한다는 내용으로 변경 되었습니다. (우측 이미지 참고)

따라서 안전 방책(Fence) 설치가 힘든 작업장에서는 광전자식 방호장치, 즉 안전 레이저 스캐너 등의 안전 센서로 이를 대체해야 합니다.

 

안전 레이저 스캐너와 감압 안전 매트를 통한 지역 모니터링

안전 방책 (Fence) 없이 안전한 로봇 작업장을 구현하고 안전 검사를 무사히 통과하시려면,

광전자식 방호장치 즉, 안전 레이저 스캐너 PSENscan을 사용하시는 것이 좋습니다.

펜스 없이도 270도 반경을 감지할 수 있으며, 로봇의 이동 반경 내에 사람이 진입하면 로봇의 동작이 일시 정지되거나 중단됩니다.

안전 레이저 스캐너 PSENscan

국제적으로 인정받는 높은 수준의 안전 제품과 솔루션을 제공하는 필츠를 선택하신다면, 안전 검사! 전혀 걱정하실 필요가 없습니다.

필츠는 로봇 어플리케이션의 안전한 자동화를 위한 완벽한 파트너입니다.

공정 분석에서 위험 평가 및 CE 인증에 이르기까지 개별적 제품 수명에 맞춘 서비스 일체

DIN EN ISO 10218-2 및 ISO/TS 15066과 같은 규격(Standards)을 준수하는 안전 솔루션

ISO/TS 15066 한계값에 따른 충돌 측정

구역 모니터링 및 감지 구역 보호를 위한 SafetyEYE 안전 카메라 시스템과 같은 안전 컨트롤러, 드라이브 기술, 센서 기술

안전한 인간-로봇 협업을 위한 국제 규격 위원회와 적극 협력

주요 연구 센터와의 협력

  • 공정 분석에서 위험 평가 및 CE 인증에 이르기까지 개별적 제품 수명에 맞춘 서비스 일체
  • DIN EN ISO 10218-2 및 ISO/TS 15066과 같은 규격(Standards)을 준수하는 안전 솔루션
  • ISO/TS 15066 한계값에 따른 충돌 측정
  • 구역 모니터링 및 감지 구역 보호를 위한 SafetyEYE 안전 카메라 시스템과 같은 안전 컨트롤러, 드라이브 기술, 센서 기술
  • 안전한 인간-로봇 협업을 위한 국제 규격 위원회와 적극 협력
  • 주요 연구 센터와의 협력
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr