South Korea | 한국어

2017. 4. 20.

하노버 산업박람회의 새로운 소식 - 지능형 자동화 향상!

"We automate. Safely": Pilz는 2017년 4월 24일부터 28일까지 독일 하노버 산업박람회에서 산업 솔루션, 혁신 제품 및 서비스를 전시할 예정입니다.


안전 로봇 분야를 위한 완전한 솔루션

Pilz는 안전가드가 없는 진정한 인간-로봇 협업(HRC)을 구현하는 비결을 선보일 것입니다. 예를 들어, Pilz 제품으로만 완전히 보호되는 HRC 적용 분야를 소개할 것입니다. 여기에는 2가지 신제품이 쓰입니다. Pilz는 혁신적인 물리력 및 압력 측정 시스템인 PROBms를 통해 HRC 적용 분야를 검증하기 위한 완벽한 패키지를 제공합니다. 패키지에는 충돌 측정 기기가 포함되어 있으며, 이는 충돌 시에 ISO/TS 15066에 따라 유효한 물리력을 선별합니다.

새로운 안전 레이저 스캐너 PSENscan은 또한 로봇 응용 설비의 사용을 지원합니다. 라이트 그리드에 의한 보호와는 달리 PSENscan은 전체 위험 구역을 영구적으로 모니터링합니다. 따라서 위험 구역 내에 누군가 있는 경우에는 재가동이 금지됩니다.


Industrie 4.0을 지원하는 안전성

스마트 팩토리 모델은 탄력적이고 비용 효율적이며 사용자에게 친숙한 방식으로 개인화된 제품을 제작하는 방법을 보여줍니다. 센서와 구동부부터 컨트롤러까지 모든 부품이 Pilz 제품입니다. 신제품도 있습니다. 바로 전기로 작동되는 비상정지 푸시버튼 PITestop active입니다. 이는 활성 상태 여부를 조명을 통해 나타냅니다. 이 제품은 Industrie 4.0의 취지에 입각하여 기계나 플랜트 섹션을 안전하게 활성화하거나 비활성화할 때 사용할 수 있습니다.

새로운 오픈소스 산업용 PC인 산업용 PI는 스마트 팩토리 개발을 돕습니다. 이 산업용 PI는 자유롭게 사용 가능한 소프트웨어 덕분에 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 산업용 PI는 IIoT 게이트웨이로서 플랜트와 기계류의 바로 근처에서 데이터를 수집하여 평가하고 처리하며, 또한 사물 인터넷을 클라우드 서비스에 연결합니다d.


플랜트나 기계류를 위한 시각화 솔루션

운영과 감시 분야에서도 혁신 솔루션을 선보입니다. 하노버 산업박람회에서 웹기반의 시각화 소프트웨어 PASvisu의 새로운 1.4 버전을 공개할 것입니다. OPC UA 인터페이스 덕분에 이제 PASvisu를 소형 컨트롤러 PNOZmulti 및 기타 모든 일반적인 제어 시스템에 연결할 수 있습니다.


궁금하시다면 9번 홀 D17 부스를 방문하십시오.
여러분을 만나 뵙길 희망합니다.


상세 정보:

하노버 산업박람회에서의 Pilz

2017년의 제품 혁신
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr