South Korea | 한국어

2017. 4. 13.

산업용 PI - 스마트 팩토리를 위한 전환 가능한 산업용 PC

산업용 PI는 자동화 프로젝트를 변화시킵니다. 산업용 PI는 탄력적이고 진보적이며 산업 환경에 이상적으로 적합합니다. 산업용 PI를 이용하여 디지털화 프로젝트를 간편하게 구현할 수 있습니다.

산업용 PI로 디지털 변화를 준비하다

다기능 산업용 PI는 산업 자동화의 디지털화에 대한 Pilz의 응답입니다. 산업용 PI는 비공개 내수용으로 익숙한 Raspberry PI를 기반으로 하지만, 견고한 하우징과 강력한 메카닉스가 장착되어 있습니다. 이에 따라 산업 자동화 환경에 사용할 준비가 되어 있습니다. 오픈 소스 소프트웨어와 함께 산업용 PI를 사용함으로써 플랜트와 기계류를 제어하고 공정 데이터를 클라우드에 직접 전송할 수 있습니다. 이 제품은 IIoT 게이트웨이처럼 컨트롤러를 클라우드에 연결합니다. 따라서 언제 어느 위치에서든 플랜트와 기계류를 시야 안에 둘 수 있습니다.

비즈니스 성공을 위해 플랜트의 데이터를 사용하십시오!

IIoT 게이트웨이로 사용되는 산업용 PI는 산업 환경의 사물 인터넷을 클라우드 서비스에 연결합니다. 산업용 PI는 플랜트와 기계류에 인접한 상태에서 데이터를 수집하여 이를 평가하고 처리합니다. 따라서 언제 어디서나 기계를 시야 안에 둘 수 있으며, 예를 들어 어디에서 비용을 절감할 수 있을지를 파악할 수 있습니다.

산업용 PI를 IIoT 게이트웨이로서 기존 시스템 아키텍처에 통합하고자 하십니까? Pilz의 통신 모듈을 사용하면 가능합니다. 커넥터를 이용해 모듈을 게이트웨이에 연결하기만 하면 됩니다. 여기에는 Profinet, Profibus, Ethernet/IP, DeviceNET, Ethercat, CANopen, Sercos, Powerlink, Modbus 및 시리얼 인터페이스 등의 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

장점 요약:

  • IIoT 게이트웨이 또는 산업용 PC: 다양한 산업용 애플리케이션 부문에 대한 최적의 솔루션입니다.
  • 오픈 소스 소프트웨어는 자유로운 프로그래밍을 가능하게 하며 모든 유형의 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.
  • 플랜트와 기계류에 인접한 곳에서 데이터를 수집, 평가 및 처리할 수 있습니다.
  • EN 61131-2에 따라 간섭으로부터 보호되며 섭씨 -40 ~ +50도의 온도에서 완전한 기능을 발휘합니다.
  • 견고한 하우징 및 24 V 연결로 산업용 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
  • 여러 가지 통신 모듈을 통해 모든 일반 시스템 아키텍처에 통합할 수 있습니다.

산업용 PI의 이점을 직접 확인하시겠습니까?

Pilz의 E-Shop에서 산업용 PI를 구입할 수 있게 되면 바로 알려드리겠습니다! 연락 양식을 사용하여 영업팀에 문의해 주시기만 하면 됩니다.

제품에 대한 질문이 있으신가요? 고객 지원 팀에게 문의하면 기꺼이 도와드릴 것입니다.

IIoT 게이트웨이로서의 산업용 PI
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr