South Korea | 한국어

2017. 4. 7.

Pilz와 함께 유연한 모듈식 생산 준비

Industrie 4.0에 따른 개별적인 맞춤식 생산 공정을 위해 Pilz는 모듈식 자동화 솔루션을 제공합니다.

모듈식 플랜트를 이용하면 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있으며, 시간 및 재정 위험을 최소화할 수 있습니다. 제품 도입 시간이 짧아지고, 엔지니어링 효율성이 향상되며, 더 탄력적으로 생산 플랜트를 가동할 수 있습니다. 특히, 탄력적인 생산을 통해 플랜트를 최대한 효율적으로 이용할 수 있습니다. 모듈식 플랜트 건설은 산업계의 피할 수 없는 대세이므로, 모듈식 기계 개념을 지원하는 자동화 솔루션이 필요합니다. Pilz는 이를 위하여 3가지 솔루션을 제공합니다.

자동화 시스템 PSS 4000을 이용하면 높은 수준의 표준화가 가능하므로 플랜트를 신속하고 효율적으로 프로그램화할 수 있습니다. 엔지니어링 부담이 줄어들고 제어 기능을 일관성 있게 배포할 수 있습니다! 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu는 자동화 시스템을 포괄적으로 파악할 수 있도록 지원합니다.

활성화 비상정지 푸시버튼 PITestop active는 점등을 통해 액티브 또는 패시브로 전환되었음을 표시합니다. 따라서 PITestop active는 파트를 일시적으로 해제하거나 다른 조합으로 사용해야 하는 모듈식 플랜트나 기계류에 적합합니다.

진단 솔루션 Safety Device Diagnostics는 원격으로 종합적인 진단 데이터를 수집할 수 있으므로 서비스를 호출할 필요가 줄어듭니다. 안전 장치 진단 패키지는 확장이 간편하므로 모듈식 기기 설계를 지원합니다.


하노버 산업박람회 2017에서 스마트 공장 체험

모듈식 플랜트 건설을 지원하는 Pilz의 제어 시스템을 이용하면 Industrie 4.0 시대에 맞는 모든 솔루션을 통해 탄력적인 안전 개념을 구현할 수 있습니다.

2017년 4월 24~28일 하노버 산업박람회에서 Pilz의 스마트 공장을 체험하십시오! 위치는 9번 홀 D17 부스입니다.


상세 정보:

Pilz의 모듈식 플랜트 건설 솔루션

하노버 산업박람회에서의 Pilz

모듈식 플랜트 건설
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr