South Korea | 한국어

1970. 1. 1.

2016 자동화 시스템 및 부품 박람회에서의 혁신 제품

자동화 시스템 및 부품 박람회에서 기대할 수 있는 혁신적인 제품 및 솔루션에 대해서 지금 자세히 알아볼 수 있습니다.

올해 Pilz는 독일 뉘렌베르크에서 개최되는 박람회에서 "We automate. Safely"라는 모토 아래 다시 한 번 적절한 진단 및 시각화 시스템과 소프트웨어와 함께 센서, 제어 및 드라이브 기술 분야에서 일련의 혁신 성과를 발표할 예정입니다.


완전한 자동화 솔루션을 위한 혁신적인 제품

Pilz는 센서 기술 분야에서 새로 출시된 타입 4 라이트 그리드 PSENopt II와 타입 2 및 4를 위한 슬림형 디자인이 적용된 PSENopt slim을 전시할 계획입니다. 이 제품들은 생산 공정에 대한 접근을 가능하게 하고 요구 사항에 따라 손가락 및 손을 보호합니다. 또한 코딩된 안전 스위치인 PSENcode를 안전 장치 진단 기능을 갖춘 소형 디자인에도 사용할 수 있습니다. 따라서 원거리에서 데이터를 원격으로 간단하게 검색할 수 있어 서비스 작업 및 중단 시간이 줄어듭니다.

그러나 올바른 감독으로 가용성을 높일 수 있는 부분이 센서 기술뿐만은 아닙니다. 새로 선보이는 시각화 솔루션 PMIvisu를 통해 Pilz는 하드웨어와 소프트웨어 간의 특별히 밀접한 관계에 집중하고 있습니다.. Pilz 제어 솔루션 사용자는 새로운 오퍼레이터 단말기를 사용하여 플랜트를 작동, 진단 및 모니터링할 수 있습니다.

또한 Pilz는 제어 기술 분야에서 몇 가지 혁신적인 기능을 선보일 것입니다. 대규모 자동화 프로젝트 및 유연성 극대화를 위해 기본 장치인 PNOZ m B1의 오른쪽에 확장 모듈을 최대 13개까지 연결할 수 있습니다. 또한 PSSuniversal 2를 통해 Pilz의 차세대 범용 원격 I/O 시스템과 제어 시스템을 전시할 것입니다. 기술과 기계의 발전 덕분에 사용자는 시간과 비용 절감이라는 이점을 얻게 되었습니다.

드라이브 기술 분야의 혁신 제품으로 Pilz는 새로운 모션 제어 시스템 PMCprimo MC를 전시할 계획입니다. 이 확장 가능한 모션 제어 솔루션은 1.3GHz 프로세서가 장착된 독립 실행형 솔루션으로, 까다로운 모션 작업에 뛰어난 성능을 제공합니다.


로봇 공학 및 Industrie 4.0 – 직접 경험해 보세요

이러한 혁신적인 제품 이외에도 Pilz 부스를 방문하면 안전 펜스 없이 어떻게 HRC(인간과 로봇 간의 협업)가 안전하게 구현되는지 경험해 보실 수 있습니다. 게다가 Pilz의 Smart Factory에서는 어떻게 분산된 모듈식 플랜트 및 기계류를 지속적으로 감독할 수 있는지 보여드릴 것입니다.

궁금하십니까? 그렇다면 9번 홀 D17 부스에서 만나 뵙길 기대하겠습니다.


상세 정보

SPS IPC Drives 박람회의 Pilz

2016 자동화 시스템 및 부품 박람회(SPS IPC Drives 2016)에서 혁신적인 제품을 만나보세요!
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr