South Korea | 한국어

2016. 6. 15.

중요할수록 고신뢰성 PLC PSS4000

Application story - Oil & Gas

중요하고, 복잡하고, 다양한 영역일 수록 고신뢰성 PLC = PSS4000의 능력을 십분 활용 할 수 있습니다.

Customer: AGR Field Operations(최종 고객은 알 수 없음), 오스트레일리아

토네이도나 해일 그리고 라이저의 손상을 방지해야 하는 사고가 생기면 제어 시스템 PSSuniversal PLC는 비상 해제를 모니터링하고 해상 원유 채취선을 라이저로부터 분리하는 작업을 시작합니다. 제어 시스템 PSSuniversal PLC로 듀얼 폴 출력은 컷오프 릴레이를 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 릴레이는 비상 시에 작동하여 라이저를 해상 채취선으로부터 분리합니다. SCADA 시스템과의 통신에는 Modbus TCP가 사용됩니다. 이것은 현재 상태 정보를 중앙 제어 스테이션에 다운로드하는 데 사용됩니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. Safe Automation
안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT타워 B동 22층 (14056)
경기도
대한민국

전화: +82 31 450 0677
E-메일: info@pilzkorea.co.kr

;