South Korea | 한국어

2016. 7. 11.

안전 서보 드라이브 기술로 전환하여 얻을 수 있는 장점

Schunk Hoffmann Carbon Technology가 Pilz 서보 드라이브를 신뢰하게 된 이유를 확인해 보십시오.

Schunk Hoffmann Carbon Technology는 자동차 산업용 스타터 및 연료 펌프 카본 브러시의 손꼽히는 제조업체입니다. 이 회사는 유압식 서보 스파이럴 프레스를 전기식으로 전환한 후 지속적인 오작동을 경험했습니다. 당시 사용하던 드라이브 컨트롤러의 PCB에는 단락이 자주 발생하여 확실히 석탄 먼지는 견뎌내기 어렵다는 것을 보여주었습니다.  


단순함 – 어떤 환경에서도 통합 가능

해결책은 PCB에 특수 코팅을 적용하여 석탄 먼지가 있는 환경에서도 안정적으로 작동하는 서보 증폭기 PMCprotego D를 사용하는 것이었습니다. 타사의 모터를 결합하더라도 서보 증폭기에는 아무 문제가 없습니다. 시판되고 있는 어떤 엔코더와도 결합이 가능합니다. Dietmar Loidl은 이렇게 회상합니다. "우리가 첫 프레스를 새 드라이브 컨트롤러로 전환했을 때 모두 완벽하게 작동했습니다. 모터는 최단 시간에 자리를 잡았죠. Pilz의 전문가들은 정말 고도로 숙련된 사람들이었습니다."


안전함 – 모든 피드백이 적용된 안전 모션 PL e

모든 관련 안전 기능을 별도로 구성 가능한 안전 카드인 플러그인을 통해 서보 증폭기에 통합할 수 있습니다. 사례로는 IEC 61800-5-2에 따른 STO, SS1, SS2, SOS 및 SLS를 들 수 있습니다. 안전 기능은 엔코더 유형에 관계없이 완벽하게 구현할 수 있습니다.


에너지 효율성 – 안전 모션 기능덕분에 가능

Pilz는 이 용도를 위해 비상 정지 램프를 개발했습니다. 이로써 최대 속도 1400 min-1에서 작동하는 경우에도 50 ms 이내에 제로 상태로 제동이 가능합니다. 결과적으로 프레스를 신속 안전하게 제동시킨다는 Schunk Hoffmann의 요구 사항은 높은 작동 사이클에도 불구하고 성공적으로 충족시킬 수 있었습니다. 또한, 제동 에너지를 저장했다가 재사용할 수 있는 에너지 저장 시스템 덕분에 기계의 피크 전력 요건이 감소되었습니다.


상세 정보:

안전 모션 솔루션

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr