South Korea | 한국어

2016. 4. 19.

안전 기기 진단으로 정비 횟수 감소

안전 기기 진단을 이용한 간편하고 포괄적인 진단을 통해 정비 횟수 감수

정비 횟수 감소로 인한 높은 가용성

안전 기기 진단 덕분에 Pilz 안전 장치로부터 광범위한 진단 데이터를 가져올 수 있습니다. 새 PSENcode 센서의 경우, 일반적인 신호 연결이 필드버스 모듈을 통해 자동으로 활성화되고 안전 기기 진단을 통해 적용됩니다. 진단 데이터는 정비 횟수를 줄여주고 기계 가용성을 높여줍니다.


동일한 센서로 광범위한 진단

안전 기기 진단은 그 확장성 덕분에 기계전자공학적 방법을 지원합니다. 안전 기기 진단은 필드버스 모듈과 정션 박스, PSENcode 슬림라인 디자인 같은 안전 장치로 구성되어 있습니다. 필드버스 모듈의 내장 디스플레이는 광범위한 진단 데이터를 직접 수신할 수 있습니다. 필드의 직렬 연결을 이용해 안전 기기 진단을 빠르고 손쉽게 설치할 수 있습니다. PNOZ X 또는 PNOZsigma와 함께 사용할 경우, 완전하고 경제적인 원스톱 솔루션이 됩니다.


한눈에 보는 장점들

  • 정비 횟수와 다운타임을 줄여주는 포괄적인 진단
  • 동일한 센서와 IP67 케이블을 사용하여 간편해진 진단
  • 통신 모듈에 있는 내장 디스플레이로 정보를 직접 수신
  • 필드의 직렬 연결을 이용한 빠르고 쉬운 설치
  • 타사 장치를 I/O를 이용하여 직접 연결
  • PNOZ X 또는 PNOZsigma와 함께 사용할 경우 경제적인 올인원(all-in-one) 솔루션


Hannover Messe 2016에서 필츠를 방문하세요!

필츠의 혁신에 대해 궁금하신가요? 2016년 4월 25일부터 29일까지 필츠 부스를 방문하세요! 필츠는 9홀 17번 부스로 전시 참여하며, 많은 방문 기다리겠습니다.


상세 정보:

안전 기기 진단

2016 하노버 산업박람회의 Pilz

안전 기기 진단으로 정비 횟수 감소