서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD5의 추가 통신 연결.
2016. 6. 23.
안전 드라이브 솔루션 - PROFINET 인터페이스에도 사용 가능
Pilz 서보 드라이브 기술을 여러분의 개별 솔루션에 사용할 수 있게 되었습니다. 또한 다른 필드버스 시스템은 물론 PROFINET 네트워크에서도 서보 증폭기를 사용할 수 있게 되었습니다. 낮은 투자 비용으로 높은 효과를 거두십시오!
서보 증폭기 PMCprotego D - 거의 모든 자동화 환경에 쉽게 통합 가능
거의 모든 관련 필드버스 시스템에 맞는 이 인터페이스 카드를 서보 증폭기 PMCprotego D의 옵션 슬롯에 끼워 모든 증폭기 기능을 직접 사용할 수 있습니다. 지능형 밸러스트 회로를 사용한 중간 회로 연결로 최적의 에너지 균형을 이룰 수 있습니다. 이제는 핵심 축을 포함한 많은 애플리케이션에서 더 이상 외부 브레이크 저항기가 필요하지 않습니다.
Pilz 드라이브 솔루션은 상위 레벨의 제어 시스템과 무관하게 탄력적으로 사용 가능합니다. 원하실 경우 위험성 평가 외에도 드라이브 구성 및 시운전 등에 대한 개별적 조언을 해드리겠습니다.
서보 증폭기 PMCprotego D와 PMCtendo DD5 용의 새로운 PROFINET 인터페이스를 품목 번호 680150로 당사 매장에서 구입할 수 있습니다. 서보 증폭기 PMCprotego 또는 PMCtendo DD5에 새로운 확장 카드를 사용해 보십시오.
상세 정보: