South Korea | 한국어

2016. 1. 26.

제어 시스템 PNOZmulti 2를 이용한 모션 감시

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2용 안전 모션 감시 모듈은 드라이브의 안전한 모니터링을 지원합니다.

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2용 안전 모션 감시 모듈로 드라이브의 안전한 감시가 가능하며, 지금은 안전 정지 SS1과 SS2도 지원됩니다. 따라서 플랜트와 기계류를 훨씬 안전하게 다루고 생산성을 높일 수 있습니다. 또한 1~2개 축의 안전 감시를 위한 확장 모듈이 제공됩니다.
 

새로운 소프트웨어 기능으로 구성 향상

PNOZmulti 2용 안전 모션 감시 모듈은 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터를 이용해 간편하게 구성할 수 있습니다. 모션 감시 모듈에 새로운 소프트웨어 기능이 처음 사용되므로, 독립 모듈 프로그램(mIQ)을 구성하여 모듈에서 실행할 수 있습니다. 이는 사용자에게 상당한 이점을 제공합니다. 예를 들어, 속도 또는 회전 속도 같은 여러 감시 영역을 미세하게 구성한 후에 확장 모듈에서 로컬로 실행하는 것이 가능합니다. 이로써 사용자에게 더 큰 융통성이 제공됩니다.
 

장점 요약

  • EN 61800-5-2를 준수하는 안전 기능(가변속 전력 드라이브 시스템)
  • 새 모듈 프로그램 기술(mlQ)로 융통성 극대화: PNOZmulti 컨피규레이터에서 간편하게 구성할 수 있습니다.
  • 반응 시간 단축: 4-6 ms 싸이클 타임(시간이 중요한 하위 프로세스들이 모듈에서 실행될 때 베이스 유닛에 가해지는 부하를 줄입니다.)
  • 최대 안전: PNOZmulti 컨피규레이터에서 인증 소프트웨어 블록을 통해 간편하게 기능 구성
  • 고가용성: 포괄적인 모션 감시 기능
  • 플랜트와 기계의 생산성 향상: PNOZmulti를 이용하여 최대 안전으로 비용 절감

새 기능인 mIQ는 PNOZmulti 컨피규레이터 버전 10.0.0부터 사용 가능합니다. Pilz 다운로드 영역에서 데모 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다(등록된 사용자의 경우). 라이센스를 구입하면 데모 소프트웨어가 정품으로 전환됩니다.

참고: 새 버전에서는 새 소프트웨어 라이센스가 필요하며, 기존 라이센스는 더 이상 유효하지 않습니다.


상세 정보

PNOZmulti 컨피규레이터 라이센스

PNOZmulti 컨피규레이터 다운로드

PNOZmulti 2 제품군

 

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr