South Korea | 한국어

2016. 2. 10.

설정 가능형 제어 시스템 PNOZmulti 2 – 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B1

제어 구조와 애플리케이션의 정확한 매칭 - PNOZmulti 2 제품군의 최신 제품 특성을 최대한 이용하는 방법을 알아보세요!

PNOZmulti 2는 구성 가능한 개방형 제어 시스템으로, 상위 레벨의 플랜트 제어 시스템에서도 업계 전반에서 탄력적으로 사용됩니다. 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B1에는 흥미로운 새 기능이 여러 가지 추가되었습니다. 지금 바로 어떤 장점이 있는지 알아보십시오!


왜 PNOZ m B1인가? 이것은 새로운 기능입니다!

이제는 유닛에 입력과 출력이 존재하지 않습니다. 확장 모듈 사용으로 더욱 정교해졌기 때문에 제어 구조를 애플리케이션과 정확하게 매칭시킬 수 있습니다. 사용자는 실제 필요한 항목만 결제하면 됩니다.

PNOZ m B1은 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터 버전 10에서 사용할 수 있습니다. PNOZ m B1에서는 최대 1024 연결 회선의 대형 프로젝트가 가능합니다. 새로운 USB 스틱 형태의 저장 매체로 여러 프로젝트를 저장할 수 있습니다. ETH 확장 모듈을 연결할 필요가 없으므로 2개의 통합 이더넷 인터페이스가 비용을 절감해 줍니다. 간편한 진단이 가능한 조명 디스플레이가 있습니다.


장점 정리:

  • 대형 프로젝트: 새 PNOZmulti 컨피규레이터 버전 10부터는 PNOZ m B1로 최대 1024 연결 회선을 이용할 수 있습니다.
  • 필요에 따라 비용 조정: 확장 모듈을 사용하며 베이스 유닛에 입력과 출력이 없어 애플리케이션에 정확히 매칭시킬 수 있습니다.
  • 휴지 기간이 짧고 플랜트 가용성은 높음: 이더넷 인터페이스 통합 및 해당 모듈을 통해 모든 공용 필드버스 시스템에 연결
  • 사용이 간편한 진단: 조명 디스플레이
  • 탄력적인 사용: 여러 프로젝트를 USB 스틱에 저장할 수 있습니다.
  • 안전성 극대화: 애플리케이션에 따라 PL e 및 SIL CL 3 사용 가능


설정 가능형 제어 시스템 PNOZmulti 2는 모든 기계 유형에 맞는 세계적 안전 표준이기 때문에 안전을 보장합니다. 최신 PNOZmulti 2 제품군에 대해 자세히 알아보세요!


상세 정보:

설정 가능형 제어 시스템 PNOZ m B1
 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr