South Korea | 한국어

2015. 11. 20.

PNOZmulti 컨피규레이터 10 – 지금 업그레이드

지금 데모 소프트웨어를 무료로 다운로드하여 테스트해 보세요!

PNOZmulti Configurator 버전 10.0.0도 나와 있습니다. 이처럼 간단하고 영리한 구성 도구를 사용하여 모든 PNOZmulti 제어 시스템을 구성해 보십시오. 업그레이드할 만한 가치가 있습니다 – 다음은 버전 10의 주요 특징입니다.
 

  • PNOZmulti 2 제어 시스템의 베이스 유닛 PNOZ m B1이 새롭게 지원됩니다. PNOZ m B1은 많은 장점을 갖고 있습니다. 이제는 베이스 유닛에 입력과 출력이 존재하지 않습니다. 확장 모듈 채택으로 애플리케이션과 정확히 매칭됩니다. 사용자는 실제 필요한 항목만 결제하면 됩니다. PNOZ m B1에서는 최대 1024 연결 회선의 대형 프로젝트가 가능합니다. PNOZ m B1의 날짜와 시간을 PNOZmulti 컨피규레이터에서 설정할 수 있게 되었습니다.
     
  • 버전 2.0에서는 PNOZmulti 2 제어 시스템의 모션 감시 모듈이 지원되며, 이것은 모듈에서 직접 특수 모듈 프로그램(mlQ)을 구성할 수 있는 최초의 확장 모듈입니다. 이것은 확장 모델에서 로컬로 실행되는 속도 또는 회전 속도 같은 여러 감시 영역을 정교하게 구성하는 등의 많은 이점을 제공합니다. 또 다른 장점은 모듈 프로그램이 베이스 유닛의 부담을 줄여주어 애플리케이션의 유연성이 훨씬 향상되었다는 것입니다.


지금 데모 버전을 다운로드하여 바로 시작해 볼 수 있습니다.

지금 소프트웨어를 테스트해 보세요! Pilz 다운로드 영역 (등록된 사용자의 경우)에서 데모 소프트웨어를 무료로 다운로드할 수 있습니다. e-shop 등록은 무료이며 어떠한 구매 약속도 할 필요가 없습니다. 

라이선스를 구입하시면 데모 소프트웨어가 풀 버전으로 업그레이드됩니다. (참고: 새 풀 버전이 릴리즈될 때마다 새 소프트웨어 라이선스가 필요합니다. 그러면 기존 라이선스는 무효가 됩니다.)


상세 정보:

PNOZmulti 컨피규레이터 다운로드하기

Readme 소프트웨어 PNOZmulti Configurator 10.0.0

PNOZmulti 컨피규레이터 – 동영상 자습서

설정 가능형 제어 시스템 PNOZmulti 2

PNOZmulti 컨피규레이터 버전 10.0.0 – 새로운 PNOZ m B1 베이스 유닛으로 하드웨어 구성