South Korea | 한국어

2015. 10. 13.

매력적인 스타터 세트에 포함된 PITmode

지금 구매하세요: 작동 모드 선택 스위치 PITmode의 순간 커미셔닝 세트

작동 모드 선택 스위치 PITmode는 스타터 세트로서 즉시 사용 가능합니다. PITmode를 즉시 커미셔닝하는 데 필요한 모든 것이 이 단일 세트에 들어 있습니다. 세트의 구성요소는 기계 공구용 픽토그램이 포함된 PITmode, 작동 모드 1~4 각각에 트랜스폰더 키 하나씩, 숨겨진 "서비스" 작동 모드용 트랜스폰더 키 하나, 스프링식 단자 한 세트 그리고 고정 나사 몇 개입니다. 멀티비트 스크루드라이버를 사용하여 PITmode를 즉시 적용, 설치 및 커미셔닝할 수 있습니다.


초소형 유닛 하나에 두 가지 기능

작동 모드 선택 스위치 PITmode는 하나의 소형 장치를 통해 지정된 작동 모드의 안전 선택 그리고 기계 접근 권한 부여 등 두 가지 기능을 제공합니다. 트랜스폰더 키를 사용하면 모든 사용자가 능력에 맞는 기기를 사용할 수 있습니다. 식별 번호는 기계 제어 시스템에서 엑세스를 제어하는 권한을 할당하는 데 사용됩니다. PITmode는 다양한 제어 시퀀스와 운영 모드를 사용하는 플랜트 및 기계 장비에 사용할 수 있습니다. 기계 공구를 나타내는 픽토그램을 사용하거나 사용하지 않고 푸시버튼으로 조작할 수 있습니다.


장점 정리

  • LED를 통해 선택한 작동 모드와 권한 레벨을 빠르고 정확하게 확인할 수 있습니다.
  • RFID 트랜스폰더 키를 통해 조작 보호 기능이 향상되므로 안전성이 높습니다.
  • 비 접촉식이어서 유지보수가 필요 없고 마모되지 않으므로 서비스 수명이 연장됩니다.
  • 작동 모드 선택 스위치와 액세스 권한 부여 기능이 한 유닛에 결합되므로 공간이 절약됩니다.


상세 정보:

스타터 세트 주문

작동 모드 선택 스위치 PITmode

매력적인 스타터 세트에 포함된 PITmode
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr