South Korea | 한국어

2015. 6. 15.

PNOZsigma 배선 작업 감소

신기능: 반도체 출력이 탑재된 접점 확장 모듈 PNOZ s20

PNOZsigma 안전 릴레이는 오랜 경험을 최신 안전 기술과 결합하여 개발한 것으로, 최소의 노력으로 최대의 안전 및 비용 효율성을 실현할 수 있습니다. 특히 폭이 좁은기기에 여러 기능을 포함함으로써 PNOZsigma는 최소의 폭으로 최고의 기능성을 제공합니다. 따라서 공간을 절약하면서 보다 강력한 유연성으로 안전 기술을 더 빠르게 더 효율적으로 구현할 수 있습니다. 하나의 신제품인 PNOZ sigma 확장 모듈은 폭은 22.5mm 에 불과하지만 최대 PL e 및 SIL CL 3를 만족하는 두개의 반도체 접점을 추가로 제공합니다.


더 많은 반도체 출력

반도체 출력의 개수는 PNOZ s3 와 같은 베이스 모듈에 연결하여 확장 가능합니다: 배선이 필요 없습니다. 커넥터 1개만 있으면 간단하게 손으로 연결할 수 있기 때문입니다.

최대 10개의 반도체 출력이 필요한 경우 확장 모듈 PNOZ s20을 베이스 모듈에 직접 연결할 수 있습니다. 더 많은 안전 반도체 출력이 필요한 경우 확장 모듈 PNOZ s7.1을 사이에 연결합니다. 이 모듈은 반도체 출력의 수를 거의 무제한으로 늘리는 데 사용할 수 있습니다.
 

장점 정리

  • 커넥터를 사용해 접점을 확장하여 20%까지 배선 작업 감소
  • 캐스케이딩을 통해 반도체 출력 수를 확장할 수 있는 유연한 응용 기능
  • 스프링 장착형 단자대가 있는 버전 덕분에 빠른 설치 가능
     

24 VDC의 일반적인 적용 사례:

  • 밸브
  • 접점 확장
  • 양손 조작 및 기본 유닛 PNOZ s6와 함께 프레스(예: 프레스 밸브 지원)


주문 옵션을 포함하는 추가 정보:

PNOZsigma 안전 릴레이 - 접점 확장 모듈

PNOZsigma 안전 릴레이
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr