South Korea | 한국어

2015. 5. 28.

표준 IEC/EN 61496-1의 개정

표준 IEC/EN 61496-1의 개정으로 안전 무결성 기준(SIL 레벨) 및 퍼포먼스 레벨(PL등급)에 대한 표준을 구축하였습니다.

현재까지 광전자식 방호 장치(ESPE)의 다양한 유형 등급에 대한 적용 옵션은 안전 무결성 기준(SIL - IEC 62061에 따름) 및 퍼포먼스 레벨(PL등급)(PL - ISO 13849에 따름)과 관련하여 부정확한 측면이 있었습니다.


IEC/EN 61496은 2015년 5월 10일부터 법적으로 유효합니다.

IEC/EN 61496 "기계류 안전 – 광전자식 방호 장치 – 파트1: 일반 요구 사항 및 테스트"는 최근에 개정되었으며, 처음으로 관련 SIL 및 PL에 타입을 지정할 수 있게 되었습니다. ESPE 및 SIL/PL의 타입별 관계는 다음과 같습니다.

어플리케이션 준수 기준
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 및
SIL CL 1

SIL 2 및
SIL CL 2
SIL 3 및
SIL CL 3

 

상세 정보:

IEC/EN 61496-1에 대한 자세한 정보가 들어 있는 문서

Pilz 라이트 빔 장치