South Korea | 한국어

2015. 9. 2.

Schüco의 안전 시험 장치

Pilz는 센서, 제어 및 구동 기술로 구성된 완전한 솔루션을 사용하여 통합 안전 장치를 구축한다.

Schüco는 창문, 출입문, 파사드(facade), 태양광 솔루션 분야에서 국제적 역량을 가진 기업으로 혁신적인 건물 외벽 시장을 주도하고 있습니다. Schüco는 제품을 빌레펠트 본사에서 내보내기 전에 DIN EN 13126-8에 따라 엄격한 테스트를 통해 결함 없이 작동하며 내구성을 갖추고 있는지 확인합니다.

Schüco의 요구사항은 유연성 및 생산성 측면에서 제한을 두지 않는 안전 시험 장치를 개발하는 것이었습니다. Schüco는 테스트 하는 동안 창문 및 관련 작동자의 안전을 모두 보장하기 위해 Pilz의 자동화 및 안전 솔루션을 활용하였습니다.


안전 시험 장치를 위한 완벽한 솔루션

센서 기술(안전 게이트 시스템 PSENslock), 제어 기술(설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti) 및 구동 기술(안전 카드 PMCprotego S와 서보 모터 PMCtendo가 있는 서보 증폭기 PMCprotego D)로 구성된 완벽한 솔루션은 마켓 선두 업체 Schüco의 모든 요구 사항을 충족합니다.

"전체 플랜트는 보편적이며 일관성 있는 시스템 솔루션입니다. 우리는 앞으로 Pilz의 안전 솔루션을 분명히 이용하게 될 것입니다." Schüco Alu Competenc의 서비스 및 유지보수 담당 관리자인 Michael Kaumkötter씨는 앞으로의 추가적인 협력 관계를 암시하며 이렇게 말합니다.

 

Contact

Pilz Korea Ltd. Safe Automation
안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT타워 B동 22층 (14056)
경기도
대한민국

전화: +82 31 450 0677
E-메일: info@pilzkorea.co.kr