South Korea | 한국어

2015. 7. 16.

Ethernet/IP 연결이 제공되는 PNOZmulti 2

또 다른 통신 연결: 이제 설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2를 Ethernet/IP 네트워크에 통합할 수 있습니다.

이제 설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2의 좌측을 Ethernet/IP 통신 모듈로 확장할 수도 있습니다. 따라서 이제 PNOZmulti 2에 PROFINET, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP 및 Powerlink외에 다른 통신 연결을 사용할 수 있습니다.

결과적으로 PNOZmulti 2는 유연성을 갖추고 있으므로 더 높은 수준의 작동 제어 시스템에서 독립되어 업계 전반에 걸쳐서 사용할 수 있습니다.
 

장점 정리

  • 통신 모듈을 통한 Ethernet/IP(어댑터) 연결 옵션
  • 장치 전면의 DIP 스위치를 통해 IP 주소를 쉽게 설정 가능
  • RJ45 커넥터를 통해 표준화된 방식으로 필드버스에 연결
  • 스위치가 있는 인터페이스를 통해 데이터 충돌 방지
  • 정지 시간 감축 및 높은 플랜트 가동률을 위한 사용하기 쉬운 진단 및 제어 정보
  • 통신 모듈을 통한 양방향 신호 처리 및 제어
  • 진단 개념 PVIS가 PNOZmulti 컨피규레이터에서 활성화되며,
    개별 고객 텍스트도 통합할 수 있습니다.

안전을 위해 PNOZmulti 2를 사용하십시오. - 모든 기계 종류에 맞는 전세계적 안전 표준 제품
 

상세 정보:

설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2
 

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

;