South Korea | 한국어

2015. 2. 13.

PNOZmulti 2 - PROFINET 네트워크에 통합

유동성 확대 - 이제 PROFINET 통신 모듈을 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2에 사용할 수 있게 되었습니다!

이제 설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2의 좌측을 PROFINET 통신 모듈 로 확장할 수 있습니다. 따라서 이제는 PNOZmulti 2에 Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP 및 Powerlink 이외의 다른 통신 옵션을 사용할 수 있습니다.

개방형 시스템인 PNOZmulti 2는 유동성을 갖추고 있으므로 더 높은 수준의 작동 제어 시스템에서 독립되어 업계 전반에 걸쳐서 사용할 수 있습니다.

 

장점 정리:

  • PROFINET(IO 장치)에 연결 가능
  • 스위치형 인터페이스 덕분에 데이터 충돌 없음
  • 사용하기 쉬운 진단 및 제어 정보 덕분에 정지 시간 감축 및 높은 플랜트 가동률 보장
  • 통신 모듈을 통한 양방향 신호 처리 및 관리
  • 진단 개념 PVIS는 PNOZmulti 컨피규레이터에서 활성화시킬 수 있으며, 각각의 고객 본문도 통합시킬 수 있습니다.

 

모든 기계 종류에 맞는 전세계적 안전 표준 제품인 PNOZmulti 2를 사용하여 안전을 기할 수 있습니다.

 

자세한 정보:

설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 - PROFINET 네트워크에 통합
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr