해당 Pilz 국가 홈페이지로 직접 이동하려면 지도에서 위치를 선택하십시오. 국가를 선택할 수 없는 경우 여기를 클릭하십시오. 글로벌 사이트

닫기
South Korea | 한국어

승강기 및 승강 장비의 효율적인 보호

자동화 시스템 PSS 4000은 승객용 승강기 및 요리 운반용 승강기에 대한 안전 보호 장치로써 TÜV 승인을 받았습니다.

자동화 시스템 PSS 4000의 구성품은 현재 승강 기구에 적용할 수 있는 안전 구성품으로써 승인을 받았습니다. 이들 구성품을 적용하는 경우 엄격한 안전 규정을 따라야 하며 특정 요구사항을 충족시켜야 합니다.

승인받은 근거는 다음과 같습니다.

  • DIN EN 115-1: 에스컬레이터 및 무빙 워크의 안전 - 제1부: 시공 및 설치
  • DIN EN 81-1: 승강기 시공 및 설치에 대한 안전 규칙 - 제1부: 전기 승강기
  • DIN EN 81-2: 승강기 시공 및 설치에 대한 안전 규칙 - 제1부: 유압 승강기

 
승강기의 안전한 보호 - 다양한 종류의 기기에 적용할 수 있습니다. 

자동화 시스템 PSS 4000이 출시되어 있으므로 승강기 작동자 및 제조업체는 이제 기술적으로 독립되어 있는 유연한 솔루션을 활용할 수 있게 되었습니다. 자동화 시스템 PSS 4000은 내구성이 매우 강하고 작동 방법이 쉬워서 사용자가 다양한 기능을 활용할 수 있습니다. 새로 승인을 받았기 때문에 다음과 같은 다양한 승강 기구에 활용할 수 있습니다. 

  • 승객용 승강기
  • 요리 운반용 승강기 및 상품 운반용 승강기
  • 모든 유형의 승강 장비

자동화 시스템 PSS 4000은 자동화 기술의 모든 분야에서 유연한 솔루션으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 산업 전반에 걸쳐서 적합하게 선택하여 활용할 수 있습니다.


상세 정보:

자동화 시스템 PSS 4000

다양한 PSS 4000 적용 사례

자동화 시스템 PSS 4000 – 승강기 및 승강 장비의 효율적이고 안전한 보호