South Korea | 한국어

2014. 6. 24.

이제 EN ISO 14119로 일치됩니다.

현재 안전 게이트 시스템의 설계와 선택을 위한 표준 EN ISO 14119가 적용 가능하며 유럽 전역에서 의무적으로 적용되고 있습니다.

표준 EN ISO 14119 - 지난 4월 기계류 지침 2006/42/EC의 부록에 기계 안전이 수록되었습니다. 이제 EN ISO 14119는 일치된 유럽 표준이 되었습니다. EN 1088이 EN ISO 14119로 대체 되는 것을 관련 공식 학술지에 기술되었습니다. 짧은 전환 기간을 가집니다. 이에 따라 2015년 1월 5일부터는 EN ISO 14119만 적용될 것입니다.


EN ISO 14119의 새로운 점은 무엇일까요?

이 새로운 표준은 4가지 유형의 인터록킹 장치를 구분합니다. 신기술이 고려되고, 해당 장단점이 제시됩니다. 또한 합리적으로 예측 가능한 방식으로 인터록킹 장치의 고장을 최소화하는 조치도 제시됩니다.


준비하십시오.

이제 안전 게이트 시스템 설계 시 새로운 EN ISO 14119를 준수해야 합니다. 충분한 준비를 거치면 이행 기간 만료 시점에서 마지막 해결 과제들에 직면하지 않아도 될 것입니다.

그런데 Pilz의 모든 안전 스위치 및 안전 게이트 시스템은 새로운 표준인 EN ISO 14119의 요구 사항을 충족합니다.


상세 정보:

Pilz의 안전 스위치와 안전 게이트를 사용함으로써, ,  기업은 안전을 보장받을 수 있습니다! !
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr