South Korea | 한국어

2014. 3. 20.

무인화, 안전하며 효율적

자동화 시스템 PSS 4000으로 무인 운반 차량 시스템을 제어 및 감시

무인 운반 차량 시스템은 짧은 소요 시간, 낮은 재고 보유율 및 유연성 향상을 위한 생산 및 분배 과정에 대하여 그 어느 때 보다도 높아져 가는 요구사항을 만족시키기 위한 효율적이면서도 성능이 입증된 솔루션입니다. 자동 운반 차량(AGV)을 제조하고 있는 벨기에 회사 MoTuM는 시스템 설비 시 자동화 시스템 PSS 400을 사용하기로 결정했습니다.


PSS 4000는 안전 및 표준 작업을 실행합니다

제어 시스템 PSSuniversal PLC는 각각의 AGV에 통합되어 있습니다 이 시스템은 선적 및 하적 작업 등과 같은 표준 기능뿐만 아니라 관련 안전 기능을 제어 및 감시합니다. 안전 작업의 관점에서 이 제어 시스템은 개별 운반 장치의 속도 및 방향을 점검합니다.


Pilz 솔루션의 총체적인 성능 향상

또한 완벽한 솔루션인 PSSuniversal PLC는 라이트 그리드 PSENopt를 사용하고 있으며, 이로써 AGV에서 팔레트의 개별적인 움직임 및 전체적인 움직임이 안전하게 감지됩니다. 물류 센터에서의 팔레트 취급은 Pilz 솔루션을 사용한 결과 최적화되었습니다. 따라서 반입 및 반출 용량 모두가 현저히 증가하였습니다.
완벽하면서도 간단한 자동화!


상세 정보:

자동화 시스템 PSS 4000

자동화 시스템 PSS 4000을 이용하면 무인 운반 차량 시스템을 안전하고 효율적으로 제어 및 감시할 수 있습니다.
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr