구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti – 베이스 유닛

사용자 요구사항을 만족시키는 베이스 유닛

구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti – 베이스 유닛

구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti는 주로 네 가지 이상의 안전 기능을 실행하는 데 사용됩니다. 모든 베이스 유닛은 20개 입력 단자, 4개 안전 반도체 출력 단자, 2개 릴레이 출력 단자를 갖고 있습니다. 사용 가능한 베이스 유닛은 다양합니다.

  • 단독형
  • 안전 기능 및 자동화 기능 감시용
  • 확장 온도 범위용
  • 프레스용
  • 연소기용

따라서 안전 시스템은 다양한 용도에 사용할 수 있을 만큼 탄력적입니다. 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti의 모든 베이스 유닛은 용도에 따라 PL e(EN ISO 13849-1) 및 SIL CL 3(IEC 62061)을 준수합니다.

고객 혜택

  • 모든 용도에 맞는 베이스 유닛
  • 시리즈 사용자에게 이상적 - 한 번 구성하여 원하는 횟수만큼 사용 가능
  • 소프트웨어 도구에서 구성을 쉽게 조정할 수 있어 신속한 변경 가능
  • 간단한 진단으로 시스템 중단 시간 단축
  • 경제적으로 확장 가능 - 적절한 모듈만 선택하면 됨
고객 혜택

베이스 유닛 - 특징

베이스 유닛 - 특징
  • PNOZmulti 컨피규레이터를 사용하여 RS-232 또는 이더넷 인터페이스를 통해 구성 가능
  • 구성 저장용 탈착형 저장 매체 칩 카드
  • 진단 인터페이스
  • 입력: 임의 구성 가능한 입력 20개, 테스트 펄스 출력 4개, 보조 출력 1개
  • 반도체 기술을 사용하는 안전 출력 4개
  • 안전 접점이 2개인 릴레이 출력
  • PNOZ m0p: 필드버스 모듈과 링크 모듈을 연결할 수 있으며, 추가 확장 모듈은 연결할 수 없음
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: 최대 8개 확장 모듈을 연결할 수 있음
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH 코팅 버전: 험한 산업 환경에 맞는 견고한 버전
  • PNOZ m2p: 프레스용
  • PNOZ m3p: 연소기 관리용

모든 적용 분야의 기본 - 다양한 기능 - 하나의 솔루션!

베이스 유닛 PNOZ m0p – 초소형 솔루션

베이스 유닛 PNOZ m0p는 공용 필드버스 시스템 연결을 위한 필드버스 모듈 사용 등에 대한 간단한 진단을 통해 비용을 절감합니다. 특히 이것은 소형 기기에 적합합니다. 링크 모듈을 통해 PNOZ m0p를 다른 베이스 유닛이나 분산형 주변장치에 연결할 수 있습니다. 베이스 유닛 PNOZ m0p는 시리얼 또는 이더넷 인터페이스와 함께 사용할 수 있습니다.

베이스 유닛 PNOZ m0p – 초소형 솔루션

베이스 유닛 PNOZ m1p – 전방위 사용 가능

PNOZmulti는 중소형 기계의 안전 기능을 감시하는 데 사용합니다. 또한 더 작은 기기도 완벽하게 제어할 수 있을 만큼 강력합니다. 사용 가능한 모든 모듈로 PNOZ m1p를 확장할 수 있습니다. 확장 모듈의 유형과 수에 따라 PNOZmulti의 용도는 무한합니다.

베이스 유닛 PNOZ m1p – 전방위 사용 가능

베이스 유닛 PNOZ m1p – 코팅된 버전

베이스 유닛 PNOZ m1p의 "코팅 버전"은 거친 특성을 갖고 있습니다. 코팅 버전은 PCB 보드에 광택제를 칠하여 환경의 영향으로부터 보호를 받기 때문에 험한 산업 환경에 사용하는 데 특히 이상적입니다. 장점으로는 온도범위 확장, 응결 허용오차, 부식성 가스에 대한 내성 등이 포함됩니다. 또한 확장 온도 범위에 맞게 다양한 확장 모듈을 공급할 수도 있습니다. 이것은 "코팅 버전"이라는 설명으로 식별할 수 있습니다.

베이스 유닛 PNOZ m2p – 프레스용

PNOZ m2p는 중소형의 편심 프레스 및 수압 프레스를 제어 및 감시하는 데 사용합니다. 셋업 모드, 싱글 스트로크, 자동 및 싱글 브레이크 또는 더블 브레이크 모드에서의 안전 라이트 커튼 감시 등과 같은 작동 모드를 위해 승인된 소프트웨어 블록을 사용할 수 있습니다. 이 블록이 시스템을 단순하면서도 경제적으로 사용할 수 있게 만듭니다. PNOZ m2p는 듀얼 폴 반도체 출력 모듈 PNOZ m3p와 결합하여 프레스 안전 밸브를 안전하고 경제적으로 제어할 수 있습니다.

 

베이스 유닛 PNOZ m2p – 프레스용

베이스 유닛 PNOZ m3p – 연소기 제어 및 감시

안전한 연소기 관리와 감시에 PNOZ m3p를 사용할 수 있습니다(예: 안전 체인). 심각한 손해를 유발하는 연소를 방지하기 위한 안전 관련 기준: 연료의 안전 점화 및 작동 중 연소 상태 감시. 구성 가능한 안전 시스템 PNOZ m3p는 이러한 요구조건을 충족시키는 안전 관련 솔루션을 제공합니다!

베이스 유닛 PNOZ m3p – 연소기 제어 및 감시

필츠 제품 범위: PNOZmulti – 베이스 유닛

PNOZmulti 툴킷

PNOZmulti 툴킷에는 구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti를 처음 사용하는 데 필요한 모든 것이 들어 있습니다.

부속품

나사 단자 세트부터 스프링 타입 단자에 이르기까지, 안전 시스템 PNOZmulti에 사용할 수 있는 다양한 부속품이 있습니다.

베이스 유닛 PNOZmulti

다양한 베이스 유닛이 제공되므로 다양한 용도로 구현할 수 있습니다.
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334